• Händlersuche

Online-Hilfe

Produktspezifizierung Legen Sie die passende Kupplungsart für Ihr Projekt fest
CAD-Download Hier können Sie CAD-Zeichnungen von spezifischen Kupplungen zur direkten Verwendung in Ihrer Design-Software herunterladen
    Kataloge & Produktblätter Verwenden Sie unsere Produktkataloge, um unsere vollständige Produktliste zu sehen
    Kataloge & Produktblätter

    Konnektoren für Dialyseverbindungs- und -verteilersysteme

    Use Our Product Specifier

    Biomedizintechniker, die Dialysegeräte (Hämodialysegeräte), Umkehrosmose-Wasseraufbereitungssysteme (RO) und Dialysator-Wiederaufbereitungsgeräte warten, sparen Zeit und Geld, indem sie die richtigen Kupplungen verwenden, um Ausrüstung von Säure-, Bikarbonat-, RO-Wasser- und Desinfektionsmittel-Versorgungsleitungen zu trennen. Ersatzschläuche, Rohrleitungen, Pumpen und Tankentlüftungsfilter werden mithilfe von Schnellkupplungen schnell in Betrieb genommen, um Ausfallzeiten zu minimieren. 

    Die Dialysemaschine kommt vor der Behandlung

    Ein Dialysegerät filtert das Blut eines Patienten, um überschüssiges Wasser und Abfallprodukte zu entfernen, wenn die Nieren geschädigt, funktionsgestört oder nicht vorhanden sind. CPC- Schnellverschlusskupplungen und -Konnektoren verbinden Hämodialysegeräte mit den Dialyseverteilungssystemen, die Säure-, Bikarbonat-, Umkehrosmose-Wasser- und chemische Abfallversorgungsleitungen oder -behälter umfassen. Schläuche und Rohrleitungen im Inneren der Dialysemaschine, die häufige Verbindungs-/Trennzyklen erfordern, können zur Erleichterung der Wartung ebenfalls mit Kupplungen ausgestattet werden.

    Schnellkupplungen der PLC12-Serie verbessern Dialyseverteilungssysteme

    • Anschließen und Trennen mit einer Hand für einfaches Handling
    • Integrierte Anschlüsse für weniger Leckagen, kürzere Montagezeiten und schnellere Installationen
    • Chemisch beständig und gammasterilisierbar
    • O-Ringe aus EPDM bieten größere chemische Beständigkeit
    • Optionale RFID-fähige (drahtlose Radiofrequenzidentifikation) IdentiQuik®-Technologie zum Schutz und zur Rationalisierung von Flüssigkeitshandhabungs-Prozessen
    • Erhöhte Sicherheit mit IdentiQuik®-Technologie zur Identifikation angeschlossener Medien, Überprüfung der Leitungsverbindung oder Erfassung von Medien- und Produktdaten
    Hier mehr über die Schnellkupplungen der PLC12-Serie von CPC

    Arten der Dialyseverteilung mit CPC-Hämodialysekonnektoren

    Säure/Bikarbonat-Mischsystem

    Diese Mischsysteme dienen der Herstellung eines flüssigen Natriumbicarbonat-Mediums zum Erstellen von Dialysierflüssigkeit (Dialysat), die das Blut einer Person im Dialysator reinigt, deren Nieren nicht normal funktionieren, indem Abfallprodukte entfernt und Elektrolyte ausgeglichen werden.

    CPC-Konnektorlösungen

    Pumpen und Tankentlüftungsfilter lassen sich leicht austauschen, wenn sie mit CPC-Hämodialyseanschlüssen ausgestattet sind. CPC DrumQuik® PRO Konnektoren bieten eine sichere, geschlossene Verbindung mit Fässern und konzentrierter Säure oder Bikarbonat.

    Wasseraufbereitungssysteme

    Eine der entscheidenden Komponenten für eine qualitativ hochwertige Dialysebehandlung ist sicheres, gereinigtes Dialysewasser. Das Dialysewasserbehandlungs-System befindet sich häufig in einem dedizierten, gesicherten und zugangsbeschränkten Wasserraum, der Quellwasser, Abflüsse und elektrische Energie bereitstellt, die zur Unterstützung des Hämodialysesystems benötigt werden. Umkehrosmose-Maschinen produzieren zwei Arten von Wasser: Produktwasser und Schmutzwasser. Das Produktwasser ist Reinstwasser, das in das Hämodialysegerät eintritt und zum Mischen des Dialysats verwendet wird. Dabei werden bis zu 60 bis 70 % des Quellwassers entsorgt.

    CPC-Konnektorlösungen

    Viele RO-Systeme verwenden PLC-Schnellverschlusskupplungen von CPC zum Anbringen an vorgefilterte Wasserleitungen und nachgeschaltete Pumpen, Tanks oder Dialysegeräte. Größere Systeme lassen sich mithilfe von HFC35-Kupplungen schnell isolieren oder zu Spül- oder Desinfektionszwecken recyceln. Die Abgabe von Desinfektionschemikalien an Wassersysteme wird ebenfalls durch die Verwendung von PLC12-Kupplungen aus Polypropylen erleichtert.

    Wiederverwendung von Dialysatoren vor Ort

    Die Wiederverwendung eines Dialysators stellt die Praxis eines Patienten dar, denselben Dialysator für mehrere Behandlungen zu verwenden. Dialysatoren werden durch Reinigen, Testen, Befüllen dieses Geräts mit einem Sterilisationsmittel, Lagern und Spülen des patientenspezifischen Dialysators wiederaufbereitet, bevor er bei der nächsten Behandlung wiederverwendet wird.

    CPC-Konnektorlösungen

    Die CPC-Hämodialyse-Kupplung verbindet sich mit Dialysatorwasser-Spülverteilern, verwendet Aufbereitungsgeräte schnell und verbindet das Dialysator-Filterelement mit Aufbereitungsgeräten bzw. verbindet Aufbereitungsgeräte mit Bag-in-Box-Behältern oder Versorgungsleitungen mit Chemikalien.

    Aufladen und Wartung tragbarer Systeme

    Hämodialysegeräte wurden so konstruiert, dass sie klein genug sind, um Patienten auf Reisen zu begleiten. Sie verwenden eine Setup-Patrone und sind nach Gebrauch leicht zu reinigen. Tragbare Dialysegeräte haben einen Flüssigkeitsbeutelwärmer, der es Patienten ermöglicht, vorgemischte Dialysatbeutel zu verwenden, wann immer sie nicht zu Hause sind.

    CPC-Konnektorlösungen

    Durch die Modularisierung der Ausrüstung mit Schnellverschlusskupplungen können tragbare RO, Kohlenstofftanks und Dialysegeräte schnell und einfach für Reparaturen und vorbeugende Wartungsarbeiten oder zum Aufladen außerhalb des Standorts ausgetauscht werden. Automatische Absperrventile minimieren das Verschütten während des Umrüstens. 

    Verlassen Sie sich auf Hämodialyse-Konnektoren von CPC, um die Verteilung der Dialysierflüssigkeit zu verbessern

    Hochleistungs-CPC Schnellverschlusskupplungen werden weltweit in Chemie- und Wasseranwendungen und in Dialysekliniken in einer Vielzahl von Systemen eingesetzt – von Säure- und Bicarbonatleitungen bis hin zu Wasserleitungen, die in Umkehrosmose-Wasseraufbereitungssystemen verwendet werden. Sparen Sie Zeit beim Wiederanschließen von Rohrgewinden und Schläuchen an Befestigungselemente und Schlauchtüllen, indem Sie hochwertige CPC-Schnellverschlusskupplungen installieren. CPCs auslaufsichere und mit Ventilen versehene Verbindungen eliminieren oder minimieren Tropfen und Verschüttungen. 

    Bewährte Zuverlässigkeit

    CPC-Hämodialyse Konnektoren und -Kupplungen wurden speziell für Dialyseverteilersysteme entwickelt. Sie gewährleisten eine geschlossenes Verbinden und Trennen für den Transfer von Dialysierflüssigkeiten, während sie die während der Dialysetherapie abgeschiedenen Verunreinigungen handhaben. Anwenderfreundliche, ergonomische Designs verbessern die Benutzerfreundlichkeit, wodurch Schulungen minimiert und Fehlanschlüsse vermieden werden.

    Lange Lebensdauer

    Die leckagefreien Hämodialyse-Konnektoren von CPC wurden entwickelt, um die Vielzahl von Dialyseverteilungssystemen zu verwalten, die in Dialysetherapien verwendet werden, und liefern optimierte Durchflussraten bei einem hervorragenden Verhältnis zwischen Durchfluss und Größe, für eine überlegene Leistung. CPC-Hämodialyse-Konnektoren verfügen über ein auslaufsicheres, geschlossenes Systemdesign, um saubere, tropffreie Trennungen zu gewährleisten, die in einer klinischen oder häuslichen Umgebung erforderlich sind.

    Robust und zuverlässig

    Um den unterschiedlichen Arten von Dialyseverteilungssystemen gerecht zu werden, gibt es CPC-Hämodialyse-Konnektoren in einer wachsenden Vielfalt an Größen, Anschlussoptionen und Materialien, einschließlich Hochleistungspolymeren. Eine breite Palette von Konfigurationen ist verfügbar, um spezifische Ausrüstungsanforderungen zu erfüllen. Alle CPC-Hämodialyse-Konnektoren und -Kupplungen werden strengen Tests unterzogen, um die Produktspezifikationen zu erfüllen; dazu gehören Werkstofftests, Produktprüfungen, Belastungsproben bis hin zum Ausfalltest.

    Einfache Wartung

    Wenn Ihre Hämodialyse- und Verteilungssysteme gewartet werden müssen, sorgt die Daumentaste von CPC für intuitives und schnelles Trennen. Die leckagefreien Schnellverschlusskupplungen von CPC wurden für einfache Wartung entwickelt und sorgen für eine sichere und schnelle Reparatur. Die einfach zu bedienende Daumentaste sorgt für eine einfache und schnelle Installation und Systemwartung.

    Gewissheit einer sicheren Verbindung

    Mit einem schlanken Gehäuse und einer ergonomisch gestalteten Daumentaste ermöglichen CPC-Konnektoren und -Kupplungen eine Einhandbedienung;  zusammen mit dem hörbaren "CPC-Klick“ wird sichergestellt, dass Kosmetiker und Mediziner wissen, wann die Flüssigkeitsleitungen angeschlossen sind. Dank geringem Kraftaufwand beim Verbinden machen CPC-Konnektoren es einfach, eine vollständige Verbindung sicherzustellen.

    Lieferkettenssicherheit

    CPC hat eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung von kosmetischen Lasergeräten, die schwierige Spezifikationen und Qualitätsanforderungen durch ein starkes Liefersicherungsprogramm erfüllen. Das Programm umfasst die Kontrolle des Herstellungsprozesses, von den Rohstoffen bis zur Fertigung des Endprodukts. Investitionen in zusätzliche Kapazitäten und redundante Fertigung stellen die Kapazität dann sicher, wenn sie benötigt wird. Medizinische Kunden vertrauen auf die Fähigkeit von CPC und vor allem auf ein solides Lieferkettenmanagement.

    So finden Sie unsere Produkte

    Hier finden Sie weitere Informationen