DrumQuik® PRO & PUR-Dispensingsysteme

    Use Our Product Specifier

    Unabhängig davon, welche Art von Verpackungs- und Dosiersysteme bei der Handhabung von Chemikalien verwendet wird, müssen diese erschwinglich und sicher in der Anwendung sein. Die CPC DrumQuik PRO und PUR Fass-Dispensingsysteme lassen sich an starre Verpackungs-Systemen anschließen. Durch die Schaffung eines geschlossenen Transfersystems trägt das DrumQuik-Dispensingsystem zum Schutz der Arbeiter und zur Erhaltung einer sauberen Arbeitsumgebung bei.  

    DrumQuik-Dosiersysteme ermöglichen wirtschaftlichen Umgang mit Chemikalien

    Die CPC DrumQuik PRO- und DrumQuik PUR-Dosiersysteme ermöglichen schnellere Fass-Wechsel, verhindern die Reinigung von ausgetretener Flüssigkeit und reduzieren die Recyclingkosten. Das Kunststoff-Tauchrohr ersetzt teuren Edelstahl und verbleibt im Fass, damit es recycelt, entsorgt oder zur Wiederverwendung an den Chemikalien-Abfüller zurückgegeben werden kann. Die robuste Dispensing-Kupplung ist auch für raue Betriebsbedingungen geeignet und kann für Tausende von leckagefreien Verbindungen wiederverwendet werden.  

    Robuste Dispensing-Kupplungen für die Handhabung von flüssigen Chemikalien 

    DrumQuik PRO- und DrumQuik PUR-Dispensingsysteme werden mit einer Vielzahl von Behältern wie Kunststoff- und Stahlfässern, Chemikaliengebinden, IBCs oder Behältern verwendet. Es stehen unterschiedliche Materialoptionen für die chemische Handhabung (Säuren, Laugen und Lösungsmittel), lebensmittelechte Dispensingsysteme, tierversuchsfreie pharmazeutische und medizinische Anwendungen sowie das Management hochreiner Chemikalien. 

    Verbessertes Chemikalienmanagement mit CPC Konnektoren für Dispensingsysteme

    Kürzere Prozesseinrichtungszeiten, weniger Ausfallzeiten beim Behälterwechsel und geringere Reinigungszeiten führen zu erheblichen Einsparungen.  

    Sauberer Chemikalientransfer mit DrumQuik PUR

    Das DrumQuik PUR-System steht für Anwendungen mit höchsten Reinheitsanforderungen. Es gewährleistet die Kompatibilität mit ultrareinen Chemikalien, die in der pharmazeutischen, medizinischen und technischen Produktion sowie im Labor verwendet werden. Die Vollkunststoff-Kupplung DrumQuik PUR wird unter Reinraumbedingungen hergestellt und doppelt verpackt, um die Reinheit zu erhalten und die Prozessintegrität zu schützen. Die Kupplung lässt sich ganz einfach mit dem Tauchrohr-Einsatz verbinden, um den Behälter dicht zu halten und eine Verunreinigung von teuren Chemikalien oder der Umwelt zu verhindern. 

     

    DrumQuik für schnelleren Behälterwechsel

    Schnellere Behälterwechsel machen den Chemikalientransfer effizienter und reduzieren die Prozessstillstandszeiten. Übertragen Sie die DrumQuik-Kupplung von einem leeren Behälter und verbinden Sie ihn in Sekundenschnelle mit einem neuen Behälter. Verbessertes Behältermanagement minimiert Reinigung und erleichtert die Aufrechterhaltung einer sauberen und sicheren Arbeitsumgebung. 

    CPC DrumQuik bedeutet sichereres Materialmanagement

    Ersetzen Sie die schmutzigen, tropfenden Edelstahl-Tauchrohre mit einem HDPE-Fasseinsatz und einem Stopfenverschluss, der ein auslaufsicheres Auswechseln ermöglicht. DrumQuik PRO und DrumQuik PUR lassen sich unter Verwendung gängiger Pumpen und Installationsmethoden problemlos in Ihre bestehenden Prozess integrieren. Farbkodierung und mechanische Kodierung sind möglich, um gefährliche Falschverbindungen zu vermeiden. 

    Unser Team für das Dispensing-Management

    Arbeiten Sie mit CPC-Anwendungsingenieuren zusammen, um Fragen zu klären oder kundenspezifische Dispensing-Lösungen zu entwickeln, die die DrumQuik-Plattform nutzen und an Behältertypen, Größenbeschränkungen, Montageszenarien oder Durchflussvorgaben angepasst werden. 

    Informieren Sie sich über die komplette Produktpalette der CPC-Dispensigsysteme. Der Downlaod eines Datenblatts oder CAD-Zeichnungen gibt mehr Informationen.

    Ressourcen aus dem Knowledge Center

    Vollständige Produktinformationen