Schnellkupplungen für Flüssigkeitskühlsysteme: Aus Kunststoff

    Hier die Kupplungen aus Kunststoff (Polyphenylsulfon)
    Use Our Product Specifier

    Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwicklung von Kunststoffkupplungen war CPC der erste Anbieter, der Kunststoff-Hochleistungskonnektoren speziell für Flüssigkeitskühlsysteme konzipiert hat. Diese robusten und innovativen Everis®-Kunststoffkupplungen für Flüssigkeitskühlsysteme werden aus Polyphenylsulfon (PPSU), einem Hochleistungsthermoplast, hergestellt. Dieser Werkstoff behält seine Formfestigkeit und ist nach UL 94 V-O zertifiziert.

    Produktserien

    Die Kunststoff-Konnektoren für Flüssigkeitskühlsysteme sind korrosionsfrei und leicht

    Diese leichten Everis PLQ2- und PLQ4 -Schnellanschlüsse aus Polyphenylsulfon (PPSU) sind von Natur aus nicht leitend und zudem resistent gegen galvanische Korrosion. Sie wurden für Flüssigkeitskühlanwendungen entwickelt, wo die Menge der Anschlüsse das Gewicht beeinträchtigen kann oder ein kostengünstigerer – aber ebenso zuverlässiger – Schnellanschluss benötigt wird. Die Everis Kunststoff-Schnellkupplungen sind mit einer ergonomischen, integrierten Daumentaste ausgestattet und bieten Technikern, die umfangreiche Installationen warten oder überwachen, die Möglichkeit der einfachen Einhandbedienung und gleichzeitig weniger Beanspruchung oder Übermüdung.


    Vorteile der Kunststoff-Schnellverschlusskupplungen von CPC für Flüssigkeitskühlsysteme

    • Leichtes und schlankes Design für ein geringeres Systemgewicht
    • Ergonomisch und leichte Einhandbedienung
    • Hörbarer "CPC-Klick" und wahrnehmbare Bestätigung einer sicheren Verbindung
    • Farbkodierung in blau oder rot zur Identifizierung der Kühlstrecke
    • Breites Größenspektrum und Konfigurationen für den Einsatz in einer Vielzahl von Flüssigkeitskühlanwendungen
    • Optimales Verhältnis zwischen Durchfluss und Größe für höchste Leistung
    • Winkel- und Drehgelenkkonfigurationen für beengte Platzverhältnisse
    • Kompatibel mit einer Vielzahl von gängigen Kühlmitteln

    Hier erfahren Sie mehr über CPC, Innovationen und Technologien im Fluid-Handling

    Erfahren Sie, warum CPC-Schnellkupplungen der Schlüssel für erfolgreiche Flüssigkeitskühlung sind