FitQuik-Konnektoren

    Use Our Product Specifier

    FitQuik-Konnektoren von CPC sind hochwertige Fittinge für leckagefreie Schlauchverbindungen. Diese präzise gefertigten Fittings wurden entwickelt, um Schlauchundichtigkeiten bei medizinischen Geräten, analytischen Instrumenten oder luftbetriebener Ausrüstung zu beseitigen. FitQuik-Konnektoren und bieten selbst bei den anspruchsvollsten Anwendungen einen sicheren Sitz. Diese Fittings verfügen über präzise gefertigte Schlauchtüllen und Gewinde, die jederzeit für den richtigen Halt sorgen.

    FitQuik-Konnektoren sind auf die Anforderungen der Anwendung zugeschnitten

    FitQuik-Konnektoren werden in vielen Konfigurationen angeboten, um eine Vielzahl von Anwendungen im Fluidhandling abzudecken. FitQuik-Konnektoren sind auf Schlauchgrößen von 1/16″ bis 3/8" ausgelegt und in weißem und schwarzem Nylon, Polypropylen, lila gefärbtem Polycarbonat und PVDF erhältlich. 

    Konfigurationen der FitQuik-Fittinge

    • Luers: Stecker, Buchse, Plattenmontage- und Slip-Ausführung, Luer-Kappen und -Stecker, Sicherungsring und farbkodiertes Ringzubehör
    • Schlauch-zu-Schlauch-Anschluss: gerader und Winkel-Anschluss, T- und Y-Verbinder
    • Gewinde-zu-Schlauch-Anschluss: gerader und Winkel-Anschluss, T-Verbinder
    • Gewinde-zu-Gewinde-Anschluss
    • Blutdruck-Konnektoren: Bajonett-Verbinder, Drehverbinder, Mehrfach-Verbinder
    • Viele individuelle Konfigurationen 

    Kompatibilität mit FitQuik-Konnektoren

    Die Materialien unseres umfangreichen Produktsortiments entsprechen den Anforderungen verschiedener Behörden wie NSF, RoHS und anderen.

    Siehe Kopien unserer Zertifikate und zusätzliche Informationen. 

    ISO 80369

    CPC bietet eine große Auswahl an medizinischen Kupplungen mit kleinem Durchmesser, die fehlerfreie Verbindungen gewährleisten. Die ISO 80369-kompatiblen Kupplungen von CPC und auch die Verbinder, die für medizinische Umgebungen geeignet sind, wurden das sichere Fluidhandling entwickelt.   

    RoHS

    FitQuik-Konnektoren erfüllen die EU-Richtlinie 2002/95/EG und die nachfolgenden Änderungen, die durch die EU-Richtlinien 2011/EU und 2015/863 (RoHS) spezifiziert wurden.  

    Informieren Sie sich über das komplette Sortiment der CPC-Kupplungen und FitQuik-Konnektoren

    Hier der CPC-Produktkatalog. Hier der Download der CAD-Modelle.