Catalog Produktkatalog mit Biopharma-Konnektor-Lösungen Der Biopharma-Produktkatalog von CPC enthält Spezifikationen zu den CPC-Konnektoren, welche speziell für Bioprozess-, Zelltherapie- und Gentherapieanwendungen entwickelt wurden.
White Paper Ask The Expert Session: Single-Use Technology in Cell and Gene Therapies: FAQs Tube welding and aseptic connectors are the two main categories of aseptic fluid connection technologies available. Tube welding is an operation where a tube welder heat-welds tubes that fuse two fluid paths together to create a sterile connection.
White Paper Building Reliability Into Bioprocessing – How Component Testing Improves Consistent Performance Single-use Systems (SUS) components need to undergo a battery of tests to check that they are robust, easy-to-use, and reliable. Discover what rigorous tests performed by CPC on the SUS connectors.
White Paper Comparison Guide: Sterile Tube Welders vs. Aseptic Connectors A survey of bioprocessing industry professionals asked which method they prefer for their connection needs: sealable and weldable tubing or aseptic connectors.
White Paper Der Weg zu aseptischen "Genderless-Konnektoren" Erfahren Sie, wie die gemeinsame Validierung von Einwegsystemen einen wichtiger Schritt darstellen, um sicherzustellen, dass bedürftige Patienten mit sicheren und wirksamen Arzneimitteln versorgt werden.
White Paper Effektive Sicherstellung der Integrität von Zell- und Gentherapien mittels geschlossener Systeme Die Implementierung geschlossener Systeme mittels Single-Use Technologien unterstützen eine effiziente und wirtschaftliche Entwicklung lebensrettender Therapien.
White Paper Evaluierung von Extractables von Single-Use Konnektoren Erfahren Sie, wie die Anspassung von BPOG-Tests an Single-Use Konnektoren mitgeholfen hat, die Risiken von Extractables und Leachables zu minimieren, was wichtig für die Produktion sicherer und wirksamer Arzneimittel ist.
White Paper Gentherapien: Ein Leitfaden für aseptische Single-Use Konnektoren Finden Sie heraus, wie es bei der Evaluierung von "Small-Scale-Prozessen" zum Einsatz aseptischer Konnektoren kommen kann und diese sich positiv auf die Effizienz auswirken kann.
White Paper Hochskalieren Ihrer Bioproduktion mit grossformatigen Hochdurchfluss-Konnektoren Mit den neuen Hochdurchfluss-Konnektoren wird CPC der erhöhten Nachfrage nach "large scale" Bioproduktionen gerecht.
White Paper How Sterile Connectors Impact Modular Systems Modular bioprocessing systems offer fast, efficient, flexible manufacturing. System “building blocks” (or, prefabricated single-use subassemblies) link together with sterile connection technologies. Regardless of size or configuration, all modular systems require reliable connectors to facilitate, protect, and manage fluid flow from the beginning of the process to final fill-and-finish.
White Paper Maintaining Aseptic Processes Using Small-volume, Closed Systems The need for sterility throughout small-batch aseptic processing is benefitting from closed systems. Learn how they are streamlining and accelerating the process.
White Paper Maintaining Sterility Through CGT Processing and Cryopreservation Cryopreservation in cell therapy and gene therapy (CGT) manufacturing is critical to maintaining product integrity.
White Paper Single-Use Konnektoren zur Verbesserung der Integrität von geschlossenen Systemen Wie können Sie Ihre biopharmazeutische Produktion vor externen Faktoren aus dem Umfeld schützen, die Ihre Charge kontaminieren könnten? Durch Verwendung von sterilen Konnektoren.
White Paper Single-Use Systeme zur Lagerung und zum Transport von gefrorenen Arzneimitteln Finden Sie heraus, wie die Entkopplung der Wirkstoffherstellung von der finalen Arzneimittelformulierung durch integrierte Einweg-Gefrier-Auftau-Baugruppen mit zuverlässigen Komponenten möglich ist.
White Paper Single-Use Systeme: Globalisierung von "Best Practice-Verfahren" und Technologie-Spezifikationen Erfahren Sie, wie die Koordinierung von Standards über globale Standorte hinweg dazu beitragen kann, eine Markteinführung zu beschleunigen, indem redundante Arbeit eliminiert und Kosten reduziert werden.
White Paper Single-Use Technology For The Most Extreme Processes During bioproduction processes that use harsh chemicals, single-use technology is needed to ensure optimal performance. CPC offers connectors that can withstand harsh environments.
White Paper The Standardization of single use components for bioprocessing Standards are created in order to streamline operations and help reach the full potential of the technology. Standardization encompasses many topics including how products are tested, assembled, etc. Learn about the standardization of single-use connectors.
White Paper Wie Sie Validierungsherausforderungen in der Single-Use Umgebung überwinden. Erfahren Sie die Wichtigkeit einer kombinierten Validierung von Einwegsystemen, um sicherzustellen, dass Patienten mit sicheren und wirksamen Arzneimitteln versorgt werden können.
White Paper Wie Single-Use Konnektoren aseptische Prozesse verbessern. Erfahren Sie, wie sterile Konnektoren Prozesse flexibler, zuverlässiger und kosteneffizienter machen und gleichzeitig die Sterilität und Integrität der Medien schützen.
White Paper Zell- und Gentherapien: Ein Leitfaden für Single-Use Verbinder - 10 übertragbare Erkenntnisse der Biopharma-Industrie Industrie-Experten erwarten, dass SUT's in der Entwicklung, bei klinischen Versuchen sowie in der kommerziellen Produktion von Zell- und Gentherapien zum Einsatz kommen.
PDF Der Weg zu aseptischen "Genderless-Konnektoren" Erfahren Sie, wie die gemeinsame Validierung von Einwegsystemen einen wichtiger Schritt darstellen, um sicherzustellen, dass bedürftige Patienten mit sicheren und wirksamen Arzneimitteln versorgt werden.
Comparison Guide: Sterile Tube Welders vs. Aseptic Connectors A survey of bioprocessing industry professionals asked which method they prefer for their connection needs: sealable and weldable tubing or aseptic connectors.
Wie Single-Use Konnektoren aseptische Prozesse verbessern. Erfahren Sie, wie sterile Konnektoren Prozesse flexibler, zuverlässiger und kosteneffizienter machen und gleichzeitig die Sterilität und Integrität der Medien schützen.
Maintaining Aseptic Processes Using Small-volume, Closed Systems The need for sterility throughout small-batch aseptic processing is benefitting from closed systems. Learn how they are streamlining and accelerating the process.
Product Catalog Produktkatalog mit Biopharma-Konnektor-Lösungen Der Biopharma-Produktkatalog von CPC enthält Spezifikationen zu den CPC-Konnektoren, welche speziell für Bioprozess-, Zelltherapie- und Gentherapieanwendungen entwickelt wurden.