O-Ring Auswahl

    Einige Materialien bieten bessere chemische Beständigkeit, wohingegen andere eine bessere Hitzebeständigkeit oder Kälteflexibilität aufweisen. Spezifische chemische Zusammensetzungen finden Sie in unserer Beständigkeitsliste. Nachstehend ein paar Richtlinien für die unterschiedlichen O-Ring Typen:

    • Buna-N: Aufgrund seiner Festigkeit bei Lösemitteln, Öl und Wasser ist Buna-N das am meisten eingesetzte O-Ring Material. Der Temperatureinsatzbereich liegt bei -34°C bis 121°C.
    • EPDM: Ethylen-Propylen-Diene Gummi (EPDM, manchmal auch als EPR bezeichnet) zählt zuden chemisch beständigen Verbindungen. CPC verwendet qualitativ hochwertige mit Peroxid vulkanisierte EPDM-Materialien, die bei den unterschiedlichsten chemischen Anwendungen außerordentliche Widerstandsfähigkeit gegen hohe Temperaturen bieten.
    • FFKM (Chemraz®, Simriz®, Kalrez®):Von allen elastomeren Materialien weist FFKM die höchste chemische Beständigkeit auf; es vereint die Elastizität und die Dichtkraft eines Elastomers mit chemischer Beständigkeit, was den Eigenschaften von PTFE sehr nahe kommt.
    • FKM:Bekannt für seine hervorragende Beständigkeit gegen Hitze, Oxydation, Verwitterung und Ozon. Der Temperatureinsatzbereich liegt bei -26°C bis 204°C.
    • Food-grade: O-Ringe für Lebensmittelanwendungen werden üblicherweise bei Medien wie flüssigen Lebensmitteln, Getränken oder Trinkwasser verwendet.
    • PFA & FEP Encapsulated Seals: Verkapselte Dichtringe vereinen die Elastizität des Elastomers mit ausgezeichneter chemischer Beständigkeit des Fluoropolymers und werden so zu einer Dichtung, die preisgünstiger ist als eine reine Fluoroelastomer FFKM-Dichtung.
    • Silicone: Dichtungen haben gute Temperaturbeständigkeit. Der Temperatureinsatzbereich liegt üblicherweise bei -56°C bis 204°C; das Material hat ein spezielles Gemisch, das u.U. auch bei Temperaturen von 79°C bis 232°C eingesetzt werden kann. Das Silikon-Material kann auch für die Medizin und Biomedizin gemäß den Auflagen der Klasse VI geliefert werden.

    Kriterien für die Wahl des richtigen Konnektors


    Back to Top