AseptiQuik-Verbinder

    See AseptiQuik-Verbinder Products

    AseptiQuik®-Konnektoren ermöglichen schnelle und einfache sterileVerbindungen - selbst in einem nicht sterilen Umfeld. Das Design des Verbinders mit "KLICKEN, ZIEHEN, DREHEN" ermöglicht Anwendern einen einfachen Medientransfer und mindert Risiken von Bedienungsfehlern. Das robuste Design ermöglicht eine zuverlässige Performance ohne zusätzliche Klemmen, Armaturen oder Schlauchschweißmaschinen. Die AseptiQuik bietet Biopharmazeutika-Herstellern die Sicherheit und Zuverlässigkeit, wie sie vom Marktführer von Single-Use Verbindern erwartet werden.

    Produkte & Downloads

    Eigenschaften Vorteile
    KLICKEN- ZIEHEN-DREHEN Intuitiver 3-Schritt-Verbindungsprozess minimiert Risiken von Bedienungsfehlern
    Ziehschlaufen Gewährleisten ein gleichzeitiges und sicheres Entfernen beider Schutzmembranen
    Robuste Konstruktion Zuverlässige Performance ohne zusätzliches Werkzeug
    Integrierter Verschluss-Ring Unterstützt Verbindung und verhindert ein Trennen
    Colder Klick Hörbare Bestätigung der einzelnen Montageschritte
    Marktverfügbarkeit

    Kauf über mehrere Vertriebspartner möglich


    Spezifikationen und CV-Wert

    Betriebsbedingungen (Flüssigkeitstransfer)

    Betriebsdruck: Bis zu 4,1 bar (60 psi) 
    Betriebstemperatur: 4°C  bis 40°C / 39°F bis 104°F
    Durchfluss-Koeffizient: Kv~207,36 max.

    Materialien

    Verbinder: Polycarbonat (weiß), USP Klasse VI, ADCF
    Verschluss-Ring: Polycarbonat (blau), USP Klasse VI, ADCF
    Ziehschlaufen: Polycarbonat (blau, Standardversion), USP Klasse VI, ADCF
    Polycarbonat (weiss, Hochtemperaturausführung) USP Klasse VI, ADCF
    Kappen: Polypropylen (transparent), USP Klasse VI, ADCF
    O-Ringe: Silikon (transparent), platinvernetzt, USP Klasse VI, ADCF
    Membran: Polyethylen (Standardversion) USP Klasse VI, ADCF
    Hydrophobes Polyethersulfon (Hochtemperaturausführung), USP Klasse VI

    Sterilisationsmethoden

    Gammastrahlen: Bis zu 50 kGy
    AutoClave: Hochtemperaturversion (HT): Bis zu 130°C (266°F) für 30 Minuten

    Other

    Schlauch-Anschluss: 12,7mm ID Schlauchtülle (1/2" ID); 9,5mm ID Schlauchtülle (3/8" ID); 3/4" Sanitär-Anschluss

    Kv-Werte (Cv-Werte)

    Kv~ 207,36 max. (Cv ~ 14.4 max.)
    Kv Werte basieren auf lpm und bar. Cv Werte in Klammern auf gpm und psi.
    ACHTUNG: Betriebsdruck und -temperatur, Chemikalien und Umweltbedingungen können die Funktionalität von Kupplungen beeinflussen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der CPC- Kupplungen im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.

    Validierungsberichte

    CPC verwendet die ausgewerteten Informationen, um besser auf Ihre Wünsche eingehen zu können. Wir verwenden diese Informationen auch für künftige CPC Produkt- und Firmen-News. Sie können Ihre Präferenzen jederzeit modifizieren oder sich abmelden („opt out“).

    Extrahierbare Berichte

    CPC verwendet die ausgewerteten Informationen, um besser auf Ihre Wünsche eingehen zu können. Wir verwenden diese Informationen auch für künftige CPC Produkt- und Firmen-News. Sie können Ihre Präferenzen jederzeit modifizieren oder sich abmelden („opt out“).

    Products

    Filters

    AQC17006HT

    AQC17006HT

    3/8 Hose Barb AseptiQuik Body - High Temperature

    AQC17008HT

    AQC17008HT

    1/2 Hose Barb AseptiQuik Body - High Temperature

    AQC33012HT

    AQC33012HT

    3/4 Sanitary AseptiQuik Body - High Temperature

    AQC22006HT

    AQC22006HT

    3/8 Hose Barb AseptiQuik Insert - High Temperature

    AQC22008HT

    AQC22008HT

    1/2 Hose Barb AseptiQuik Insert - High Temperature

    AQC44012HT

    AQC44012HT

    3/4 Sanitary AseptiQuik Insert - High Temperature

    Back to Top