NS4-Serie

    See NS4-Serie Products

    Die Kupplungen der NS4-Serie bieten tropffreie Absperrventile bei einer kompakten Größe. Die NS4 ist ideal, wenn das Austreten nur wenigerTropfen aus Sicherheits- oder Kostengründen oder aufgrund von Umweltschutzbestimmungen unzulässig ist. Diese innovativen Kupplungen sind leichtgewichtig, chemisch beständig und einfach in der Handhabung. Das Non-Spill Design der NS4-Serie verhindert Tropfenbildung, minimiert Standzeiten und erhöht die Sicherheit der Anwender.

    Die NS4-Serie ist auch in RFID-Ausführung (IdentiQuik®) erhältlich. Hier werden RFID-Funktionen in die Schnellverschlusskupplung integriert (Radio Frequency Identification), um wertvolle Medien besser kontrollieren, schützen und effizient handhaben zu können.

    Produkte & Downloads

    Eigenschaften Vorteile
    Non-Spill Design Tropffreies Trennen unter Druck
    Farbkodierung Sofort sichtbare Unterscheidung der Medienleitungen
    Glasfaserverstärktes Polypropylen Robust, gegen viele Chemikalien beständig

    Spezifikationen und CV-Wert

    Betriebsbedingungen (Flüssigkeitstransfer)

    Betriebsdruck: Vakuum bis 8,3 bar (120 psi)
    Betriebstemperatur: 0°C bis 71°C / 32°F bis 160°F
    Durchfluss-Koeffizient: Kv~8,65

    Material

    Hauptkomponenten und Ventil: Glasfaserverstärktes Polypropylen
    Entriegelungstaste: Glasfaserverstärktes Polypropylen
    Ventilfeder: Edelstahl 316
    Feder der Entriegelungstaste: Edelstahl 316
    O-Ringe: EPDM (wahlweise FKM)
    Überzug: TPV*

    Other

    Farbe: Grau mit dunkelgraumen Überzug (Standardausführung) (grau mit rotem oder blauem Überzug lieferbar)
    Schmiermittel: Krytox® PFPE (chemisch neutral)
    Schlauch-Anschluss: Von 3,2mm bis 9,5mm ID (von 1/8" bis 3/8" ID)
    Tropfenbildung: <0,10 ml pro Entkupplungsvorgang

    IdentiQuik Specifications

    RF Communication Range: Approximately 1”
    Interface: RS232 & USB
    Operating Voltage: RS-232: 8-24V
    USB: 5V
    Power Consumption: 1.2W maximum
    RFID Tag: ISO 15693, 13.56MHz, 112 bytes programmable
    Temperature: 32oF to 150oF (0oC to 65oC)

    Kv-Werte (Cv-Werte)

    Kv ~ 8,65 max. (Cv ~ 0.6 max.)
    Kv Werte basieren auf lpm und bar. Cv Werte in Klammern auf gpm und psi.
    *Das Material des Überzugs ist bekannt als TPV (vulkanisiertes Thermoplast). TPV ist eine Mischung aus thermoplastischem Polypropylen und vulkanisiertem EPDM-Gummi. Das Material ist üblicherweise chemisch beständig gegen Wasser, Säuren und Basen.
    ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen.  Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen. Die Diagramme oben sind als Richtlinie zu verstehen.

    Products

    Filters

    NS4D17002

    NS4D17002

    1/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

    NS4D17004

    NS4D17004

    1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

    NS4D17006

    NS4D17006

    3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

    INS4DT2200400

    INS4DT2200400

    1/4 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Insert with RFID

    INS4DT2200600

    INS4DT2200600

    3/8 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Insert with RFID

    NS4D20004

    NS4D20004

    1/4 PTF Valved In-Line Coupling Insert

    NS4D20006

    NS4D20006

    3/8 PTF Valved In-Line Coupling Insert

    NS4D22002

    NS4D22002

    1/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert

    NS4D22004

    NS4D22004

    1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert

    NS4D22006

    NS4D22006

    3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert

    NS4D23004

    NS4D23004

    1/4 Hose Barb Valved Elbow Coupling Insert

    NS4D23006

    NS4D23006

    3/8 Hose Barb Valved Elbow Coupling Insert

    NS4D40004

    NS4D40004

    1/4 PTF Valved Panel Mount Coupling Insert

    NS4D40006

    NS4D40006

    3/8 PTF Valved Panel Mount Coupling Insert

    NS4D42002

    NS4D42002

    1/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Insert

    NS4D42004

    NS4D42004

    1/4 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Insert

    NS4D42006

    NS4D42006

    3/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Insert

    NS4D43004

    NS4D43004

    1/4 Hose Barb Valved Panel Mount Elbow Coupling Insert

    NS4D43006

    NS4D43006

    3/8 Hose Barb Valved Panel Mount Elbow Coupling Insert

    INS4DR1700201

    INS4DR1700201

    1/8 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Reader with RFID, USB

    INS4DR1700400

    INS4DR1700400

    1/4 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Reader with RFID, RS-232

    INS4DR1700401

    INS4DR1700401

    1/4 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Reader with RFID, USB

    INS4DR1700600

    INS4DR1700600

    3/8 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Reader with RFID, RS-232

    INS4DR1700601

    INS4DR1700601

    3/8 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Reader with RFID, USB

    1879800

    1879800

    Gasket, Panel Mount, for Coupling Insert (NS4)

    Back to Top