CPC-Firmenprofil

    CPC-Firmenprofil - Download

    CPC ist führender Designer und Hersteller von Schnellverschluss-Kupplungen, Fittings und Konnektoren für die Medizin, Biotechnologie, Industrie und Chemie. Die innovative Kupplungs- und Verbindungstechnologie von CPC ermöglicht ein schnelles und sicheres Verbinden und Trennen flexibler Schläuche für ein breites Anwendungsspektrum. Das Design dieser innovativen und qualitativ hochwertigen Produkte erlaubt dem Anwender ein sicheres und einfaches Fluid-Handling. Das Unternehmen wurde 1978 in St. Paul, USA gegründet und ist mit seinem Verkaufs- und Händlernetz in Nordamerika, Europa, Lateinamerika, Australien und Asien heute weltweit größter Hersteller von Kunststoff Schnellverschluss-Kupplungen. CPCs Qualitätsmanagementsystem ist gemäß der Normen ISO 9001:2008 und 13485:2003 geprüft und zertifiziert. CPC gehört der Dover-Gruppe an.

    Anwendungsspektrum

    CPCs kundenspezifisch entwickelte Lösungen verbessern durch ihren Einsatz die Gesamtfunktion und das Design der Anlagen und Prozesse. Zu den besonderen Produktmerkmalen gehören präzise gefertigte Schlauchtüllen für festen Halt, eine leicht bedienbare Daumentaste für schnelles Verbinden und Trennen sowie integrierte Absperrventile, um das Austreten von Flüssigkeit zu vermeiden. CPCs patentierte Hybridkonnektor-Technologie ermöglicht den Einsatz von Konnektoren mit integrierten Durchgängen für Gase und Flüssigkeiten zusammen mit elektrischen Kontakten. IdentiQuik®-Kupplungen bieten ganz neue Möglichkeiten bei der Kontrolle, dem Schutz und der Optimierung von Fluid-Handling-Prozessen. Diese patentierte, anpassbare Technologie kombiniert unsere Fluidtransfer-Möglichkeiten mit der RFID-Funktionalität zur Identifikation sowohl von Gerätetyp als auch übertragenem Medium. Dadurch werden korrekte Verbindungen sichergestellt und gleichzeitig Medien- und Produktdaten erfasst. Spezielle Anwendungen für CPC-Kupplungen findet man in den Bereichen:

    Medizin und Biotechnologie

    CPC-Produkte werden bei einer Vielzahl von Medizingeräten, wie z.B. bei Chirurgie-und Dialysegeräten, Blutdruckmessgeräten, therapeutischen Geräten und bei der IVD-Diagnostik eingesetzt. Als bei vielen Anwendungen branchenüblicher Standard erhöhen die CPC-Konnektoren die Sicherheit der Patienten, verhindern Falschverbindungen und erhöhen die Benutzerfreundlichkeit und Effizienz der medizinischen Geräte. Medizingerätehersteller auf der ganzen Welt wählen CPC-Konnektoren aufgrund ihrer nachgewiesenen Leistungsfähigkeit im Operationssaal, im medizinischen Labor und bei der Heimpflege.

    CPC ist marktführend bei der Entwicklung und Herstellung von Kupplungs- und Verbindungstechnologien für den Einmalgebrauch im Life Science-Bereich und bietet ein großes Sortiment an Verbindungslösungen für ein steriles Verbinden und ein steriles Trennen an. Das innovative Design ermöglicht eine flexible Kombination unterschiedlicher Komponenten und Systeme, wie z.B. von Einwegbeuteln, Schlauchsets, Schlauchleitungen, Bioreaktoren und anderem Biotechnologie-Equipment. Die robusten Konnektoren von CPC ermöglichen Arzneimittelherstellern die Sicherstellung von Sauberkeit und Sterilität der Medien, die Steigerung von Produktionserträgen, die Verkürzung von Markteinführungszeiten und die Senkung der Kosten. Spezial-Konnektoren ermöglichen ein steriles Verbinden und Trennen, auch in einem nicht sterilen Umfeld.

    Spezielle Industrieanwendungen

    CPCs breites Angebot an Kupplungs- und Fitting-Varianten wird in vielen Industriebereichen gefunden. Anwendungen sind u.a. analytische Geräte, Druck- und Tintenmanagement, Motoren, Erkennungssysteme für biologische Kampfstoffe, elektronische Kühlsysteme und tragbare Flüssigkeitssysteme.

    Chemische Handhabung

    Das breite Spektrum chemisch hochbeständiger Schnellverschluss-Kupplungen und chemischer Dispensing-Systeme von CPC bieten einen verschüttfreien Arbeitsablauf sowie Sicherheit im chemischen Arbeitsumfeld. Zu den Anwendungen gehören die Halbleiter- und Arzneimittelherstellung, LCD- und Solaranwendungen, die Reinigung, das Seifen- und Waschmitteldispensing, Tintenanwendungen sowie Verbindungen bei Pumpen, Filtern und deionisiertem Wasser.

    Technische Lösungen weltweit

    CPC liefert eine Spitzentechnologie und entwickelt mit seinen Kunden die passende Produktlösung. So wurden zum Beispiel viele Standard-Kupplungen, -Fittings und –Konnektoren von CPC ursprünglich als kundenspezifische Lösungen gebaut, die dann breitere Anwendung in unterschiedlichen Märkten fanden. CPC liefert unvergleichliche Produktdesigns und hat Niederlassungen in Amerika, Europa und Asien. Bis heute hat CPC mehr als 10.00 Sonderanfertigungen und Standardprodukte auf den Markt gebracht, um den Herausforderungen im Fluid-Handling der unterschiedlichen Industriezweige weltweit gerecht zu werden.

    Zuverlässiges Fluid-Handling – To take you forward, faster.

    CPC-Firmenprofil - Download
    Back to Top