• 寻找代理商

在线工具

产品规格 确定用于您特定项目的接头类型
CAD 下载 下载特定接头的 CAD 图纸,以直接用于您的设计软件
    产品目录 技术参数表 使用我们的产品目录,查看完整的产品列表
    产品目录 技术参数表

    评估应用

    了解你的应用是选择合适连接器的关键

    • 工作温度: 确定连接器的最低工作温度和最高工作温度范围。通常的工作温度范围从‐40 摄氏度至93 摄氏度,这取决于不同的连接器材料。

    • 压力: 在实际操作过程中,您的连接器需要承受的最大压力是多少?额定压力到250psi (17 bar)的快速连接器适合大多数的低压应用。

    • 输送介质: 考虑通过连接器的介质的粘度和化学腐蚀性。确认输送的介质对快速接头中的所有接触材质都是具备化学兼容性的-包括快速接头中的O 型圈和其他密封件。

    • 密封圈选项: 您是否需要自动的或者一体式的截断阀?密封圈选项有单侧关断,双侧关段和无溢漏的。

    • 流量: 您需要的加仑每分钟和压降是多少?计算时请确保您把截止阀和管路连接的影响算进去。

    • 管材: 您使用的是什么尺寸的管道?内外直径是多少?仔细检查介质的化学兼容性。

    • 管道连接: 连接形式:软管倒钩连接,卡箍式连接和插入式连接是常用的终端连接形式。 连接尺寸:对于倒钩连接,您需要知道软管的内径,对于插入式连接,您只需要知道软管的外径,而对于卡箍式连接,软管的内径和外径您都需要知道。

    • 安装选项: 连接器如何安装在您的应用系统中?常用的安装方式包括螺纹安装、面板安装和直线或弯头式安装。

    • 特殊要求: 无菌、NSF认证、USP六级认可材质、特殊包装、彩色编码,键控,批号追溯等。

    如何选择合适的连接器


    Back to Top