操作条件 (流体传输) 压力: 真空至120 psi,8.3 巴 温度: 0°C 至 82°C 材质 主要元件: 聚甲醛 指锁按钮: 聚甲醛 阀簧: 316 不锈钢 外簧: 不锈钢 O 型圈: Buna-N 丁腈橡胶 其他 颜色: 白色配蓝色指锁按钮 管道尺寸: 1/4” 至 3/8”ID,6.4mm 至 9.5mm ID Cv值 Cv ~ 1.28 (18.44) max Cv ~ 0.80 (11.53) max Cv ~ 0.70 (10.09) max Cv值是以每分钟加仑及 psi显示,至于括号中则显示每分钟公升及巴