通过以下方式探索产品:
Sorry, CAD model is not available online.
Contact our engineers with your request and they will send you the file you need.
Log in or register to download 2D/3D drawings.
产品目录
查看所有目录
索取我们的印刷版目录。 如果你是代理商, 请按 这里 以批量索取。
Our team of expert engineers has answers. From tolerances and flow rates, to material compatibility and more, we specialize in providing both standard and customized solutions to meet the requirements of your toughest applications.
There’s a lot happening in the world of connectors and even more being put into our connection solutions. Learn how the industry is benefiting from connection technology from CPC.
The fastest resource to determine the right coupling for your application.
Get immediate access to any CPC 2D or 3D CAD model or datasheet you’re looking for—anywhere, anytime.
Request a printed copy of our catalog. If you are a distributor, please click here to order in bulk.
Find product information regarding chemical compatibility.
Log in or register for exclusive access to technical product information, online ordering, tools, and more!
Review orders, manage payments, upload shipping certificates and more.
美容激光设备允许通过皮肤科实践进行高要求的美容治疗。对于不想接受侵入性手术的客户,可以使用各种美容激光设备,有多种无创方案可以选择,而且恢复非常快,甚至无需等待。但是,如果美容激光设备出现故障,则必须重新安排治疗,这可能对客户满意度造成重大影响 — 更不用说收入了。
越来越多人希望五官更立体、看起来更年轻或改善皮肤问题 — 而且希望别人不太容易察觉他们做了整容手术。答案是使用美容激光设备进行无创美容手术,改善外貌和提高自信心。
CPC 与美容医疗设备设计师携手合作,因为我们明白美容激光仪在应用上的挑战和要求。我们熟悉美容激光设备制造商经常面临的问题,包括操作简单、设备占用空间小和手持式冷却技术。CPC 运用流体处理经验和专业知识促进 CPC 快速插拔接头和混合连接器持续发展,从而提高美容激光设备的可靠性。
美容手术设备通常要求美容师使用带有液体循环的手持设备,该液体循环旨在使手持设备、电线以及潜在视频线路保持凉爽。CPC 混合连接器可实现集成连接,使美容师更容易根据手术类型更换手持设备,并改善设备的整体设计。
CPC 快速连接器和接头专为美容激光设备而设计。它们有助于维持手持设备和脐带式管道的温度,使美容师能够为客户提供最佳的皮肤治疗。用户友好、易于使用、符合人体工程学的设计提高了可用性,从而充分减少培训需求并消除错误连接。
CPC 快速连接器和断开器专为满足美容激光应用的不间断需求而设计,提供优化的流速和出色的流量尺寸比,从而实现卓越的性能。CPC 接头采用无溢漏封闭系统设计,可确保皮肤科办公室环境所需的无杂乱、无滴漏的断开连接。
CPC 连接器可配接各种类型的美容激光设备,具有多种尺寸、端接选项和材料,包括高性能聚合物和金属。提供广泛的配置以满足美容激光设备要求。所有 CPC 连接器和接头均经过严格测试,包括材料测试、产品测试和耐故障测试,以满足产品规格。
当美容激光仪需要维护时,这意味着皮肤科办公室可能会损失收入。CPC 的断开按钮确保直观和快速的断开。CPC 混合系列接头旨在简化维护,无需多个连接,并简化远程手持设备和美容设备之间的用户接口,确保更安全、更快速的维修。CPC 快速插拔接头采用空间敏感设计,非常适合临床办公室环境。
CPC 连接器和接头采用时尚的主体和符合人体工程学设计的指锁按钮,可实现单手操作。CPC 的“咔嗒声”可确保美容师和医生知道何时连接了流体管路,只需稍微用力即可完全连接CPC连接器,轻松无忧。
CPC 拥有可靠的美容激光设备供应记录,通过制定强而有力的供应保证程序,满足严格的规格和质量要求。该程序包括从原材料到成品生产的生产工艺控制。对额外产能和新增洁净车间的投资可确保在需要时实现产能。医疗客户对 CPC 的能力有信心,相信其可通过准确的交货时间记录,最重要的是,通过完善的供应链管理,来满足需求。
这些 CPC 联轴器可与实验室瓶连接,以提升简易性、效率和安全性。
CPC FitQuik™ 普通接头具有精密的软管倒钩和螺纹型式,以确保正确配接。
将 CPC 附件与我们的联轴器相结合,为几乎任何应用创建优化的流体处理解决方案。
为低压应用中使用的灵活管道提供广泛的阀式联轴器选择,以最大限度地减少流体泄漏。
CPC 在全球数千种应用中使用,提供多种尺寸和配置的无阀连接器。
CPC 塑料和金属防溢出连接器适用于需要最少溢出和空气夹杂的各种流体处理应用。
使用 CPC 多管路连接器,通过一个接头轻松连接两个、六个甚或十个独立的流道,以最大限度提升设计灵活性。
CPC 智能 IdentiQuik® 联轴器可传输保护设备和改进流程的信息。