通过以下方式探索产品:
Sorry, CAD model is not available online.
Contact our engineers with your request and they will send you the file you need.
Log in or register to download 2D/3D drawings.
产品目录
查看所有目录
索取我们的印刷版目录。 如果你是代理商, 请按 这里 以批量索取。
Our team of expert engineers has answers. From tolerances and flow rates, to material compatibility and more, we specialize in providing both standard and customized solutions to meet the requirements of your toughest applications.
There’s a lot happening in the world of connectors and even more being put into our connection solutions. Learn how the industry is benefiting from connection technology from CPC.
The fastest resource to determine the right coupling for your application.
Get immediate access to any CPC 2D or 3D CAD model or datasheet you’re looking for—anywhere, anytime.
Request a printed copy of our catalog. If you are a distributor, please click here to order in bulk.
Find product information regarding chemical compatibility.
Log in or register for exclusive access to technical product information, online ordering, tools, and more!
Review orders, manage payments, upload shipping certificates and more.
冷疗通常是受伤后使用的急救,依靠流体管理来收缩血管,以帮助减轻疼痛、肿胀和炎症。另一种用途是帮助运动员更快从剧烈运动和高强度比赛中恢复。此外,冷疗还能去除乳酸,乳酸会阻碍肌肉表现并导致肌肉疲劳。
长期以来,冰块一直是医务人员的首选冷疗方法,包括外科医生、医生和培训师。这些护理专业人员越来越多地转向冷疗系统,该系统包括一个“治疗袖带”,安装在一个简单的带有小泵的冷却器上,通过软管将两个组件连接在一起。这些连接点需要轻松、快速地更换,并且没有滴漏或溢漏。CPC 拥有广泛和精心设计的加压治疗产品组合,专为满足这些需求而设计。
冷疗系统的用户将相关冷却器中的水温设置为 -1 至 10 摄氏度,无需手动调节温度。系统通过不断用较冷的水替换温水来自动控制温度。该过程确保在整个治疗过程中用相同的冷温度来治疗受伤部位,进一步强化冷疗效果。
一些冷疗系统还增加了加压,以进一步加快愈合。冷疗袖带具有循环冷水通道,可自动间歇地加压,然后放压。这种双重作用有助于减少肿胀,并通过增加血液和氧气流向该区域,促进组织修复和愈合。冷压系统适用于各种环境,包括病房、物理治疗中心、诊所设施和家庭。
冷疗和加压治疗设备的可用性和有效性决定了愈合是需要几天还是几周。冷疗系统中的每个连接不容许有空气或液体泄漏。CPC 快速加压连接器的性能和可靠性有口皆碑,通过提高患者安全性并防止连接错误,深受世界各地医疗设备 OEM 的欢迎。
CPC CPC 快速加压连接器和接头专为冷疗和冷压治疗应用而设计。它们有助于维持这些医疗保健系统所需的温度,以提供最佳表现。用户友好、易于使用、符合人体工程学的设计提高了可用性,充分减少培训需求并消除错误连接。
CPC 无溢漏快速加压连接器旨在满足冷疗系统的温度要求,提供优化的流速和出色的流量尺寸比,从而实现卓越的性能。CPC 快速加压连接器采用无溢漏封闭系统设计,可确保在家中或其他医疗保健环境中所需的无杂乱、无滴漏的断开连接。
CPC 快速加压连接器可配接各种类型的冷疗系统,具有多种尺寸、端接选项和材料,包括高性能聚合物。提供广泛的配置以满足 OEM 特定的要求。所有 CPC 快速加压连接器和接头均经过严格测试,包括材料测试、产品测试和耐故障测试,以满足产品规格。
当冷疗系统需要维护时,CPC 的分离式按钮可确保直观和快速的断开连接。CPC 无滴漏无溢漏断开接头旨在简化家庭维护,确保更安全、更快速的修复。简单易用的指锁按钮方便快速进行安装和系统维护。CPC 医疗管道接头采用空间敏感设计,非常适合家庭环境。
CPC 快速加压连接器和接头采用时尚的主体和符合人体工程学设计的指锁按钮,可实现单手操作。CPC 的咔嗒声可确保患者知道何时连接了流体管路, 只需稍微用力即可完全连接CPC 快速连接器,轻松无忧。
CPC 拥有可靠的产品供应记录,通过制定强而有力的供应保证程序,满足严格的规格和质量要求。该程序包括从原材料到成品生产的生产工艺控制。对额外产能和新增洁净车间的投资可确保在需要时实现产能。医疗客户对 CPC 的能力有信心,相信其可通过准确的交货时间记录,最重要的是,通过完善的供应链管理,来满足需求。
这些 CPC 联轴器可与实验室瓶连接,以提升简易性、效率和安全性。
CPC FitQuik™ 普通接头具有精密的软管倒钩和螺纹型式,以确保正确配接。
将 CPC 附件与我们的联轴器相结合,为几乎任何应用创建优化的流体处理解决方案。
为低压应用中使用的灵活管道提供广泛的阀式联轴器选择,以最大限度地减少流体泄漏。
CPC 在全球数千种应用中使用,提供多种尺寸和配置的无阀连接器。
CPC 塑料和金属防溢出连接器适用于需要最少溢出和空气夹杂的各种流体处理应用。
使用 CPC 多管路连接器,通过一个接头轻松连接两个、六个甚或十个独立的流道,以最大限度提升设计灵活性。
CPC 智能 IdentiQuik® 联轴器可传输保护设备和改进流程的信息。