通过以下方式探索产品:
Sorry, CAD model is not available online.
Contact our engineers with your request and they will send you the file you need.
Log in or register to download 2D/3D drawings.
产品目录
查看所有目录
索取我们的印刷版目录。 如果你是代理商, 请按 这里 以批量索取。
Our team of expert engineers has answers. From tolerances and flow rates, to material compatibility and more, we specialize in providing both standard and customized solutions to meet the requirements of your toughest applications.
There’s a lot happening in the world of connectors and even more being put into our connection solutions. Learn how the industry is benefiting from connection technology from CPC.
The fastest resource to determine the right coupling for your application.
Get immediate access to any CPC 2D or 3D CAD model or datasheet you’re looking for—anywhere, anytime.
Request a printed copy of our catalog. If you are a distributor, please click here to order in bulk.
Find product information regarding chemical compatibility.
Log in or register for exclusive access to technical product information, online ordering, tools, and more!
Review orders, manage payments, upload shipping certificates and more.
真空辅助闭合 (VAC),也称为负压伤口治疗,是一种通过从伤口中抽出流体和细菌,降低伤口周围的气压来帮助伤口愈合的方法。用专用绷带密封伤口,并通过管道连接温和的真空泵。VAC 疗法可以通过减少肿胀、清除微生物和刺激新组织的生长来帮助伤口更快愈合,并降低感染风险。
医疗保健提供商将泡沫敷料层制作成与伤口一致的形状以覆盖伤口,然后用薄膜密封敷料。薄膜有一个开口,通过 CPC 无溢漏连接器和断开器连接管道。该管道通向真空泵和流体收集罐。连接后,真空泵会从伤口中抽取流体和细菌。这有助于将伤口边缘拉在一起,促进新组织的生长。
查看 NS1 系列连接器
查看 NS212 系列连接器
查看 NS4 系列连接器
CPC 无滴漏断开接头具有多种配置的无溢漏阀,无论真空辅助伤口闭合疗法使用何种尺寸的管道,均可提供合适的选项。即使漏出几滴伤口渗出液也会引起安全问题,CPC 无溢漏连接器让这个问题迎刃而解。这种新颖的接头重量轻、抗化学性能好,便于使用。CPC 无溢漏接头和连接器旨在有效消除溢漏,充分减少 VAC 系统的伤口敷料更换,并提高医疗保健提供商的安全性。直观的接口和用户友好的人体工程学设计每次都能实现安全可靠的连接。
CPC 接头专为 VAC 伤口治疗应用而设计。它们可有效防止真空泵收集的液体溢漏,并有助于确保整个 VAC 系统正常工作。用户友好、易于使用、符合人体工程学的设计提高了可用性,并消除连接错误。
CPC 无溢漏连接器提供优化的流速和出色的流量尺寸比,从而实现卓越的性能。CPC 接头采用无溢漏封闭系统设计,可确保真空辅助伤口闭合应用所需的无杂乱、无滴漏功能。
CPC 提供与当今市场上的 VAC 伤口治疗系统相容的各种无溢漏接头。CPC 无溢漏快速插拔接头旨在提供无缝和安全的流体处理解决方案。所有 CPC 无溢漏连接器均经过严格测试,包括材料测试、产品测试和耐故障测试,以满足产品规格。
当伤口治疗设备需要修复真空泵或更换伤口敷料时,CPC 简化的设计可确保直观和快速的断开连接。CPC 无溢漏连接器旨在轻松更换伤口敷料,确保更安全、更快速地操作。简单易用的指锁按钮可以既方便又快速地重新连接管道。
CPC 无溢漏连接器有助于与 VAC 伤口治疗设备建立更清洁、更快速、更安全的连接。CPC 的优质连接器可确保即使在最苛刻的应用中也能安全配接。无溢漏接头设计允许管道在连接时自由旋转,防止在使用过程中管道扭结和意外断开。
CPC 拥有可靠的产品供应记录,通过制定强有力的供应保证程序,满足严格的规格和质量要求。该程序包括从原材料到成品生产的生产工艺控制。对额外产能和新增洁净车间的投资可确保在需要时实现产能。医疗客户对 CPC 的能力有信心,相信其可通过准确的交货时间记录,最重要的是,通过完善的供应链管理,来满足需求。
这些 CPC 联轴器可与实验室瓶连接,以提升简易性、效率和安全性。
CPC FitQuik™ 普通接头具有精密的软管倒钩和螺纹型式,以确保正确配接。
将 CPC 附件与我们的联轴器相结合,为几乎任何应用创建优化的流体处理解决方案。
为低压应用中使用的灵活管道提供广泛的阀式联轴器选择,以最大限度地减少流体泄漏。
CPC 在全球数千种应用中使用,提供多种尺寸和配置的无阀连接器。
CPC 塑料和金属防溢出连接器适用于需要最少溢出和空气夹杂的各种流体处理应用。
使用 CPC 多管路连接器,通过一个接头轻松连接两个、六个甚或十个独立的流道,以最大限度提升设计灵活性。
CPC 智能 IdentiQuik® 联轴器可传输保护设备和改进流程的信息。