通过以下方式探索产品:
Sorry, CAD model is not available online.
Contact our engineers with your request and they will send you the file you need.
Log in or register to download 2D/3D drawings.
产品目录
查看所有目录
索取我们的印刷版目录。 如果你是代理商, 请按 这里 以批量索取。
Our team of expert engineers has answers. From tolerances and flow rates, to material compatibility and more, we specialize in providing both standard and customized solutions to meet the requirements of your toughest applications.
There’s a lot happening in the world of connectors and even more being put into our connection solutions. Learn how the industry is benefiting from connection technology from CPC.
The fastest resource to determine the right coupling for your application.
Get immediate access to any CPC 2D or 3D CAD model or datasheet you’re looking for—anywhere, anytime.
Request a printed copy of our catalog. If you are a distributor, please click here to order in bulk.
Find product information regarding chemical compatibility.
Log in or register for exclusive access to technical product information, online ordering, tools, and more!
Review orders, manage payments, upload shipping certificates and more.
在许多流体处理应用中,清除废液是一项关键任务,包括在实验室或患者护理设施中用于诊断的分析设备,以及许多公司在生产过程中使用的制造设备。这些公司要求介质完整性、防止接触生物危害和安全的工作环境。
处理来自相关工艺系统的流体废物可能会使人员、设备和环境不必要地暴露于危险废物及其产生的烟雾中。CPC 在流体废物管理系统方面拥有数十年的经验和专业知识,因此开发出 广泛的快速连接和快速插拔接头产品组合, 专门用于处理液体废物。
CPC 的广泛 无溢漏快速插拔接头 适用于低压应用的范围不断扩展,例如在尺寸越来越小的包装中使用的玻璃填充聚丙烯接头。CPC 的无溢漏接头旨在满足废液管理设备和环境的独特要求。
CPC 连接器和接头 是流体处理系统中的关键组件,因为它们有助于从化学、生物和工业应用中清除废物。用户友好、符合人体工程学的设计提高了可用性,而直观的界面充分减少了培训需求,并消除了潜在的危险错误连接。
旨在管理各种废物管理应用,CPC 接头和连接器 提供优化的流速和出色的流量尺寸比,从而实现卓越的性能。许多 CPC 废物接头选件采用防溢出设计,确保设计和工艺工程师能够获得安全断开流体废物处理所需的一切。
CPC 快速连接器满足各种废物应用的需求,具有多种尺寸、端头选项和材料,包括工程聚合物。提供广泛的配置以满足特定流体废物要求。将危险暴露的可能性降至最低,我们的 快速连接器和断开接头 帮助保护用户和环境。CPC 连接器和废物接头均经过严格测试,包括材料测试、产品测试和耐故障测试,满足产品规格。
当废物管理系统需要维修时,CPC 的指锁按钮可确保直观快速地断开连接。设计便于维护,CPC 防溢漏断开废液接头 支持更安全、更高效的废物清除流程。此外,易于使用的指锁按钮既方便使用,又提高连接和断开的速度。
CPC 废物连接器和接头采用流线型主体和符合人体工程学的设计,提供单手操作方式和可听见的 CPC“咔哒声”,以确保用户知道废物液体管线何时连接。CPC 连接器 只需低力道即可连接,因此易于确保完全连接。
CPC 拥有可靠的记录,通过制定强有力的供应保证程序,始终按照其规定规格和质量要求提供产品。该程序包括从原材料到成品生产的生产工艺控制。对额外产能和新增洁净车间的投资可确保在需要时实现产能。原始设备制造商 (OEM) 客户对 CPC 的能力有信心,相信其可通过准确的交货时间记录、识别和沟通潜在的延迟,最重要的是,通过完善的供应链管理,来满足需求。
CPC FitQuik™ 普通接头具有精密的软管倒钩和螺纹型式,以确保正确配接。
将 CPC 附件与我们的联轴器相结合,为几乎任何应用创建优化的流体处理解决方案。
独特的封闭系统设计, 可对所有类型的桶进行更智能的化学品管理。
为低压应用中使用的灵活管道提供广泛的阀式联轴器选择,以最大限度地减少流体泄漏。
CPC 在全球数千种应用中使用,提供多种尺寸和配置的无阀连接器。
CPC 塑料和金属防溢出连接器适用于需要最少溢出和空气夹杂的各种流体处理应用。
使用 CPC 多管路连接器,通过一个接头轻松连接两个、六个甚或十个独立的流道,以最大限度提升设计灵活性。
CPC 智能 IdentiQuik® 联轴器可传输保护设备和改进流程的信息。
这些 CPC 联轴器可与实验室瓶连接,以提升简易性、效率和安全性。