通过以下方式探索产品:
Sorry, CAD model is not available online.
Contact our engineers with your request and they will send you the file you need.
Log in or register to download 2D/3D drawings.
产品目录
查看所有目录
索取我们的印刷版目录。 如果你是代理商, 请按 这里 以批量索取。
Our team of expert engineers has answers. From tolerances and flow rates, to material compatibility and more, we specialize in providing both standard and customized solutions to meet the requirements of your toughest applications.
There’s a lot happening in the world of connectors and even more being put into our connection solutions. Learn how the industry is benefiting from connection technology from CPC.
The fastest resource to determine the right coupling for your application.
Get immediate access to any CPC 2D or 3D CAD model or datasheet you’re looking for—anywhere, anytime.
Request a printed copy of our catalog. If you are a distributor, please click here to order in bulk.
Find product information regarding chemical compatibility.
Log in or register for exclusive access to technical product information, online ordering, tools, and more!
Review orders, manage payments, upload shipping certificates and more.
医学成像是医疗机构的主要收入来源(每次扫描约 2,600 美元)。更重要的是,每次扫描都能为患者提供有价值的诊断服务。如果设备出现故障,必须重新安排扫描,这会严重影响患者的满意度,更不用说收入了。
为了保持这种宝贵的医疗器械运行,医学成像和 MRI 设备需要复杂的热管理解决方案。当这些成像系统中的组件在最佳温度条件下运行时,它们提供更清晰的图像和更可靠的性能。
冷却大多数医学成像和 MRI 设备及其组件是通过使用冷却剂(如液氦或水)来完成的,而冷却剂由称为低温冷却器的专用系统进行冷却的。如果没有液体冷却,液氦或其他冷却液会蒸发并泄漏,这可能会对磁铁造成巨大破坏。
CPC 与行业领先的医疗设备设计师合作,意味着我们了解液冷医学成像和 MRI 设备的挑战和要求。我们熟悉医学成像制造商经常遇到的问题,包括操作方便、要求设备占用空间小以及冷却液选择等。CPC 的流体处理经验和专业知识推动 CPC 开发专用 Everis® 系列 快速插拔接头和连接器,用于包括成像设备和系统在内的电子应用液体冷却。
CPC Everis 液体冷却接头 旨在帮助维持医学成像和 MRI 系统所需的温度,以运行和提供尽可能高质量的图像。 Everis 快速插拔接头 在安装和运行过程中承受压力 - 侧向载荷、挠曲、拉伸力 - 持续保持无溢漏可靠性。
专为满足医学成像和液冷 MRI 应用的不间断需求而设计, Everis 无溢漏连接器 提供优化的流速和出色的流量尺寸比,从而实现卓越的性能。CPC Everis 接头 采用精密设计的阀门,可与各种可能的液体冷却系统冷却液兼容。CPC 液体冷却连接器 提供坚固的多重密封,易于承受安装和使用压力,同时不影响阀门或密封件,避免昂贵系统和关键电子元件暴露于流体中。
满足医学成像设备制造商的不同需求, CPC Everis 液体冷却快速插拔接头 有多种尺寸、端头选项和材料选择,包括 电镀黄铜、铝、不锈钢、高性能高分子材料。配置包括 盲插, 指锁式、直型和弯头连接器,带密封选件,包括 EPDM、FKM和 Viton™。 所有 Everis 液体冷却解决方案 均经过严格测试——包括材料测试、产品测试和产品稳定性测试——达到产品规格要求。事实上,CPC 提供可靠、可重现的性能,并提供支持性能属性的验证和可提取物报告。
如果您的医学成像系统出现故障,CPC 闭锁 Everis 连接器 旨在简化系统的可维护性,包括无滴漏无溢漏断开连接,以便更安全、更快速地维修设备。简单易用的指锁按钮方便快速进行安装和系统维护。而 Everis 系列盲插 和旋拧式快速插拔接头专为在难以触及的地方或小空间使用而设计。
采用流线型主体和符合人体工程学设计的指锁按钮, 液体冷却连接器 提供单手操作和可听见的 CPC 咔嗒声,确保维修技术人员知道流体管路何时连接。 Everis 系列 只需要低力道即可连接,因此易于确保完全连接。
需要为您的医学成像和 MRI 设备使用的液体冷却系统找到合适的连接器?
了解专用的液体冷却连接器特性如何影响流量、压降和可靠性的性能参数。
随着超级计算制造商转向使用液体冷却系统以便更有效地散热,可靠的快速插拔接头在系统性能中发挥着重要作用。
了解工程聚合物的性能特点如何实现快速断开液体冷却系统中的匹敌金属。