通过以下方式探索产品:
Sorry, CAD model is not available online.
Contact our engineers with your request and they will send you the file you need.
Log in or register to download 2D/3D drawings.
产品目录
查看所有目录
索取我们的印刷版目录。 如果你是代理商, 请按 这里 以批量索取。
Our team of expert engineers has answers. From tolerances and flow rates, to material compatibility and more, we specialize in providing both standard and customized solutions to meet the requirements of your toughest applications.
There’s a lot happening in the world of connectors and even more being put into our connection solutions. Learn how the industry is benefiting from connection technology from CPC.
The fastest resource to determine the right coupling for your application.
Get immediate access to any CPC 2D or 3D CAD model or datasheet you’re looking for—anywhere, anytime.
Request a printed copy of our catalog. If you are a distributor, please click here to order in bulk.
Find product information regarding chemical compatibility.
Log in or register for exclusive access to technical product information, online ordering, tools, and more!
Review orders, manage payments, upload shipping certificates and more.
冷却技术已从空调完整冷却 数据中心 发展到直接冷却 服务器机架、服务器刀片甚至 芯片 本身。与其他液体冷却解决方案相比,沉浸式冷却(有时称为浸没式冷却)基本上通过将 IT 组件和其他电子设备浸入介电流体池中而使其浸浴。
沉浸式冷却越来越受欢迎,尤其是 大型数据中心 具有密集封装的 高性能计算机系统 以及大量 服务器机架。事实上,使用液体沉浸式冷却有助于降低能耗、用水量、占地面积等成本。风扇振动、灰尘和湿气污染、氧化风险和数据中心热点都通过沉浸式冷却得以消除。它有助于数据中心在更快、更智能、更节能运行的同时,减轻对环境的影响。
在单相沉浸式冷却中,电子元件直接浸入介电液体中。介电液体在密封槽中保持液态,而来自电子元件的热被传递到流体中。然后,泵将加热的流体流至热交换器,在那里冷却并循环回到机壳中。
CPC 与世界各地的热工程师和数据中心运营商合作,深知沉浸式冷却的挑战和要求。我们熟悉热管理专业人员设计所用的材料和化学成分,包括液体沉浸式冷却中使用的各种液体,以及它们如何与系统内的其他组件相互作用或不起作用。与系统设计人员的合作,结合我们的流体处理专业知识,推动 CPC 开发专用 Everis® 快速插拔接头和连接器 (QD) 产品组合 用于各种计算环境的液体冷却系统。
如果您需要使介电流体静止或流动,CPC Everis 快速断开连接器可以控制液体流量。
Everis 的密封圈选项和快速断开材料系列旨在满足沉浸式冷却应用的温度、化学和压力兼容性要求。您可以依赖 Everis 快速插拔接头 承受侧面负载和拉伸压力的安装以及长期具有无溢漏可靠性的连接。
CPC 提供广泛的 高性能快速插拔接头, 提供长期无溢漏性能。专为当今的严苛的 数据中心 大幅 高性能计算环境环境 而设计。 Everis® 无溢漏连接器提供优化的流速和出色的流量尺寸比,实现卓越的性能。CPC Everis 快速连接 采用阀门设计,专为延长连接时间而精确设计,兼容多种工程电介质流体,如 3M™ Novec™ 和 Fluorinert™ 流体。
从各种 液体冷却快速断开连接器 中作出合适的选择。 CPC Everis 快速插拔接头 有多种尺寸、端头选项和材料可供选择,包括 镀黄铜、铝、不锈钢, 聚苯砜和其他高性能聚合物。配置包括 盲插, 指锁式、直型和弯头连接器,带密封选件,包括 EPDM、FKM 和 Viton™.
当您的系统需要定期维护时,CPC 闭锁 Everis 连接器 旨在简化液体冷却系统的可维护性,包括无滴漏的无溢漏断开,实现更安全、更快速地维护或维修。简单易用的指锁按钮方便快速进行安装和系统维护。流体沉浸式冷却系统也可使用 Everis 盲插 或旋拧式 快速断开配置, 适用于歧管、底盘系统设计或具有狭小空间的独特布置。
采用流线型主体和符合人体工程学设计的指锁按钮, Everis 液体冷却连接器 提供单手操作和可听到的 CPC 咔嗒声,以确保技术人员知道它们已连接。而且, Everis 系列 只需要低力道即可连接,因此易于确保完全连接。
了解工程聚合物的性能特点如何实现快速断开液体冷却系统中的匹敌金属。
了解专用的液体冷却连接器特性如何影响流量、压降和可靠性的性能参数。
为液体冷却应用选择连接器是一项复杂的任务。了解各种注意事项以及从何处开始。
材料相容性对液体冷却性能至关重要。阅读本技术指南以获取选择液体冷却系统组件的指导。
了解快速插拔接头的正确规格如何确保易用性并实现最佳冷却性能。
了解在确定金属和塑料 QD 是否为正确的选择时需要考虑的关键因素。
了解为什么 CPC 是数据中心、高性能计算机液体冷却系统快速插拔接头的恰当选择。
随着超级计算制造商转向使用液体冷却系统以便更有效地散热,可靠的快速插拔接头在系统性能中发挥着重要作用。