• 寻找代理商

在线工具

产品规格 确定用于您特定项目的接头类型
CAD 下载 下载特定接头的 CAD 图纸,以直接用于您的设计软件
    产品目录 技术参数表 使用我们的产品目录,查看完整的产品列表
    产品目录 技术参数表

    液体冷却快速插拔接头 - 高性能高分子材料 (塑料)

    查看塑料产品

    CPC 在设计塑料连接器方面拥有数十年的工程专业知识,是第一家为液体冷却系统提供专用高性能塑料连接器的制造商。这些强大而创新的 Everis® 液体冷却塑料接头由高性能高分子材料制成。这种材料保持结构完整性,并符合 UL 94 V-O 等级。

    产品系列

    CPC 塑料液体冷却连接器避免腐蚀和重量

    本质上不导电且耐电偶腐蚀,轻盈的 Everis PLQ2 大幅 PLQ4 聚苯砜快速连接器适用于下列液体冷却应用:连接器的体积对系统的重量有显著影响,或者需要更经济但同样可靠的快速连接器。Everis 塑料快速插拔接头采用符合人体工学的内置指锁按钮设计,可单手操作,易于维护,减少反复应力障碍,方便技术人员维修或监控各种安装。


    CPC 塑料液体冷却快速插拔接头的优势

    • 轻质和流线型设计,降低系统整体重量
    • 符合人体工学且易用的单手操作
    • 可听见的 CPC “咔嗒” 和感官反馈,以确保连接
    • 蓝色或红色颜色编码,用于识别冷却液管线
    • 多种尺寸和配置,适用于各类液体冷却应用
    • 最佳流量和尺寸,实现卓越性能
    • 弯管和旋拧式配置,适用于狭小空间
    • 与各种广泛使用的冷却液兼容

    查找适合您应用的 CPC 产品

    索取液体冷却连接解决方案产品目录的副本

    了解 CPC 流体处理创新和技术

    了解 CPC 快速插拔接头如何成为液体冷却成功的关键