CPC Liquid Cooling Technologies Integrated with NVIDIA GPUs

CPC’s Everis® couplings are unparalleled in functionality and performance, making them the superior choice for NVIDIA’s cutting-edge applications.

Learn more here

of

CPC Liquid Cooling Technologies Integrated with NVIDIA GPUs
  • 寻找代理商

在线工具

产品规格 确定用于您特定项目的接头类型
CAD 下载 下载特定接头的 CAD 图纸,以直接用于您的设计软件
    产品目录 技术参数表 使用我们的产品目录,查看完整的产品列表
    产品目录 技术参数表

    液体冷却连接器:指锁式

    查看指锁式产品

    CPC 指锁式液体冷却快速插拔接头 (QD) 设计用于方便使用液体冷却管道的地方。这些坚固可靠的指锁式连接器通过手动按压连接,并且通过按下符合人体工程学且方便的指锁按钮来轻松断开。

    CPC 指锁式快速插拔接头由母座和插嘴组成,通常以红色或蓝色进行编码,以帮助技术人员识别冷却环路的哪一部分与连接器相关联。颜色编码有助于指示液体冷却系统在指定区域内的冷却液温度。

    产品系列

    Everis® 指锁式液体冷却快速断开装置的优势

    • 符合人体工学且易用的单手操作
    • 可听见的 CPC “click” 和感官反馈,以确保连接
    • 蓝色或红色颜色编码,用于识别冷却液温度
    • 多种尺寸和配置,适用于各类液体冷却应用
    • 最佳流量与尺寸比,可实现卓越性能
    • 弯管和旋拧式配置,适用于狭小空间

    查找适合您应用的 CPC 产品

    索取液体冷却连接解决方案产品目录的副本

    CPC 液体冷却专家提供的资源

    查看 CPC 的最新液体冷却创新和技术