通过以下方式探索产品:
Sorry, CAD model is not available online.
Contact our engineers with your request and they will send you the file you need.
Log in or register to download 2D/3D drawings.
产品目录
查看所有目录
索取我们的印刷版目录。 如果你是代理商, 请按 这里 以批量索取。
Our team of expert engineers has answers. From tolerances and flow rates, to material compatibility and more, we specialize in providing both standard and customized solutions to meet the requirements of your toughest applications.
There’s a lot happening in the world of connectors and even more being put into our connection solutions. Learn how the industry is benefiting from connection technology from CPC.
The fastest resource to determine the right coupling for your application.
Get immediate access to any CPC 2D or 3D CAD model or datasheet you’re looking for—anywhere, anytime.
Request a printed copy of our catalog. If you are a distributor, please click here to order in bulk.
Find product information regarding chemical compatibility.
Log in or register for exclusive access to technical product information, online ordering, tools, and more!
Review orders, manage payments, upload shipping certificates and more.
血压是除呼吸和心率、血氧饱和度和体温外,医务人员用于确定患者健康状况的关键生命体征之一。准确可靠的患者监护设备对于医院和在手术中采集精确的血压数据至关重要。人为错误或设备故障可能导致读数不准确,从而危及患者安全。因此,连接器等设备组件不但要确保连接无泄漏,而且要简单易用,这一点至关重要。
CPC 受到全球医疗保健提供商的认可,为血压应用提供最全面的小口径连接器产品。CPC 专用于血压袖带、患者监护仪和生命支持系统,其管道连接器非常适合血压应用。
CPC 接头、鲁尔接头和血压计连接器确保正确配接医务人员使用的血压应用。CPC 血压计连接器具有精确的软管倒钩和螺纹型式,是满足袖带要求的无泄漏解决方案。
CPC 广泛的血压管道连接器有多种选项,包括卡口、SMC、四分之一圈、螺纹和多管路 — 满足各种配置要求。对于不需要截止阀的有限使用或一次性应用,CPC 鲁尔连接器是高质量、精密成型组件和小流量应用的首选。
CPC 接头和连接器专为血压监测应用而设计。它们为医务人员提供所需的关键血压信息,帮助他们为患者提供最适合的护理。用户友好、易于使用、符合人体工程学的设计提高了可用性,充分减少干扰并消除错误连接。
CPC 无泄漏血压计连接器提供优化的流速和出色的流量尺寸比,从而实现卓越的性能。CPC 血压管道连接器采用无溢漏封闭系统设计,确保医务环境所需的无杂乱、无滴漏连接。
CPC 提供与当今市场上的血压监测设备和血压袖带相容的各种接头、鲁尔接头和连接器。CPC 经 ISO 80369 认证的接头以及符合独特医疗环境的接头旨在提供无缝和安全的流体处理解决方案。所有 CPC 血压管道连接器、接头和鲁尔接头均经过严格测试,包括材料测试、产品测试和耐故障测试,以满足产品规格。
当血压监测设备需要维护时,CPC 的指锁按钮可确保直观和快速地断开连接。CPC 无泄漏血压计连接器旨在简化维护,确保更安全、更快速的维修。简单易用的指锁按钮方便快速进行安装和系统维护。
CPC 血压计连接器有助于与血压监测设备建立更清洁、更快速、更安全的连接。CPC 的高品质FitQuik™ 连接器是仪器级接头,即使在最苛刻的应用中也能确保牢固配接。这种接头具有精密的软管倒钩和螺纹型式,以确保始终正确配接。
CPC SMC 系列连接器是旋接式接头,也是鲁尔式连接的可靠替代产品。接头设计允许管道在连接时自由旋转,防止在使用过程中管道扭结和意外断开。
CPC 拥有可靠的产品供应记录,通过制定强而有力的供应保证程序,满足严格的规格和质量要求。该程序包括从原材料到成品生产的生产工艺控制。对额外产能和新增洁净车间的投资可确保在需要时实现产能。医疗客户对 CPC 的能力有信心,相信其可通过准确的交货时间记录,最重要的是,通过完善的供应链管理,来满足需求。
这些 CPC 联轴器可与实验室瓶连接,以提升简易性、效率和安全性。
CPC FitQuik™ 普通接头具有精密的软管倒钩和螺纹型式,以确保正确配接。
将 CPC 附件与我们的联轴器相结合,为几乎任何应用创建优化的流体处理解决方案。
为低压应用中使用的灵活管道提供广泛的阀式联轴器选择,以最大限度地减少流体泄漏。
CPC 在全球数千种应用中使用,提供多种尺寸和配置的无阀连接器。
CPC 塑料和金属防溢出连接器适用于需要最少溢出和空气夹杂的各种流体处理应用。
使用 CPC 多管路连接器,通过一个接头轻松连接两个、六个甚或十个独立的流道,以最大限度提升设计灵活性。
CPC 智能 IdentiQuik® 联轴器可传输保护设备和改进流程的信息。
选择理想的管道连接器可以确保提高产品性能,增加易用性,并增强产品设计功能。