• 寻找代理商

在线工具

产品规格 确定用于您特定项目的接头类型
CAD 下载 下载特定接头的 CAD 图纸,以直接用于您的设计软件
    产品目录 技术参数表 使用我们的产品目录,查看完整的产品列表
    产品目录 技术参数表

    电动汽车电池更换

    无需浪费时间等待电动汽车充电

    要想使电动汽车 (EV) 在乘用车市场之外获得广泛采用,关键是要开发出系统,以消除或减少电动汽车充满电所需的时间。即使电动汽车电池改进,货车等电动汽车车队的充电时间也比企业所需的要长。虽然许多电动汽车车主在家为电动汽车充电,但电动汽车车队、递送服务、公用事业和网约车公司需要替代方案,以降低每次换班时由于为电动汽车快速充电而对电池造成的损坏,这对于那些司机每天行驶数百英里的公司尤其如此。电动汽车电池更换是公司可以使用的选项。

    通过电动汽车电池更换更快速重新上路

    电动汽车电池更换会在电动汽车电池更换站或车队充电站中移除耗尽的电池,并用充满电的电池进行更换,然后在非高峰期为耗尽的电池充电。通过自动更换电池,驾驶员在不到 10 分钟的时间内(在某些情况下为 3 分钟)重新上路。为了进一步提高效率,电池更换可以在内容传输或重新加载的同时和同一地点进行。此外,将电池与电动汽车分离有助于降低电动汽车的成本,这有助于使车队电动汽车的价格与内燃机汽车更加一致,从而增加电动汽车的采用。

    通过 CPC 液体冷却连接器来改善电动汽车电池更换

    CPC 了解 液冷充电系统 对于在现场或在电动汽车电池充电交换站进行电池交换面临的挑战和要求。我们的热管理专家非常熟悉电动汽车电池更换公司在设计和建造站点或充电站的液体冷却时面临的问题。这些站点或充电站让驾驶员重新上路,同时提供安全和简便的体验。这些经验和专业知识是 CPC 专用产品设计的关键, Everis® 快速插拔接头和连接器产品组合 用于优化电动汽车电池更换充电座和充电站液体冷却系统中的冷却液流量和系统性能。

    Everis 快速插拔接头设计用于液冷电动汽车车队电池充电站或电池更换站系统

    值得信任的可靠性

    无论您的电动汽车电池更换站或充电座位于何处,CPC 的专用产品 Everis 液体冷却连接器 专为在极低和极高的温度下工作而设计。断开连接后无溢漏,它们可保护冷却回路免受电池更换站或充电站中的水分和污垢/灰尘的侵害。Everis 快速插拔接头可在安装期间承受压力(侧负载、挠曲、拉伸力),专为长期连接而构建,具有无溢漏可靠性,可避免关键电子元件与流体的接触。

    可靠的耐用性

    专为车队电池充电站或电动汽车电池更换站所需的严苛液体冷却而设计, Everis 无溢漏连接器 提供优化的流速和出色的流量尺寸比,从而实现卓越的性能。CPC Everis 快速连接器采用阀门设计,专为延长连接时间而精密设计,与各种系统冷却液兼容。CPC 提供坚固的多重密封, Everis 快速插拔接头 在不影响阀门或密封件的情况下,可轻松承受安装和使用压力。

    整体耐用性

    由于电池更换站公司使用的液体冷却系统没有行业标准,CPC Everis 液体冷却快速插拔接头 有多种尺寸、端头选项和材料可供选择,包括 镀镍黄铜、不锈钢和铝, 高性能高分子材料。配置包括 盲插, 指锁式、直型和弯头连接器,带有 EPDM 标准密封件和密封件替代方案,包括 FKM 和 FVMQ。所有 Everis 液体冷却解决方案 均经过严格测试——包括材料测试、产品测试和产品稳定性测试——符合产品规格。为了证明这一点,CPC 提供可靠、可重现性能,并提供相关的验证报告。

    简单直接地维护

    CPC 的 闭锁 Everis 连接器 旨在简化系统的可维护性,包括无滴漏的无溢漏断开,可更安全、更快速地更换电动汽车电池。简单易用的指锁按钮方便快速进行安装、更换和系统维护。 Everis 盲插 和旋拧式快速插拔接头方便在电池更换站或电动汽车充电舱中的狭小空间中使用。

    询问 CPC 液体冷却工程师

    需要为您的电池更换站或充电站使用的液体冷却系统找到合适的操作连接器? 咨询我们的热管理专家。

    有关电动汽车应用液体冷却的更多信息