通过以下方式探索产品:
Sorry, CAD model is not available online.
Contact our engineers with your request and they will send you the file you need.
Log in or register to download 2D/3D drawings.
产品目录
查看所有目录
索取我们的印刷版目录。 如果你是代理商, 请按 这里 以批量索取。
Our team of expert engineers has answers. From tolerances and flow rates, to material compatibility and more, we specialize in providing both standard and customized solutions to meet the requirements of your toughest applications.
There’s a lot happening in the world of connectors and even more being put into our connection solutions. Learn how the industry is benefiting from connection technology from CPC.
The fastest resource to determine the right coupling for your application.
Get immediate access to any CPC 2D or 3D CAD model or datasheet you’re looking for—anywhere, anytime.
Request a printed copy of our catalog. If you are a distributor, please click here to order in bulk.
Find product information regarding chemical compatibility.
Log in or register for exclusive access to technical product information, online ordering, tools, and more!
Review orders, manage payments, upload shipping certificates and more.
如今的液体冷却技术继续满足 数据中心的各种挑战,无论其身在何处。随着服务器容量不断扩大,消耗的功率越来越大,产生的热量越来越大,数据中心专业人员和 高性能计算 (HPC) 热工程师一直面临着提高效率、“更环保”和降低成本的压力。解决方案在于,从当今各种液体冷却选项(比以往更加强大和高效)中选择合适的液体冷却技术,以冷却集中的服务器机架。
随着服务器机架的密度和容量不断增加,液体冷却是全天候 数据中心 或超级计算操作经济高效散热的关键。从 冷板 至 单 或 双相沉浸,液体冷却解决方案变得越来越实惠、更容易获得、更可靠。如今液体冷却 HPC 的故障更少, 效率更高 。
与所有液体冷却系统一样,在确定如何在 HPC 或者 数据中心服务器 中改善热管理并冷却机架时,需要考虑诸多因素。CPC 通过与热工程师和系统设计师在各种液体冷却和数据中心环境中开展合作,了解液体冷却技术的挑战和要求。我们的团队(包括材料科学家、设计工程师和应用工程师)熟悉热管理专业人员设计所用的材料和化学成分(包括液体冷却中使用的各种流体),以及它们如何与集成数据中心服务器机架基础设施或高性能计算机系统内的其他组件相互作用。
与系统设计人员的合作以及我们的流体处理专业知识推动了 CPC 专用 Everis® 快速插拔接头和连接器产品组合的开发, 这些产品适用于各种环境的液体冷却系统。每个歧管和每个服务器刀片都需要快速断开连接器以便移动冷却液。您可以信赖 CPC Everis 快速插拔接头来连接系统组件并帮助控制液体流动。
Everis 的各种密封选项和快速断开连接器材料旨在满足当今液体冷却系统的温度、化学和压力兼容性要求。您可以依赖 Everis 连接器 来承受安装过程中的侧面负载和拉伸压力,并确保具有无泄漏可靠性的长期连接。
CPC 提供广泛的 高性能快速插拔接头, 提供长期无溢漏性能。专为当今严苛的数据中心计算环境而设计, Everis® 无溢漏连接器 提供优化的流速和出色的流量尺寸比,从而实现卓越的性能。CPC Everis 快速连接器采用阀门设计,设计精密,可延长连接时间,并兼容多种液体冷却流体,包括介电和抑制乙二醇流体。
从各种液体冷却快速断开连接器设计中 做出适合您的选择。CPC Everis 快速插拔接头 有多种尺寸、端头选项和材料可供选择,包括 镀黄铜、铝、不锈钢, 聚苯砜和其他高性能聚合物。配置包括 盲插, 指锁式、直型和弯头连接器,带密封选件,包括 EPDM、FKM 和 Viton™。如果空间是问题,可以选择 Everis 盲插 或旋拧式快速插拔接头 (QD)。它们是歧管、底盘系统设计或具有狭小空间的独特布置的完美配置。
液体冷却的有效设计的关键在于设计过程早期要准确确定流体处理要求。CPC 的应用工程师能够深入分析细节。当热工程师测试和验证性能以及是否适合液体冷却解决方案时,CPC 能够提供深入见解。所有 Everis 液体冷却快速插拔接头解决方案设计 均经过严格测试——包括材料测试、产品测试和故障测试,以满足产品设计规格。事实上,CPC 可提供可靠、可重现的性能,并提供支持快速断开性能属性的验证报告。
当您的系统需要定期维护时,CPC 闭锁 Everis 连接器 旨在简化液体冷却系统的可维护性,包括无滴漏的无溢漏断开,实现更安全、更快速地维护或维修。简单易用的指锁按钮方便快速进行安装和系统维护。冷板液体冷却系统也可使用 Everis 盲插 或旋拧式快速插拔接头,可应用于歧管、底盘系统设计或具有狭小空间的独特布置。
采用流线型主体和符合人体工程学设计的指锁按钮, Everis 液体冷却连接器 提供单手操作和可听到的 CPC 咔嗒声,以确保技术人员知道它们已连接。此外,Everis 系列只需低力道即可连接,因此易于确保完全连接。
了解工程聚合物的性能特点如何实现快速断开液体冷却系统中的匹敌金属。
了解专用的液体冷却连接器特性如何影响流量、压降和可靠性的性能参数。
为液体冷却应用选择连接器是一项复杂的任务。了解各种注意事项以及从何处开始。
材料相容性对液体冷却性能至关重要。阅读本技术指南以获取选择液体冷却系统组件的指导。
了解在确定金属和塑料 QD 是否为正确的选择时需要考虑的关键因素。
随着超级计算制造商转向使用液体冷却系统以便更有效地散热,可靠的快速插拔接头在系统性能中发挥着重要作用。
了解为什么 CPC 是数据中心、高性能计算机液体冷却系统快速插拔接头的恰当选择。
了解快速插拔接头的正确规格如何确保易用性并实现最佳冷却性能。