通过以下方式探索产品:
Sorry, CAD model is not available online.
Contact our engineers with your request and they will send you the file you need.
Log in or register to download 2D/3D drawings.
产品目录
查看所有目录
索取我们的印刷版目录。 如果你是代理商, 请按 这里 以批量索取。
Our team of expert engineers has answers. From tolerances and flow rates, to material compatibility and more, we specialize in providing both standard and customized solutions to meet the requirements of your toughest applications.
There’s a lot happening in the world of connectors and even more being put into our connection solutions. Learn how the industry is benefiting from connection technology from CPC.
The fastest resource to determine the right coupling for your application.
Get immediate access to any CPC 2D or 3D CAD model or datasheet you’re looking for—anywhere, anytime.
Request a printed copy of our catalog. If you are a distributor, please click here to order in bulk.
Find product information regarding chemical compatibility.
Log in or register for exclusive access to technical product information, online ordering, tools, and more!
Review orders, manage payments, upload shipping certificates and more.
手术室容不得半点差错。高度可靠、易于使用且防错的连接点对于确保更好的患者结果至关重要。因此,为确保手术室内的患者安全,外科医生及其团队使用的设备和工具必须尽可能安全且易于使用,并且不会发生连接错误或危险的溢漏。优质、稳固的医疗设备对于安全、高效的手术室或手术中心至关重要。
得益于先进的微创技术和专用设备的开发,外科设备行业正在快速发展。推动增长的趋势包括:
这些趋势要求手术设备配备流体管理组件,以充分提高患者的安全性。医疗设备中使用的接头必须与手术室的物理、化学和生物环境相容。除了这些要求之外,手术管道连接器和接头必须易于使用,并有助于防止连接错误。CPC 提供各种各样的手术管道接头解决方案,帮助改进手术设备的设计,并确保它们易于使用和高度可靠。
数十年来,CPC 一直提供易于使用、可灭菌、高度可靠的手术管道连接器。CPC 工程师与世界各地的手术设备制造商合作,继续构建一系列连接技术,这些技术由术前、术中和术后获得的见解提供支持。这些易于使用、可靠的手术管道连接器和接头旨在帮助确保患者、外科医生和护理团队获得更好的结果。我们的工程师与世界领先的外科设备公司合作,并运用我们的流体管理专业知识,为外科设备和装置设计创新、市场领先的管道连接器。
手术设备需要在复杂的医疗程序中连接和断开不同类型的管道,以传输不同的液体。CPC 的医疗专业知识推动创新型快速接断技术的发展,这些技术专为严苛的手术室而设计。无论应用需要无阀还是无溢漏,低流量还是高流量,可重复使用还是一次性使用,我们广泛的连接选项都能满足各种手术设备规格。CPC 手术管道连接器有助于使医疗连接更清洁、更快速和更安全。
许多眼科手术设备都有用于眼睛冲洗的盐水管线,以及在手术期间驱动气动切割器的空气管路,它们都需要快速安全地更换。一家全球领先的设备制造商选择了集成 RFID 技术的 CPC 智能手术管道连接器,以防止因盐水和空气管路连接错误而导致的患者伤害和设备损坏。在进行物理连接之前,RFID 读取器可以读取标签并告知控制单元正在与每个设备端口连接的内容。如果要进行的连接是错误的,控制单元可以显示警告、触发警报或关闭设备,直到错误被纠正。RFID 技术还可保证一次性生产线从未使用过,确保其卫生、安全,并保护耗材收入流。
选择理想的管道连接器可以提高产品性能,增加易用性,并增强设计功能。
以前专用于高压液压系统,现在低压流体处理的快速断开解决方案也可以实现无溢漏性能。
选择合适的流体连接器可以提高患者的安全性和用户便利性,同时最大限度地提高密封和流动性能。
智能快速插拔接头系统配备控制单元和 RFID 技术,可传输信息,从而保护设备、改进流程,甚至挽救生命。
了解在设计过程中尽早与 CPC 合作的好处。