通过以下方式探索产品:
Sorry, CAD model is not available online.
Contact our engineers with your request and they will send you the file you need.
Log in or register to download 2D/3D drawings.
产品目录
查看所有目录
索取我们的印刷版目录。 如果你是代理商, 请按 这里 以批量索取。
Our team of expert engineers has answers. From tolerances and flow rates, to material compatibility and more, we specialize in providing both standard and customized solutions to meet the requirements of your toughest applications.
There’s a lot happening in the world of connectors and even more being put into our connection solutions. Learn how the industry is benefiting from connection technology from CPC.
The fastest resource to determine the right coupling for your application.
Get immediate access to any CPC 2D or 3D CAD model or datasheet you’re looking for—anywhere, anytime.
Request a printed copy of our catalog. If you are a distributor, please click here to order in bulk.
Find product information regarding chemical compatibility.
Validation reports contain relevant information on how the product has been validated to provide confidence at every point of connection
CPC Extractable Reports provided detailed information on extractable testing performed for CPC connectors. Tests follow Biophorum Operations Group (BPOG) standards. Learn more about extractables testing on single-use connectors.
Log in or register for exclusive access to technical product information, online ordering, tools, and more!
Review orders, manage payments, upload shipping certificates and more.
生物精制处理为最终产品包装制备生物产品。在生物制品精制工艺期间,从原料中去除目标产品的任何微量污染物和杂质。结晶化、干燥、冻干和喷雾干燥是下游工艺中常见的精制方法。
在下游工艺的这一时间,原料具有高浓度的靶分子和一些选定的杂质或聚集体。使用精制层析法,通过去除残留最难去除的微量杂质和残留的 DNA、内毒素和宿主细胞蛋白,获得更高的纯度。对于精制步骤,通常使用 35 µm 和更小粒径的高效过滤器。
在下游工艺中设计稳健的精制操作对于克服生物制品生产中潜在的扩大、灵活性和安装问题至关重要。CPC 积累了 40 多年的专业知识和经验,因此连接技术能够满足当今日益复杂的工艺流体要求,包括 生物工艺 和 细胞 和 基因疗法 。 CPC 与世界各地的制造和工艺设计工程师合作,帮助设计和实施生物成品精制工作流程,提供具有成本效益的最终分离工艺,从而产生高产量和增强的杂质去除。
在下游工艺(包括精制)中,对一次性技术 (SUT) 的采用日益增加,引发人们对潜在可提取物和可浸出物 (E&L) 污染的担忧,以及对 E&L 测试的监管审查。FDA 要求提供生物许可申请中的 E&L 数据,以确保质量。CPC AseptiQuik® 连接器 根据 BioPhorum Operations Group (BPOG) 指南 进行可提取物检测,并给出可接受的可提取物概要文件。制造商可获得评估构造材料所需的概况和测试信息,以帮助确保精制过程提供稳定且可运输的生物制品。
The 广泛的创新 CPC 无菌连接器产品组合 旨在提供适当的连接技术,以帮助推进生物成品精制工作流程。CPC 无菌连接器可确保在管理精制原料时实现高效的转换和操作员安全。流线型无公母设计简化了精制系统集成,进一步减少了操作员错误,并消除了安装时间或连接问题导致的延迟造成的额外成本。
灵活性是生物成品精制工作流程的关键要求。CPC 无菌连接器 可灵活地将多个组件轻松组合,包括工艺容器、管路组件、一次性和金属输送管线、生物反应器和其他生物加工设备。当需要进行转换时,不分公母 CPC 无菌连接器 使连接和断开组件和过程变得容易。多种端头选项可满足当今的安装和流量要求。
CPC’全面 无菌连接器产品组合 具有多种尺寸、配置、端头选项和材料,可与多种精制技术一起使用。创新的连接方法有助于消除污染风险并确保连接安全。CPC 的生物制药设计和应用工程师开发创新型高质量产品,使生物精制过程中的无菌培养基转移安全、简便。
CPC 无菌接头 专为上游和下游工艺而设计,包括精制。通过帮助维持培养基无菌转移和杂质去除,CPC 无菌接头有助于以具有成本效益的价格获得最佳的生物制品产量。所有 CPC 无菌连接解决方案 均经过严格测试,包括材料测试、产品测试和耐故障测试,以满足产品规格。事实上,CPC 提供可靠、可重现的性能,并提供 支持性能属性的验证 和 可提取物报告。
CPC 无菌连接器 可提供具有优化流速的卓越流量尺寸比的产品,以优异的性能管理抛光过程中所需的培养基和杂质液体转移。CPC 专用连接器 旨在与各种精制平台和工艺兼容。我们提供独特的行业专业知识与最广泛的产品组合,包括 无菌连接, 无菌断开, 在位蒸汽连接 和快速连接。
增加细胞密度和复杂的精制缓冲液意味着制造商必须设计自己的设施,以通过多次转换缩短生产运行时间。一次性储液袋和传输管路使用 CPC MPC 或 MPX 连接 和 SaniQuik™ 适配器 实现快速转换。CPC 强大且易于使用的一次性 无菌连接器 保持流路无菌性和完整性,同时使生物制药生产商能够使用适当的生物精制流程和平台来提高生物制品产量并降低成本。
CPC 拥有可靠的记录,通过制定强有力的供应保证程序,始终按照其规定规格和质量要求提供产品。该程序包括从原材料到成品生产的生产工艺控制。对额外产能和新增洁净车间的投资可确保在需要时实现产能。生物制药客户对 CPC 的能力有信心,相信其可通过准确的交货时间记录、识别和沟通潜在的延迟,最重要的是,通过完善的供应链管理,来满足需求。
使用我们的一体化、一次性 AseptiQuik® DC 连接技术,确保无菌连接和无菌断开。
在一次性袋系统、管道组和不锈钢工艺设备之间快速轻松地转移培养基。
AseptiQuik® 一次性原位蒸汽 (SIP) 设计消除了清洁验证问题,节省了时间和金钱。
易于使用的 AseptiQuik® 和 MicroCNX® 连接器可提供快速、简单的无菌连接,甚至可用于非无菌环境 — 这对您的生物制药制造而言是一项关键功能。
轻轻按一下连接器指锁按钮,我们的无菌断开器即可在断开过程中保持系统两侧的无菌性。