通过以下方式探索产品:
Sorry, CAD model is not available online.
Contact our engineers with your request and they will send you the file you need.
Log in or register to download 2D/3D drawings.
产品目录
查看所有目录
索取我们的印刷版目录。 如果你是代理商, 请按 这里 以批量索取。
Our team of expert engineers has answers. From tolerances and flow rates, to material compatibility and more, we specialize in providing both standard and customized solutions to meet the requirements of your toughest applications.
There’s a lot happening in the world of connectors and even more being put into our connection solutions. Learn how the industry is benefiting from connection technology from CPC.
The fastest resource to determine the right coupling for your application.
Get immediate access to any CPC 2D or 3D CAD model or datasheet you’re looking for—anywhere, anytime.
Request a printed copy of our catalog. If you are a distributor, please click here to order in bulk.
Find product information regarding chemical compatibility.
Log in or register for exclusive access to technical product information, online ordering, tools, and more!
Review orders, manage payments, upload shipping certificates and more.
感染控制解决方案——高压灭菌器、内窥镜再处理器、消毒清洗机和其他感染控制系统——通过灭菌(破坏设备表面的微生物)帮助医院降低感染率。医疗器械灭菌不当会对患者健康构成威胁,因此有效的感染控制系统对医疗机构至关重要。
在确定如何改善感染控制系统中的液体处理时,有许多因素。通过与设计工程师合作设计各种灭菌和清洁设备,CPC 了解感染控制技术的挑战和要求。我们的团队(包括材料科学家、设计工程师和应用工程师)熟悉 OEM 设计感染控制系统所用的材料和化学成分(包括灭菌中使用的各种流体),以及它们如何与集成感染控制系统中的其他组件协作。
CPC 精心设计的连接器和接头使处理感染控制系统中使用的流体变得简单高效。CPC 快速连接器可确保产品设计人员将高压灭菌器、内窥镜再处理器、消毒清洗机和其他感染控制系统中使用的消毒液安全地输送到正在清洁和灭菌的设备。感染控制系统中的 CPC 快速连接器通过帮助减少感染和减少灭菌之间的停机时间来改善患者护理,是医疗机构保护患者和员工的完美防漏连接。
用于感染控制的 CPC 快速连接器为感染控制设备中使用的灭菌剂供应管线提供无泄漏连接。CPC 连接器是这些系统流体处理中的关键组件,因为它们有助于安全输送灭菌剂。用户友好、符合人体工程学的设计提高了可用性,同时直观的接口充分减少培训需求并消除错误连接。
CPC 无溢漏快速连接器旨在管理医疗机构中感染控制系统所使用的各种化学品和温度(包括蒸汽),提供优化的流速和出色的流量与尺寸比,从而实现卓越的性能。CPC 接头采用无溢漏封闭系统设计,可确保维持连接完整性所需的无杂乱、无滴漏的断开连接,即使低温灭菌中使用的化学成分很苛刻。使用 CPC 连接器提高易用性,充分减少操作员失误,并充分延长设备正常运行时间 — 从而提高生产效率和可靠性。
CPC 快速连接器可配接各种感染控制系统,具有多种尺寸、端接选项和材料,包括 PEEK 或 PVDF 等工程聚合物。提供广泛的快速连接配置,以满足特定的感染控制设备要求。所有 CPC 连接器和接头均经过严格测试 – 包括材料测试、产品测试和产品稳定性测试 ─ 符合产品规格。
当感染控制系统需要维护时,CPC 易于使用的指锁按钮可确保直观快速地断开供应管线。使用 CPC 多管道面板接头一次连接三到五条管线,简化多条流体供应管线的连接。CPC 无滴漏接头专为易于维护而设计,可更安全、更快速地进行维修,使感染控制系统设备恢复运行。
CPC 连接器和接头采用符合人体工程学的时尚设计,提供单手操作模式,即使戴上手套也能操作。CPC 咔哒声可确保医务人员知道感染控制设备供应管线已连接, 只需稍微用力即可完全连接CPC 连接器,轻松无忧。
CPC 拥有可靠的供货记录,通过制定强而有力的供应保证程序,始终按照其规定规格和质量要求提供产品。该程序包括从原材料到成品生产的生产工艺控制。对额外产能和新增洁净车间的投资可确保在需要时实现产能。医疗客户对 CPC 的能力有信心,相信其可通过准确的交货时间、识别和沟通潜在的延迟,最重要的是,通过完善的供应链管理,来满足需求。
这些 CPC 联轴器可与实验室瓶连接,以提升简易性、效率和安全性。
CPC FitQuik™ 普通接头具有精密的软管倒钩和螺纹型式,以确保正确配接。
将 CPC 附件与我们的联轴器相结合,为几乎任何应用创建优化的流体处理解决方案。
为低压应用中使用的灵活管道提供广泛的阀式联轴器选择,以最大限度地减少流体泄漏。
CPC 在全球数千种应用中使用,提供多种尺寸和配置的无阀连接器。
CPC 塑料和金属防溢出连接器适用于需要最少溢出和空气夹杂的各种流体处理应用。
使用 CPC 多管路连接器,通过一个接头轻松连接两个、六个甚或十个独立的流道,以最大限度提升设计灵活性。
CPC 智能 IdentiQuik® 联轴器可传输保护设备和改进流程的信息。