通过以下方式探索产品:
Sorry, CAD model is not available online.
Contact our engineers with your request and they will send you the file you need.
Log in or register to download 2D/3D drawings.
产品目录
查看所有目录
索取我们的印刷版目录。 如果你是代理商, 请按 这里 以批量索取。
Our team of expert engineers has answers. From tolerances and flow rates, to material compatibility and more, we specialize in providing both standard and customized solutions to meet the requirements of your toughest applications.
There’s a lot happening in the world of connectors and even more being put into our connection solutions. Learn how the industry is benefiting from connection technology from CPC.
The fastest resource to determine the right coupling for your application.
Get immediate access to any CPC 2D or 3D CAD model or datasheet you’re looking for—anywhere, anytime.
Request a printed copy of our catalog. If you are a distributor, please click here to order in bulk.
Find product information regarding chemical compatibility.
Log in or register for exclusive access to technical product information, online ordering, tools, and more!
Review orders, manage payments, upload shipping certificates and more.
冷冻疗法是一种使用冰冻或接近冰冻温度来治疗疾病的疗法,例如疼痛、癌性及良性肿瘤、组织损伤或病变以及运动损伤。冰冷的液体(在许多情况下是水)会刺激身体,通常可以通过增加血流来帮助组织和韧带愈合。
由于具有极小侵入性和无药物性,因此医生正在寻求冷冻疗法,以进一步治疗其他病况和疾病。事实上,医学市场研究分析师预计,冷冻疗法市场的增长将受到运动损伤、心脏病、癌症与冷冻疗法技术进步的推动。
冷冻疗法和冷疗法装置包含多种形式。
当冷冻疗法和冷疗法设备的可用性和有效性在几天至几周的愈合期间发挥作用时,每个 液体处理连接 都必须没有空气或液体溢漏。20 多年来,CPC 的液体冷却专家一直致力于提供无泄漏、无忧的快速插拔接头,用于液体冷却。CPC 设计工程师熟悉冷冻疗法设备制造商经常遇到的问题,包括对操作方便性、设备占用空间小和冷却液兼容性等的需求。事实上,这种医疗流体处理设备连接经验和热管理专业知识有助于推动 CPC 开发专用 Everis® 系列 快速断开 (QD) 接头或“快速连接器”,这些产品适用于冷冻疗法和冷疗设备的液体冷却系统。
CPC Everis 液体冷却接头 专为电子系统应用的热管理而设计,有助于维持冷冻治疗系统所需的温度,以获得最佳性能。 Everis 流体处理快速插拔接头 在安装和运行过程中承受压力 - 侧向载荷、挠曲、拉伸力 - 持续保持无溢漏可靠性。
旨在管理冷冻疗法机器的温度要求, Everis 无溢漏快速连接器 提供优化的流速和出色的流量尺寸比,从而实现卓越的性能。CPC Everis 接头 采用紧密设计的阀门,可与各种系统冷却液兼容。CPC Everis 液冷快速断开接头 (QD) 采用坚固的多重密封,易于承受安装和使用压力,同时不影响阀门或密封件,避免昂贵的系统和关键组件暴露于流体中。
满足不同类型冷冻治疗设备的需求,CPC 液体冷却连接器 提供坚固的多重密封,有多种尺寸、端头选项和材料选择,包括 电镀黄铜、铝、不锈钢、, 高性能高分子材料。配置包括 盲插, 指锁式、直型和弯头连接器,带密封选项,包括 EPDM、FKM 和 Viton™。 所有 Everis 液体冷却解决方案 均经过严格测试——包括材料测试、产品测试和产品稳定性测试——达到产品规格要求。事实上,CPC 提供可靠、可重现的性能,并提供支持性能属性的验证和可提取物报告。
当您的冷冻疗法或冷疗系统需要维护时,CPC 闭锁 Everis 快速断开装置 旨在简化系统的可维护性,包括无滴漏、无溢漏断开连接,以便更安全、更快速地进行维修。简单易用的指锁按钮方便快速进行安装和系统维护。而 Everis 系列盲插 和旋拧式快速插拔接头专为在医疗设备空腔内没有太多空间用于液体冷却的系统而设计。
采用流线型主体和符合人体工程学设计的指锁按钮, 液体冷却连接器 提供坚固的多重密封,加上单手操作以及可听见的 CPC 咔嗒声,确保您的医疗技术人员和专家知道流体管路何时连接。 Everis 系列 只需要低力道即可连接,因此易于确保完全连接。
了解专用的液体冷却连接器特性如何影响流量、压降和可靠性的性能参数。
随着超级计算制造商转向使用液体冷却系统以便更有效地散热,可靠的快速插拔接头在系统性能中发挥着重要作用。
了解工程聚合物的性能特点如何实现快速断开液体冷却系统中的匹敌金属。