通过以下方式探索产品:
Sorry, CAD model is not available online.
Contact our engineers with your request and they will send you the file you need.
Log in or register to download 2D/3D drawings.
产品目录
查看所有目录
索取我们的印刷版目录。 如果你是代理商, 请按 这里 以批量索取。
Our team of expert engineers has answers. From tolerances and flow rates, to material compatibility and more, we specialize in providing both standard and customized solutions to meet the requirements of your toughest applications.
There’s a lot happening in the world of connectors and even more being put into our connection solutions. Learn how the industry is benefiting from connection technology from CPC.
The fastest resource to determine the right coupling for your application.
Get immediate access to any CPC 2D or 3D CAD model or datasheet you’re looking for—anywhere, anytime.
Request a printed copy of our catalog. If you are a distributor, please click here to order in bulk.
Find product information regarding chemical compatibility.
Log in or register for exclusive access to technical product information, online ordering, tools, and more!
Review orders, manage payments, upload shipping certificates and more.
随着越来越多的信息以数字方式积累、处理和存储,人们期望几乎瞬时地访问大量数据。应用需求正在推动如 高性能计算机 部署的增加以及加速实施 云和边缘计算基础设施。数据中心专业人员不断被要求以更可持续的方式提供更快的数据交付、更高的效率和更出色的成本效益。
传统的数据中心使用空气冷却方法,这些方法已知在耗散热量方面效率低下。在需要将冷热空气分隔之前,对于可以把多少冷空气吹入机架或从机架中吸出多少热空气是有限制的。这导致更大的占地面积,并回避了空气冷却效率低下的问题,而不是直面此问题。
CPC 与世界各地的热工程师、系统设计师和数据中心运营商合作,全面了解双相沉浸式冷却的挑战和要求。我们熟悉热管理专业人员设计所用的材料和化学成分,包括 2PLIC 中使用的各种液体及其对系统内其他组件的影响。CPC 专门打造的 Everis® 快速插拔接头和连接器 (QD) 产品组合用于液体冷却系统,依托于与热管理专业人员的多年合作,以及对他们在为各种计算环境设计液体冷却系统时的要求的了解。
占地数十万英亩,耗电量超过205 太瓦时的 超大型数据中心,正在寻找那些可提供更高密度计算, 并提供以下结果的解决方案:
双相液浸式冷却 (2PLIC) 是液体冷却领域的最新进展。类似于单相沉浸式冷却,电子元件浸没到介电液体中。然而,双相液冷所使用的浸液与单相液冷所使用的液体冷却差异很大。在双相沉浸式冷却期间,沉浸流体吸收热量并开始沸腾。然后,流体变成在沉浸罐内的热交换器(冷凝器)上升高和冷凝的蒸气。例如,冷凝器将热量转移到设施水,用于回收废热,可用作设施中的温水。
双相沉浸式冷却流体完全被容纳;操作过程中没有任何流体损失。
“大多数 2PLIC 系统以 1.028 的全系统(不仅仅是机械系统)PUE 运行,这意味着冷却基础设施使用的能源不足 3%,因此 97% 的能源可用于计算。”
资源: https://www.missioncriticalmagazine.com/articles/92948-two-phase-liquid-immersion-cooling-enables-the-future-of-technology
目前,只有少数公司能够使用 2PLIC 技术及其相关工程流体来实施数据中心平台。支持双相沉浸式冷却的 IT 硬件并不容易获得。然而,数据中心的专业人员和热工程师正在熟悉有关技术及其可能对业务产生的潜在积极影响。硬件准备就绪后,越来越多的 数据中心 各种尺寸的设备就会加入进来,以利用双相液体沉浸式冷却的优势。
Everis 的各种密封选项和快速断开连接器材料旨在满足当今液体冷却系统的温度、化学和压力兼容性要求。您可以依赖 Everis 连接器 来承受安装过程中的侧面负载和拉伸压力,并确保具有无泄漏可靠性的长期连接。
CPC 提供广泛的 高性能快速插拔接头, 提供长期无溢漏性能。专为当今严苛的数据中心计算环境而设计, Everis 无溢漏连接器 提供优化的流速和出色的流量尺寸比,从而实现卓越的性能。CPC Everis 快速连接器采用阀门设计,设计精密,可延长连接时间,并兼容多种液体冷却流体,包括介电和抑制乙二醇流体。
从各种 液体冷却快速断开连接器 作出合适的选择。 CPC Everis 快速插拔接头 有多种尺寸、端头选项和材料可供选择,包括 镀黄铜、铝、不锈钢, 聚苯砜和其他高性能聚合物。配置包括 盲插, 指锁式、直型和弯头连接器,带密封选件,包括 EPDM、FKM 和 Viton™。如果空间是问题,可以选择 Everis 盲插 或旋拧式快速插拔接头 (QD)。它们是歧管、底盘系统设计或具有狭小空间的独特布置的完美配置。
液体冷却的有效设计的关键在于设计过程早期要准确确定流体处理要求。CPC 的应用工程师能够深入分析细节。当热工程师测试和验证性能以及是否适合液体冷却解决方案时,CPC 能够提供深入见解。所有 Everis 液体冷却快速断开解决方案均经过严格测试——包括材料测试、产品测试和故障测试,以满足产品设计规格。事实上,CPC 可提供可靠、可重现的性能,并提供支持快速断开性能属性的验证报告。
当您的系统需要定期维护时,CPC 闭锁 Everis 连接器 旨在简化液体冷却系统的可维护性,包括无滴漏的无溢漏断开,实现更安全、更快速地维护或维修。简单易用的指锁按钮方便快速进行安装和系统维护。冷板液体冷却系统也可使用 Everis 盲插 或旋拧式快速插拔接头,可应用于歧管、底盘系统设计或具有狭小空间的独特布置。
采用流线型主体和符合人体工程学设计的指锁按钮, Everis 液体冷却连接器 提供单手操作和可听到的 CPC 咔嗒声,以确保技术人员知道它们已连接。此外,Everis 系列只需低力道即可连接,因此易于确保完全连接。
了解工程聚合物的性能特点如何实现快速断开液体冷却系统中的匹敌金属。
了解专用的液体冷却连接器特性如何影响流量、压降和可靠性的性能参数。
为液体冷却应用选择连接器是一项复杂的任务。了解各种注意事项以及从何处开始。
材料相容性对液体冷却性能至关重要。阅读本技术指南以获取选择液体冷却系统组件的指导。
了解快速插拔接头的正确规格如何确保易用性并实现最佳冷却性能。
了解在确定金属和塑料 QD 是否为正确的选择时需要考虑的关键因素。
了解为什么 CPC 是数据中心、高性能计算机液体冷却系统快速插拔接头的恰当选择。
随着超级计算制造商转向使用液体冷却系统以便更有效地散热,可靠的快速插拔接头在系统性能中发挥着重要作用。