通过以下方式探索产品:
Sorry, CAD model is not available online.
Contact our engineers with your request and they will send you the file you need.
Log in or register to download 2D/3D drawings.
产品目录
查看所有目录
索取我们的印刷版目录。 如果你是代理商, 请按 这里 以批量索取。
Our team of expert engineers has answers. From tolerances and flow rates, to material compatibility and more, we specialize in providing both standard and customized solutions to meet the requirements of your toughest applications.
There’s a lot happening in the world of connectors and even more being put into our connection solutions. Learn how the industry is benefiting from connection technology from CPC.
The fastest resource to determine the right coupling for your application.
Get immediate access to any CPC 2D or 3D CAD model or datasheet you’re looking for—anywhere, anytime.
Request a printed copy of our catalog. If you are a distributor, please click here to order in bulk.
Find product information regarding chemical compatibility.
Log in or register for exclusive access to technical product information, online ordering, tools, and more!
Review orders, manage payments, upload shipping certificates and more.
对于标准办公室和个人计算机,使用风扇和散热器进行冷却的传统方法较为有效。然而,用于高端游戏、图形和视频创作以及动画的工作站则更加强大,这些系统中的功率产生的热量需要液体冷却。
传统的空气冷却使用带有大声内置风扇的散热器。该散热器连接到 CPU 和其它部件(例如 GPU)。这种方法会导致热量从 CPU/GPU 流入散热器内。其成本低廉,相当有效,需要最少的维护。然而,在一些情况下,使用空气冷却是不够的。
高端工作站 CPU 和 GPU 比标准 PC 更强大,产生更多热量。在过高温度下运行可大幅缩短这些工作站的使用寿命。此外,许多高端工作站中的风扇几乎不间断地运行,使得这些工作站噪音大且低效。
液体冷却将热量更高效地从 CPU 和 GPU 上移除。事实上,液体冷却会导致风扇以较低的转速(转/分钟)运行, 从而实现几乎无声的工作环境。液体冷却处理单元还使高端工作站保持最佳温度,使每个部件都以最佳性能运行。
CPC 的流体处理专家了解高端计算机工作站设计师和用户面临的性能、可靠性和效率方面的挑战。我们的专家知道液体冷却对于应对这些挑战的重要性。独家专注于 液体冷却快速插拔接头,我们的工程师团队设计并开发了 Everis® 系列快速插拔接头和连接器产品组合, 以应用于工作站液体冷却系统。CPC Everis 产品是各种计算环境(包括工作站)中使用的液体冷却系统的关键组件。您可以依赖 CPC Everis 快速插拔接头以控制冷却液流量并保持无溢漏的环境。
Everis 的各种密封选项和快速插拔接头材质旨在满足液体冷却工作站的温度、化学和压力兼容性要求。您可以依赖 Everis 连接器 在安装期间承受侧负载和拉伸压力,并支持典型工作站液体冷却系统的长期连接。
CPC 提供广泛的 高性能快速插拔接头, 提供长期无溢漏性能。Everis 无溢漏连接器专为当今高端 CPU 和 GPU 的严苛液体冷却要求而设计,可提供优化的流速和出色的流量与尺寸比,从而获得卓越的性能。CPC Everis 快速连接 采用精确设计的阀门设计,可延长连接时间。
工程师可以从 多种液体冷却快速插拔接头 设计中选择适合系统的产品。CPC Everis 快速插拔接头 有多种尺寸、端头选项和材料可供选择,包括 镀黄铜、铝、不锈钢, 聚苯砜和其他高性能聚合物。配置包括 盲插, 指锁式、直型和弯头连接器,带密封选件,包括 EPDM、FKM 和 Viton®.
所有 Everis 液体冷却快速插拔接头设计 均经过严格测试——包括材料测试、产品测试和故障测试,以满足产品设计规格。事实上,CPC 可提供可靠、可重现的性能,并提供支持快速断开性能属性的验证报告。
如果您的工作站出现故障或需要标准维护,CPC 闭锁 Everis 连接器 设计正是用于轻松访问系统组件以进行升级或维修。 Everis 连接器 具有无滴漏、无溢漏断开功能,方便在电子元件附近更安全地进行检修。简单易用的指锁按钮方便快速进行安装和系统维护。
Everis 液体冷却连接器采用时尚的机身和符合人体工学设计的指锁按钮设计,提供单手操作方式和可听见的 CPC 咔哒声,确保技术人员知道它们已连接。而且, Everis 系列 只需要低力道即可连接,因此易于确保完全连接。
材料相容性对液体冷却性能至关重要。阅读本技术指南以获取选择液体冷却系统组件的指导。
了解工程聚合物的性能特点如何实现快速断开液体冷却系统中的匹敌金属。
了解专用的液体冷却连接器特性如何影响流量、压降和可靠性的性能参数。
为液体冷却应用选择连接器是一项复杂的任务。了解各种注意事项以及从何处开始。
了解为什么 CPC 是数据中心、高性能计算机液体冷却系统快速插拔接头的恰当选择。
随着超级计算制造商转向使用液体冷却系统以便更有效地散热,可靠的快速插拔接头在系统性能中发挥着重要作用。
了解快速插拔接头的正确规格如何确保易用性并实现最佳冷却性能。
了解在确定金属和塑料 QD 是否为正确的选择时需要考虑的关键因素。