CPC Liquid Cooling Technologies Integrated with NVIDIA GPUs

CPC’s Everis® couplings are unparalleled in functionality and performance, making them the superior choice for NVIDIA’s cutting-edge applications.

Learn more here

of

CPC Liquid Cooling Technologies Integrated with NVIDIA GPUs
  • 寻找代理商

在线工具

产品规格 确定用于您特定项目的接头类型
CAD 下载 下载特定接头的 CAD 图纸,以直接用于您的设计软件
    产品目录 技术参数表 使用我们的产品目录,查看完整的产品列表
    产品目录 技术参数表

    数据中心解决方案

    这是一个数字化世界

    随着收集和生成信息的数字化设备不断发展,数据中心已成为数字化信息时代的基石之一。数据中心必须继续创新并实施最新的可用技术,以便跟上步伐。

    数据中心专家正在优化运营,并在企业需要的地方扩展数据中心——从处理器到网格。本地数据中心占 IT 基础设施的 61%,但本地数据中心的占用空间正在略微缩小,而云和主机托管提供商则享受大幅增长。据预测,到 2025 年,超大规模云将占市场的 49%,而本地基础设施占 28%。

    数据中心驱动力:可持续性

    “绿色环保”和管理环境影响正迅速成为数据中心行业的主要举措。大规模数据中心的数据中心运营商率先通过转向液体冷却来响应可持续发展目标。

    液体冷却有助于数据中心实现可持续发展目标

    • 大大节省用水
    • 显著降低电能
    • 提高能源效率

    更大、更快、更高效

    人工智能以及 高性能计算 (HPC) 集群,用于大型数据中心,需要高通量 GPU 和具有密集配置的 CPU。这些极为密集的集群通常从事关键业务应用和研究,需要全天候满负荷运行。其机架功率密度在节点和机架级别均明显更高,可将功耗提高至 80kW 及以上。为了管理较高功率密度产生的热量,液体冷却是必需的。

    使用 CPC 快速断开接头来应对数据中心的挑战

    高效的运营、可持续性与正常运行时间性能是数据中心运营商面临的主要挑战。应对这些挑战取决于方便获取且高效的液体冷却。CPC Everis® 快速插拔 (QD) 接头 液体冷却服务器叶片是数据中心基础设施冷却的关键组成部分。我们的液体冷却专家了解液体冷却性能的复杂性及其工作环境。我们的团队,包括材料科学家、设计工程师和应用工程师,专门专注于液体冷却快速插拔接头,为数据中心基础设施系统带来了强大的 CPC Everis 快速插拔接头产品组合。

    选择 Everis PLQ 快速断开接头的 5 个原因

    • 传热效率提高 3,500 - 4,000 倍
    • 减少冷却所需的能源消耗
    • 借助更高效的冷却来显著节约成本
    • 因风扇速度减慢而降低噪音
    • 碳足迹减少 85%

    拥有广泛的 Everis 冷却液管路连接器选项产品组合,CPC 满足复杂液体冷却系统的要求, 这些系统冷却 遍布全球的数据中心的服务器刀片。CPC 可提供您所需的快速插拔接头选项,配备无溢漏截止阀和锁紧式软管倒钩端头等功能。Everis 的特定应用设计和强大的测试有助于实现性能与可持续性目标,同时继续部署最新的数据中心技术。

    找到正确的快速插拔接头 (QD)

    CPC 液体冷却专家提供的资源

    查看 CPC 的最新液体冷却创新和技术

    Back to Top