• 寻找代理商

在线工具

产品规格 确定用于您特定项目的接头类型
CAD 下载 下载特定接头的 CAD 图纸,以直接用于您的设计软件
    产品目录 技术参数表 使用我们的产品目录,查看完整的产品列表
    产品目录 技术参数表

    确定连接类型

    普通接件、鲁尔接头和快速插拔接头是最常见的连接器。每种接头适合于不同的应用程序,它们不一定能互换; 您需要选择适合恁特定应用需求的连接器

    普通接头

    普通接头普通接头在很多不同的类型、尺寸和材料可供选择。适用于在生产或使用期间不需要断开连接的应用。要特别注意的是普通接头没有截止阀,所以当管道被切断时流体是不会截流的。另一个考虑因素是连接的速度和方便性。如果设备需要快速组装,并且流体管线将不需要再次断开,那么普通接头是一个既可行又低成本的连接器解决方案。

    鲁尔连接器

    有两种类型的鲁尔连接器-即插式和快拧式即插式鲁尔连接器包括一个带锥度的“公头”和类似锥度的“母头”,连接时公头直接插入母头部分,他们之间的连接是通过简单的转压来实现的。而快拧式鲁尔“公头”上则带螺纹,同时“母头”上也带有能和“公头”拧在一起的螺纹。如果客户的应用无需截止阀来避免流体的溢出,而且只是偶尔才需要断开,鲁尔是一个常用的不错选择。

    快速插拔接头

    设计给需要重复连接和断开的应用,标准快速接头-带阀或者不带阀- 不需使用工具,就可以可靠地连接和断开管道。如果设备需要快速组装,或流体管线将需要被断开进行维护或修理,快速插拔接头是至理想的选择。


    在许多情况下,选择快速接头而不选用鲁尔或普通接头的主要因素在于内置截止阀。 快速插拔接头配有无溢漏截止阀,提供无滴漏连接, 不需要清理泄漏,增加使用的安全性。

    如何选择合适的连接器


    Back to Top