Falschverbindungen und Schlauchwirrwarr vermeiden

    Es ist wichtig, Falschverbindungen und Schlauchwirrwarr zu vermeiden. CPC bietet viele Möglichkeiten, um Anwender und Geräte zu schützen und zu unterbinden, dass Druckluft- und Gasleitungen nicht an gefährliche Chemikalien-Leitungen angeschlossen werden oder Luftleitungen von Blutdruckmanschetten nicht versehentlich mit In-Vitro-Anschlüssen verbunden werden. Einige Verbinder, wie die der SRC-Serie sind so konzipiert worden, damit sie nicht an andere Anschlüsse, wie Luer verbunden werden. Eine andere Möglichkeit Falschverbindungen zu vermeiden ist die Farbkodierung.

    CPC bietet eine Vielzahl an Produktvarianten mit Farbkodierung an. Einige der Standardprodukte können farbig getaucht werden, um eine visuelle Unterscheidung unterschiedlicher Verbindungen zu gewährleisten.

    Mehrfach-Verbinder wie die Serien Twin Tube™, Sixtube™ or Tentube™ können bis zu zehn Schlauchverbindungen mit einem Konnektor verbinden. Zudem können Hybrid-Konnektoren Flüssigkeiten, Luft und Elektronik in einem Verbinder kombinieren, um so eine sichere Verbindung mehrerer Leitungen ganz einfach herzustellen und Schlauch-Wirrwarr zu vermeiden. Falschverbindungen können zudem mit mechanisch und farblich kodierten Messingkupplungen vermieden werden oder durch das Kombinieren unterschiedlich großer Standardkupplungen, um so die Leitungen für den Anwender deutlich zu unterscheiden. Nachstehende Richtlinien können helfen:

    • Verwenden Sie ein MC/PMC-Kupplungsset bzw. ein LC/PLC-Kupplungsset
    • Verwenden Sie eine Plattenmontage-Kupplung neben einem Plattenmontage-Stecker
    • Verwenden Sie ein APC- und ein PLC-Kupplungspaar
    • Verwenden Sie Mehrfach-Montage-Kupplungen (und verbinden 3-5 Leitungen gleichzeitig)