Catalogue CPC Le catalogue CPC est un apercu de l'ensemble des produits pour manipulation des fluides, allant de connecteurs à débranchement simples jusqu'aux coupleurs intelligents et tout autre produit qu'il vous faut.
10 raisons d’envisager une distribution de liquide en circuit fermé Lorsque les contenus liquides sont dangereux (et même lorsqu’ils ne le sont pas) la distribution par système fermé apporte des avantages économiques, sécuritaires et environnementaux importants pour les personnes et les processus.
6 caractéristiques des coupleurs à débranchement rapide anti-déversement Autrefois réservées à l’hydraulique haute pression, les performances anti-déversements sont désormais disponibles dans les solutions à coupleurs rapides pour la manipulation de fluides basse pression.
Avantages de la distribution en système fermé pour les applications chimiques en vrac Lorsque les contenus liquides sont dangereux (et même lorsqu’ils ne le sont pas) la distribution par système fermé apporte des avantages économiques, sécuritaires et environnementaux importants pour les personnes et les processus.
How to Choose the Right Connectors Selecting the ideal tubing connector can enhance product performance, ease of use and functionality in your designs.
L’identification par radiofréquence contrôle, rationalise et protège les données Le rôle des connecteurs pour fluides intelligents est de conjuguer le transfert de fluides et de données pour contrôler, protéger et rationaliser les processus
La technologie des systèmes fermés permet une distribution efficace et plus sûre des produits chimiques Des produits chimiques dangereux sont régulièrement transférés de leurs conteneurs d’expédition d’origine vers des bidons ou des seaux plus petits ou intégrés à d’autres processus finaux. Découvrez comment les systèmes de distribution de fluides CPC aident à éliminer les déversements dangereux.
Les coupleurs pour fluides intelligents communiquent des données critiques relatives aux appareils et aux processus Dotés d’une unité de contrôle et de la technologie RFID, les systèmes intelligents de coupleurs à débranchement rapide transmettent des informations qui peuvent protéger les équipements, améliorer les processus et même sauver des vies.
Non-Spill Quick Disconnect Technology Recent design innovations in valve design, optimized flow area calculations and isolation of the valve actuation springs from the fluid flow path have led to new low pressure, thermoplastic quick disconnect couplings incorporating flush face non-spill valve technology.
Pipe Threads: Types and Designations Different types of screw threads have evolved for fastening and hydraulic systems. In this paper, you’ll learn about the different types of threads and how they are used.
Réagissez ! Une introduction aux raccords cannelés Il est facile de considérer l'humble raccord cannelé comme acquis. Après avoir passé des heures à évaluer la compatibilité chimique, la pression de pointe et le débit, vous devez non seulement choisir le bon tube ou tuyau, mais aussi la manière de les raccorder.
Closed Dispensing of Bulk Chemicals Closed system dispensing of bulk chemicals makes foam and coating applications safer and more efficient.
Le système DrumQuik PRO simplifie la manipulation des produits chimiques Mauser Packaging Solutions et CPC ont collaboré pour améliorer les caractéristiques conviviales des fûts de Mauser pour une manipulation rapide, sûre et flexible des fûts.
Boat Engine Installation (MerCruiser) La suppression de l’utilisation de colliers de serrage et de vis sur les moteurs arrière du Mercury MerCruiser a permis aux constructeurs de bateaux de gagner jusqu’à cinq minutes de temps d’installation par moteur.
Bulk Ink Delivery (HP) Avec les raccords anti-déversements de la série NS4, la tubulure entre le régulateur fermé et les têtes d’impression peut être facilement connectée et déconnectée sans avoir à se soucier des déversements d’encre.
Chemical Transport System Grâce à l’intégration des raccords rapides anti-déversements de CPC, Semco a pu offrir à ses clients un système de gestion des produits chimiques plus sûr et plus facile à utiliser qui a permis de réduire les déversements et la pollution.
Closed System Chemical Dispensing Après avoir évalué le système DrumQuik® PRO, Container Technology a constaté qu’il répondait à tous ses critères de performance, de coût et de sécurité.
Crop Protection Application (Dupont) Pour réduire les risques de fuites et de déversements et créer un système de transfert efficace et fermé, la société DuPont s’est tournée vers CPC.
Microbrewery Brewing Success (Urban Growler) One local brewery using CPC’s connectors is Urban Growler Brewing in St. Paul, Minnesota, which uses the components to save time when making CO2 level checks that require frequent air line connections and disconnections.
Motorcycle Fuel Tanks (BMW) Confrontée à des difficultés de montage et de démontage des réservoirs de carburant, BMW s’est tournée vers les ingénieurs concepteurs de CPC pour obtenir de l’aide.
Rapid Deploy Decontamination Systems TVI Corporation (TVI) s’est dotée de critères de sélection élevés pour tous les composants de ses produits afin de fabriquer les meilleurs équipements du marché.
Adding intelligence to 3D Printing Connecting Intelligently in Additive Manufacturing! Download our brochure to see why connecting in intelligent ways helps support safe and efficient material handling.
6 caractéristiques des coupleurs à débranchement rapide anti-déversement Autrefois réservées à l’hydraulique haute pression, les performances anti-déversements sont désormais disponibles dans les solutions à coupleurs rapides pour la manipulation de fluides basse pression.
PDF How to Choose the Right Connectors Selecting the ideal tubing connector can enhance product performance, ease of use and functionality in your designs.
PDF Non-Spill Quick Disconnect Technology Recent design innovations in valve design, optimized flow area calculations and isolation of the valve actuation springs from the fluid flow path have led to new low pressure, thermoplastic quick disconnect couplings incorporating flush face non-spill valve technology.
PDF Réagissez ! Une introduction aux raccords cannelés Il est facile de considérer l'humble raccord cannelé comme acquis. Après avoir passé des heures à évaluer la compatibilité chimique, la pression de pointe et le débit, vous devez non seulement choisir le bon tube ou tuyau, mais aussi la manière de les raccorder.
Understanding Pipe Thread Types and Designations Different types of screw threads have evolved for fastening and hydraulic systems. In this paper, you’ll learn about the different types of threads and how they are used.