Evaluation de l’Application

    Comprendre votre application, c’est là la clé pour le choix d’un raccord approprié. Pour simplifier votre sélection, utilisez la liste suivante.

    • Température : Déterminez votre plage de températures minimum et maximum. Selon le matériau de raccordement, la plage de température standard tolérée s’étend de -40°C à 93°C (-40°F à 200°F).

    • Pression : A quelle pression maximale votre raccord devra-t-il résister pendant le fonctionnement? Les dispositifs de déconnexion rapide d’une valeur nominale de 17 bar (250 psi) conviennent pour la plupart des applications basse pression.

    • Produit: La viscosité et la corrosivité du liquid passant par le raccord doivent être prises en compte. Assurez-vous que le produit est chimiquement compatible avec TOUS les matériaux de l’accouplement, y compris avec les garnitures étanches ou les “joints toriques”.

    • Options de vannes d’arrêt: Avez-vous besoin de raccords avec ou sans vannes? Les options disponibles sont simple, double et zero-goutte.

    • Débit: Quel est le débit requis et la perte de charge? Veuillez tenir compte de l’effet des vannes d’arrêt et des raccords de tubage dans vos calculs.

    • Tubage: Quelle taille de tube, quel diamètre intérieur et extérieur utilisez-vous? Veuillez vérifier la compatibilité avec le produit.

    • Raccords de tubage: Les raccords cannelés, les raccords à compression et les raccords instantanés sont les types d’embouts les plus communs. Vous aurez besoin de connaître le diamètre intérieur des raccords cannelés, le diamètre extérieur des raccordements instantanés ainsi que les diamètres intérieur et extérieur du tube des raccords à compression.

    • Options de montage : Comment le raccord va-t-il être configuré dans votre application? Les options de montage les plus communes sont filetage de tube, fixation sur panneau, en ligne ou coudé.

    • Exigences spécifiques: Matériaux supportant la stérilisation, agréés NSF, classe USP VI, emballage spécial, code couleur, codage, traçabilité des lots, etc.

    Comment choisir le bon connecteur


    Back to Top