Big Change Starts Small with MicroCNX Nano Sterile Connectors

Introducing the world's smallest sterile connector for cell and gene therapy applications. The MicroCNX Nano has the smallest flow path to move cells efficiently, with minimal turbulence and helps reduce holdup volume.

Learn more

of

Big Change Starts Small with MicroCNX Nano Sterile Connectors
  • Trouvez distributeur

Outils en Ligne

Configurateur de produit Déterminez les types de couplage à utiliser dans votre projet
Téléchargement de CAD Téléchargez les dessins CAD de couplages spécifiques à utiliser directement dans votre logiciel de conception
    Catalogues Produits Utilisation de nos catalogues produits pour consulter notre liste complète de produits
    Catalogues Produits

    AseptiQuik C DC

    See AseptiQuik C DC Products

    Le connecteur AseptiQuik DC est la première technologie de connexion all-in-one à usage unique qui peut offrir à la fois une connexion et une déconnexion stériles. Avec le nouveau connecteur AseptiQuik DC les fabricants peuvent faire une connexion stérile rapide et simple, même dans les environnements non stériles.

    Le design intuitif du raccord "CONNECTER-TIRER-TOURNER" réduit la complexité et le risque d'erreur humaine. Après une connexion est faite, une simple déconnexion en une étape maintient la stérilité des médias en assurant que les organismes externes ne peuvent pas pénétrer dans le flux.

    La conception robuste des raccords aséptiques permettent aux utilisateurs de créer des connexions stériles simples et fiables sans nécessiter de brides, de dispositifs de serrage ou de soudage supplémentaires.

    Caractéristiques Avantages
    Conception CONNECTER-TIRER-TOURNER Processus intuitif de connexion en trois étapes réduit le risque d’erreur humaine
    Déconnexion simple en une étape Maintient la stérilité des médias

    Languettes à TIRER

    Permettent le retrait simultané et sécuritaire des membranes

    Clapets d’obturation automatiques

    Eliminent la nécessité de dispositifs de serrage ou de soudage

    Construction solide

    ague de fermeture intégrée et technology novatrice en matière de joints assurent une connexion fiable
    Disponibilité sur le marché

    Accés libre par l’intermédaire de multiples partenaires de distribution


    Spécifications de produit & Valeur CV

    Conditions opérationelles (Transfer de fluides)

    Pression de service: Jusqu’à 4,1 bar (60 psi)
    Température de service: 4°C jusqu’à 40°C / 39°F jusqu’à 104°F
    Valeur Kv: Kv ~ 11,1 Jusqu’à 27,38

    Matériau

    Connecteur: Polycarbonate (blanc), USP Class VI, ADCF
    Bague de fermeture et clapet d’obturation: Polycarbonate (bleu), USP Classe VI, ADCF
    Languettes à tirer: Polycarbonate (bleu, version standard), USP Classe VI, ADCF
    Polycarbonate (blanc, version HT), USP Classe VI, ADCF
    Embouts de protection: Polypropylene (transparent), USP Classe VI, ADCF
    Joints: Silicone (transparent), durci au platine, USP Classe VI, ADCF
    Membranes: Polyethylène (version standard)
    Polyéthersulfone hydrophobe (version HT)
    Ressorts: Acier inoxydable 316

    Méthodes de stérilisation

    Rayons gamma: Jusqu‘à 50 kGy
    Autoclave: Version haute température (HT): Jusqu’à 130°C (266°F) pour 30 minutes

    Autres

    Raccordement de tubes: 12,7mm, 9,5mm et 6,4mm DI / 1/2", 3/8" et 1/4" DI

    Cv Value

    Kv~11,1 max. (Cv~0.77 max.)cannelé de 6,4mm / 1/4"
    Kv~15,85 max. (Cv~1.1 max.)cannelé de 9,5mm / 3/8"
    Kv~17,29 max. (Cv~1.2 max.)cannelé de 12,7mm / 1/2"
    Les valeurs Kv sont exprimées en litre/min et bar, les valeurs Cv entre parenthèse sont exprimées en gallon/min et psi
    AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits CPC avec un usage donné.

    Rapports de validation

    CPC utilise les informations que vous fournissez ici pour répondre à votre demande. Nous utilisons également ces informations pour créer de futures communications concernant nos produits et les actualités de notre société. Vous pouvez à tout moment choisir de redéfinir vos préférences ou de vous désabonner (« désinscription »).

    Etudes des extractibles

    CPC utilise les informations que vous fournissez ici pour répondre à votre demande. Nous utilisons également ces informations pour créer de futures communications concernant nos produits et les actualités de notre société. Vous pouvez à tout moment choisir de redéfinir vos préférences ou de vous désabonner (« désinscription »).

    Products

    Filters