Le connecteur AseptiQuik® DC est le premier connecteur à usage unique tout-en-un qui offre à la fois une connexion et une déconnexion stérile. Avec le connecteur AseptiQuik® DC les utilisateurs peuvent facilement réaliser des connexions stériles rapides même dans des environnements non stériles. environments.
La conception intuitive Tourner-Connecter-Tirer du connecteur AseptiQuik G DC permet aux utilisateurs un transfert de fluide facile avec moins de risque d'erreur. Lorsque le transfert est terminé, une déconnexion simple en une étape préserve la stérilité en empêchant la contamination de la ligne de fluide.
La conception robuste du connecteur et les vannes d'arrêt automatique offrent des performances fiables sans nécessiter de brides, de dispositifs de serrage ou de soudage supplémentaires.