• Trouvez distributeur

Outils en Ligne

Configurateur de produit Déterminez les types de couplage à utiliser dans votre projet
Téléchargement de CAD Téléchargez les dessins CAD de couplages spécifiques à utiliser directement dans votre logiciel de conception
    Catalogues Produits Utilisation de nos catalogues produits pour consulter notre liste complète de produits
    Catalogues Produits

    Conceptions et solutions personnalisées

    Motos. Systèmes de détection du cancer. Imprimantes grand format. CPC s’est associée à des ingénieurs du monde entier pour développer des solutions de gestion des fluides et répondre aux besoins d’innombrables secteurs et applications. Quels que soient la taille, le matériau, le débit ou les autres caractéristiques dont vous avez besoin, notre équipe d’ingénieurs experts est prête à vous aider pour relever vos défis les plus difficiles en vous proposant des produits CPC personnalisés. Même avec plus de 10 000 produits de gestion des fluides dans notre portefeuille actuel, CPC consacre toujours une part importante de ses ressources au développement de pièces personnalisées pour satisfaire les exigences uniques et spécifiques de ses clients. Notre équipe d’ingénieurs spécialisés en résolution de problèmes exploite des capacités de modélisation solides, un équipement de prototypage, un vaste laboratoire et plus encore pour vous aider à concevoir et créer la réponse idéale à vos besoins.

    Imaginez ce qu’il est possible de faire! Demandez à nos ingénieurs quelles solutions sont possibles. Découvrez certains des produits que nous avons personnalisés pour d’autres clients. 

    En savoir plus

    Réduisez les coûts totaux en réduisant le nombre de connexions

        Éliminez le besoin de connexions multiples et simplifiez l’interface utilisateur entre les outils distants et l’appareil équipé du connecteur hybride (Hybrid Connector) de CPC. Doté d’un loquet facile à utiliser pour tout connecter en sécurité et en un seul geste, les techniciens peuvent rapidement changer ou remplacer des outils modulaires, des ombilicaux ou des outils à main qui nécessitent une alimentation électrique, un signal, de l’air ou des fluides.

    • Doté de la technologie de coupure sèche, le connecteur hybride de CPC vous permet de définir en toute confiance un connecteur unique pour vos fluides et pour vos composants électroniques.
    • Une interface rationalisée vous permet d’adapter le produit à vos besoins spécifiques.
    • Économisez des ressources techniques précieuses grâce à ces solutions clés en main et en vente libre, ou une version personnalisée pour votre application spécifique.

        Ensemble de tubes ombilicaux avec de l’air/du liquide/des composants électroniques

        Défi: Permet une connexion simultanée de plusieurs conduites d’air et canalisations électriques entre un contrôleur et un dispositif distant.

        Solution: Ensemble raccord-tuyau flexible avec une interface facile à connecter et des ombilicaux faciles à essuyer.

        Avantages: L’interface complète et prête à l’emploi permet de réduire le coût total par pièce de l’équipementier, d’éliminer les composants sensibles à la qualité et d’améliorer l’intuitivité d’usage de l’équipement.

        Connecteur multi-conduites pour les soins à domicile

        Défi: Plusieurs connexions sur un vêtement ont été difficiles à réaliser correctement, ce qui entrave l’efficacité du traitement.

        Solution: Connecteur intégré pour une connexion aisée : conduite de tubes codée par couleur, mode d’emploi facile à lire et boutons grand format pour les utilisateurs dont la dextérité manuelle est restreinte.

        Avantages: Élimination des connexions tubulaires erronées, amélioration de la performance des dispositifs et meilleur pronostic des patients. Cette conception innovante est également une amélioration pour la production et la qualité des équipementiers, réduisant ainsi le coût global du connecteur.

    Intégrer la technologie RFID pour réduire la responsabilité du fabricant

        Vous pouvez faciliter des connexions fluidiques plus sûres et plus efficaces tout en évitant des erreurs dangereuses et coûteuses, en réduisant la responsabilité et en améliorant la gestion des procédés à l’aide de la technologie d’identification par radiofréquence (RFID). La technologie IdentiQuik® est un système RFID (Radio Frequency Identification) utilisé sur les coupleurs à déconnexion rapide. L’intelligence électronique basée sur la RFID est intégrée à plusieurs configurations de coupleurs. Ainsi, les données réinscriptibles sont échangées une fois que les 2 demi-coupleurs (mâle et femelle) se trouvent à quelques centimètres l'un de l'autre. Exemples d’applications de coupleurs IdentiQuik : validation de connexion, validation des milieux, contrôle d’utilisation, surveillance du niveau de stock, identification des outils chirurgicaux, protection de la marque, suivi et traçabilité, paramètres de contrôle opérationnel, etc.

        Coupleurs à soudure anti-fuites (RFID)

        Défi: Le remplacement désordonné de bouteilles d’encre et l’utilisation d’une encre contrefaite réduisaient la facilité d’utilisation de l’équipement.

        Solution: Terminaison à soudure continue pour les sacs d’encre souples et utilisation d’un suivi RFID pour la couleur de l'encre.

        Avantages: Les utilisateurs pouvaient connecter facilement les nouvelles poches d’encre plus économiques avec moins de désordre. Grâce à l’ajout de la technologie d'identification RFID pour identifier à la fois la couleur et le fabricant de l’encre, seule l’encre appropriée peut être connectée, ce qui protège l’équipement, réduit les interventions de service et favorise les ventes d’encre de ce fabricant.

        Connecteur à double voie d’écoulement avec RFID

        Défi: Éviter le retraitement et la réutilisation des instruments chirurgicaux jetables.

        Solution: Connecteur RFID pour configurer les équipements automatiquement. La technologie IdentiQuik® dotée de RFID de CPC permet au dispositif de lire des informations critiques intégrées directement au connecteur et de réinitialiser sa configuration, le cas échéant. Le dispositif assure qu’un nouvel outil chirurgical est utilisé pour chaque intervention chirurgicale. Il est configuré pour diverses procédures en fonction du type d’outil connecté.

        Avantages: La responsabilité du fabricant est réduite compte tenu de la réutilisation des outils chirurgicaux. Le délai de configuration du dispositif est également raccourci.

    Surveillez la température et la pression dans la voie d’écoulement

        Surveillez la température et la pression dans un dispositif, tout en réduisant le nombre de points de fuite pour un dispositif plus compact. L’optimisation de nombreux composants standard permet de créer une voie rapide vers la production pour un investissement en capital réduit.

        Coupleur de mesure de pression et de température

        Défi: Les capteurs autonomes étaient trop volumineux pour le profil compact de l’équipement.

        Solution: Capteurs intégrés avec coupleurs PLC12 standard. Le composant associe des capteurs de température et de pression dans la voie d’écoulement pour surveiller la pression du système et la température du fluide.

        Avantages: Capacité de mesure intégrée sans augmentation de la taille de l’équipement. Le recours aux composants de coupleurs standard a permis d’accélérer la production et de réduire l’investissement en capital de l’équipementier.

    Ajoutez de la valeur à vos produits en rendant vos connexions fluidiques et pneumatiques faciles à utiliser et plus fiables, ce qui augmente la modularité et la facilité de fonctionnement de votre produit tout en offrant une solution globale plus propre, plus rapide, plus sûre et plus intelligente.

        • L’équipe de conception dédiée de CPC coopère exclusivement et directement avec vous pour simplifier ce qui est essentiel : facilité d’utilisation, conception de faisabilité, sécurité, modularité, compatibilité chimique, identification visuelle de conduite, détrompage, qualité ou livraison.

        • CPC exploite des dizaines de technologies de base et des milliers de composants standard. Ainsi, un produit personnalisé peut être plus abordable et son délai de développement plus court que vous ne l’imaginiez.