• Trouvez distributeur

Outils en Ligne

Configurateur de produit Déterminez les types de couplage à utiliser dans votre projet
Téléchargement de CAD Téléchargez les dessins CAD de couplages spécifiques à utiliser directement dans votre logiciel de conception
    Catalogues Produits Utilisation de nos catalogues produits pour consulter notre liste complète de produits
    Catalogues Produits

    DrumQuik PRO

    See DrumQuik PRO Products

    DrumQuik® PRO transforme le monde de la gestion des produits chimiques grâce à sa conception unique en circuit fermé. Le système de distribution DrumQuik, conçu pour une gestion plus intelligente des produits chimiques, permet une extraction sûre, facile et économique des produits chimiques dans les fûts, les jerrycans et les conteneurs en vrac, tout en réduisant les déversements, en maîtrisant les fumées dangereuses et en améliorant la sécurité sur le lieu de travail.

    Produits et leur téléchargement

    Caractéristiques Avantages
    Connexion et déconnexion rapide Les conteneurs peuvent être échangés plus rapidement
    Clapet d’obturation automatique Arrête le flux lors de la déconnexion
    Embout de conteneur jetable Réduit l’exposition aux fluides chimiques et une manipulation malpropre

    Spécifications de produit & Valeur CV

    Conditions opérationelles (Transfer de fluides)

    Pression de service: Désaccouplé: du vide jusqu’à 3,1 bar (45 psi)
    Couplé: du vide jusqu’à l’évaluation du fût
    Température de service: Embout du fût: de -29°C jusqu’à 49 °C (-20°F jusqu’à 120°F)
    Coupleur: HDPE, de 0°C jusqu’à 49°C (32°F jusqu’à 120°F)

    Matériau

    Embout du fût & tube plongeur: Polyéthylène vierge (HDPE)
    Bouchon de transport: Polyéthylène vierge (HDPE), KFM
    Ressort (coupleur seulement): Acier inoxydable 316, Hastelloy C, PEEK UHP vierge, acier inoxydable encapsulé de PPS ou de Téflon (TESS)
    Joints: Joints du coupleur : EPDM, FKM, Simriz UHP FFKM Perfluoroélastomère
    Joint du bouchon: Polyoléfine, EPDM, FKM
    Joint du bouchon de transport: EPDM, FKM

    Spécifications des couples de serrage

    2" Buttress: 27 Nm (20ft-lbs)
    BCS 56x4: 27 Nm (20ft-lbs)
    2" NPS (fût en plastique): 27 Nm (20ft-lbs)
    2" NPS (fût en acier): 20 Nm (15ft-lbs)
    Bouchon de transport: serré à la main
    Remarque : Les spécifications mentionnées ci-dessus sont des recommandations générales qui peuvent être modifiées + ou – d'après les applications et besoins spécifiques.
    AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits CPC avec un usage donné.

    Products

    Filters

    DQPRO120208

    DQPRO120208

    1/2 MNPT Elbow Coupler, with EPDM O-Rings and 316 Stainless Spring

    DQPRO120208202

    DQPRO120208202

    1/2 MNPT Elbow Coupler with FKM (Viton®) O-Rings and 316 Stainless Spring

    DQPRO120208206

    DQPRO120208206

    1/2 MNPT Elbow Coupler with EPDM O-Rings and Hastelloy C Spring

    DQPRO120208207

    DQPRO120208207

    1/2 MNPT Elbow Coupler with FKM (Viton®) O-Rings and Hastelloy C Spring

    DQPRO120312

    DQPRO120312

    3/4 Hose Barb Elbow Coupler with EPDM O-Rings and 316 Stainless Spring

    DQPRO120712

    DQPRO120712

    3/4 BSPP Elbow Coupler with EPDM O-Rings and 316 Stainless Spring

    DQPRO120712202

    DQPRO120712202

    3/4 BSPP Male Elbow Coupler with FKM (Viton®) O-Rings and 316 Stainless Spring

    DQPRO120712206

    DQPRO120712206

    3/4 BSPP Male Elbow Coupler with EPDM O-Rings and Hastelloy C Spring

    DQPRO120712207

    DQPRO120712207

    3/4 BSPP Male Elbow Coupler with FKM (Viton®) O-Rings and Hastelloy C Spring

    DQPRO202BUT

    DQPRO202BUT

    Drum Insert with 2" American Buttress Thread and EPDM O-Rings (North American Plastic Drums)

    DQPRO202BUT202

    DQPRO202BUT202

    Drum Insert with 2" Buttress Thread and with FKM (Viton®) O-Rings (North American Plastic Drums)

    DQPRO2056X4

    DQPRO2056X4

    Drum Insert with BSC56X4 Thread (European Plastic Drums)

    DQPRO20BCS70

    DQPRO20BCS70

    70mm Thread Drum Insert with EPDM Seal for European 70x6 and Asian 70x5 (Plastic Drum)

    DQPRO20BCS70202

    DQPRO20BCS70202

    70mm Thread Drum Insert with FKM (Viton®) Seal for European 70x6 and Asian 70x5 (Plastic Drum)

    DQPRO20G2NPSPL

    DQPRO20G2NPSPL

    Drum Insert with 2" NPS (ISO G2) Thread and EPDM Flat Bung Seal (Plastic Drums and IBC Caps)

    DQPRO20G2NPSPL202

    DQPRO20G2NPSPL202

    Drum Insert with 2" NPS (ISO G2) Thread and FKM (Viton®) Flat Bung Seal (Plastic Drums and IBC Caps)

    DQPRO20G2NPSST

    DQPRO20G2NPSST

    Drum Insert with 2" NPS (ISO G2) Thread and EPDM O-Rings (Steel Drums and IBC Caps)

    DQPRO20G2NPSST202

    DQPRO20G2NPSST202

    Drum Insert with 2" NPS (ISO G2) Thread and FKM (Viton®) O-Rings (Steel Drums and IBC Caps)

    DQPRODT0410

    DQPRODT0410

    Dip-tube 13.0" or 330mm long for 5 gal/25L Jerry Cans

    DQPRODT0985

    DQPRODT0985

    Dip-tube 35.5" or 905mm long for 55gal/200L Drums

    DQPRODT1070

    DQPRODT1070

    Dip-tube 39.0" or 990mm long for 275gal/1040L IBCs

    DQPRODT1274

    DQPRODT1274

    Dip-tube 47.0" or 1194mm long for 330gal/1250L IBCs

    DQPROFIL01

    DQPROFIL01

    Air Filter, Coupler Vent Port, Polyethylene, 70 Micron

    DQPROEUSAMP

    DQPROEUSAMP

    European Sample Kit, includes BSC 56X4 Drum Insert, 905mm Dip-tube, 3/4 BSPP Coupler with EPDM O-Rings and 316 Stainless Spring

    DQPROEUSAMP207

    DQPROEUSAMP207

    European Sample Kit, includes BSC 56X4 Drum Insert, 905mm Dip-tube, 3/4 BSPP Coupler with FKM (Viton®) O-Rings and Hastelloy C Spring

    DQPRONASAMP

    DQPRONASAMP

    North American Sample Kit, includes 2" Buttress Drum Insert, 905mm Dip-Tube, 1/2 NPT Coupler with EPDM O-Rings and 316 Stainless Spring

    DQPRONASAMP207

    DQPRONASAMP207

    North American Sample Kit, includes 2" Buttress Drum Insert, 905mm Dip-Tube, 1/2 NPT Coupler with FKM (Viton®) O-Rings and Hastelloy C Spring

    DQPRONPSPLSAMP

    DQPRONPSPLSAMP

    Sample Kit, includes 2" NPS (ISO G2) Drum Insert, 905mm Dip-tube, 1/2 NPT Coupler with EPDM Flat Gasket and 316 Stainless Spring

    DQPRONPSPLSAMP207

    DQPRONPSPLSAMP207

    Sample Kit, includes 2" NPS (ISO G2) Drum Insert, 905mm Dip-tube, 1/2 NPT Coupler with FKM (Viton®) O-Rings and Hastelloy C Spring

    DQPRONPSSTSAMP

    DQPRONPSSTSAMP

    Sample Kit, includes 2" NPS (ISO G2) Drum Insert, 905mm Dip-tube, 1/2 NPT Coupler with EPDM Bung O-Rings and 316 Stainless Spring

    DQPRONPSSTSAMP207

    DQPRONPSSTSAMP207

    Sample Kit, includes 2" NPS (ISO G2) Drum Insert, 905mm Dip-tube, 1/2 NPT Coupler with FKM (Viton®) O-Rings and Hastelloy C Spring

    DQMBUNGPP2BUT12

    DQMBUNGPP2BUT12

    Bung Closure, EPDM O-Ring, 2" Buttress X 3/4 NPS Female Thread