Regular Website Maintenance In Progress

We are currently in progress with changes to improve your visiting experience. You may still navigate or login to CPCworldwide as you have in the past. We apologize for any inconveniences you may experience.

of

Regular Website Maintenance In Progress
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
    Connecteur Hybride

    See Connecteur Hybride Products

    Le connecteur Hybride de Colder évite les connexions multiples et facilite l'interface utilisateur entre les outils de gestion à distance et l'appareil médical. Avec un système de verrouillage facile à utiliser pour connecter en un simple mouvement, des techniciens peuvent changer our remplacer rapidement les outils modulaires, cordons ou pièces détachées qui requierent de la puissance, du signale ou des fluides.

    Avec une technologie "dry-break", le connecteur Hybride permet aux créateurs de préciser avec confiance un seul connecteur pour les fluides et l'électronique. L'interface améliorée permet aux ingénieurs concepteurs d'adapter le produit à leurs besoins et ceci avec beaucoup d'options de solutions personnalisées disponibles. Economisez vos ressources précieuses d'ingénerie avec cette solution clés en main, assemblage tout fait ou avec une solution personnalisée pour votre demande particulière. 

    Produits et leur téléchargement

    Caractéristiques Avantages
    Point de connexion unique; pour connexions pneumatiques, fluidiques et électriques ainsi que pour les transferts de données entre l’équipment et ses outils télécommandés Augmente la sécurité et rend les systèmes plus conviviaux
    Clapets d’obturation non-spill avec technologie "dry-break" Eliminent les dégâts de fluides lors de la déconnexion et réduisent des inclusions d’air
    Solution clés en main Réduit de nombreux composants
    Assemblage tout fait Réduit les services de conception technique et l’effort de fabrication
    Options personnalisées Pour rencontrer vos exigences uniques

    Spécifications de produit & Valeur CV

    Conditions opérationelles (Transfer de fluides)

    Pression de service: Du vide jusqu’à 1,0 bar (15 psi)
    Température de service: 4°C jusqu’à 38°C / 40°F jusqu’à 100°F

    Matériau

    Elements de coupleur non humectés: Polypropylène chargé verre et acétal
    Elements de coupleurs humectés: Polypropylène chargé verre
    Ressorts: Acier inoxydable
    Contacts électriques: Laiton plaqué or
    Joints toriques: EPDM

    Autres

    Couleur: Noir
    Tubes: PVC
    Terminaisons pour montage panneau: (2) cannelé 1/8" pour montage panneau et  (4) câbles 20 ga avec 12" pigtail
    Terminaisons pour tubes: (1) 1/8" DI & (1) 1/16" DI tube PVC et (4) câbles 20ga avec 3" pigtail
    Nombre des lignes fluides: 2

    Spécifiactions électriques

    Voltage: Jusqu’à 24VDC
    Courant: Jusqu’à 3 Amps
    Calibre des fils: 20AWG
    Nombre de contacts: 4
    Hybrid Connector

    Products

    Filters

    HQC17002

    HQC17002

    Polypropylene Hybrid Connector, 1/8" ID (3.2mm) Hose

    HQC42000

    HQC42000

    Polypropylene Hybrid Connector, 1/8" ID (3.2mm) Panel Mount

    HQC42001

    HQC42001

    Polypropylene Hybrid Connector, 1/8" ID (3.2mm) Panel Mount

    Back to Top