• Trouvez distributeur

Outils en Ligne

Configurateur de produit Déterminez les types de couplage à utiliser dans votre projet
Téléchargement de CAD Téléchargez les dessins CAD de couplages spécifiques à utiliser directement dans votre logiciel de conception
    Catalogues Produits Utilisation de nos catalogues produits pour consulter notre liste complète de produits
    Catalogues Produits

    Série APC NSF

    See Série APC NSF Products

    La série APC avec un diamètre de passage de 1/4" dispose d'un verrou en plastique, d'un minimum de pièces mobiles, et d'un design épuré, facilitant l'utilisation et offrant un excellent rapport débit / encombrement. La série APC a été étendue afin d'inclure des modèles équipés de clapets ainsi qu'une protection du verrou. Certains modèles ont été renforcés afin d'accroître le domaine d'application de la série APC.

    La série APC est aussi disponible dans des versions conformes à la norme NSF appropriées pour des applications de boissons et la distribution de condiments.

    Caractéristiques Avantages
    Verrou en plastique Aucune partie métallique exposée
    Verrou protégé Protège des déconnexions accidentelles
    Terminaisons intégrées Moins de risques de fuite, assemblages plus compacts, installations plus rapides
    Compatible Avec la plupart des coupleurs de la série EFC

    Spécifications de produit & Valeur CV

    Conditions opérationelles (Transfer de fluides)

    Pression de service: Du vide jusqu’à 8,3 bar (120 psi)
    Température de service: -40°C jusqu’à 82°C / -40°F jusqu’à 180°F

    Matériau:

    Eléments principaux et clapet: Acétal
    clapet d’obturation: Acétal
    Ressort du clapet: Acier inoxydable 316
    Joints toriques: Buna-N

    Autres

    Couleur: Blanc naturel avec clapet d’obturation gris foncé ou gris clair
    Raccordement de tubes: 6,4mm et 9,5mm DI (1/4" et 3/8" DI)

    Cv Value

    Kv ~ 18,44 max. (Cv ~ 1.28 max.)
    Kv ~ 11,53 max. (Cv ~ 0.80 max.)
    Kv ~ 10,09 max. (Cv ~ 0.70 max.)
    Les valeurs Kv sont exprimées en litre/min et bar, les valeurs Cv entre parenthèse sont exprimées en gallon/min et psi
    AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné. Utilisez les graphiques comme référence indicative.

    Products

    Filters

    40700

    40700

    1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body (APC17004 NSF)

    40800

    40800

    3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body (APC17006 NSF)

    42000

    42000

    1/4 Female Flare Non-Valved In-Line Coupling Body Assembly (APC NSF)

    42100

    42100

    1/4 Valved In-Line Coupling Body with Shroud (APCD17004SH NSF)

    42200

    42200

    3/8 Valved In-Line Coupling Body with Shroud (APCD17006SH NSF)

    44400

    44400

    1/4 NPT Non-Valved Coupling Body (APC10004 NSF)

    45600

    45600

    1/4 MNPT Valved Coupling Body (APCD10004 NSF)

    45700

    45700

    3/8 NPT Valved Coupling Body (APCD10006 NSF)

    46000

    46000

    1/4 Compression Valved In-Line Coupling Body (NSF)

    49200

    49200

    3/8 NPT Non-Valved Coupling Body (APC10006 NSF)

    9203800

    9203800

    1/4 Comp Non-Valved Coupling Body (APC NSF)

    9204300

    9204300

    1/4 PTF Non-Valved In-Line Coupling Body (APC13004 NSF)

    9207900

    9207900

    1/4 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body (APC16004 NSF)

    9208100

    9208100

    3/8 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body NSF APC

    9208200

    9208200

    1/4 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body (APCD16004 NSF)

    9208400

    9208400

    3/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body (APCD16006 NSF)

    40900

    40900

    1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert (APC22004 NSF)

    41000

    41000

    3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert (APC22006 NSF)

    42300

    42300

    1/4 NPT Non-Valved Coupling Insert (APC24004 NSF)

    42400

    42400

    1/4 NPT Valved Coupling Insert (APCD24004 NSF)

    42500

    42500

    3/8 NPT Non-Valved Coupling Insert (APC24006 NSF)

    42600

    42600

    1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert (APCD22004 NSF)

    42700

    42700

    3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert (APCD22006 NSF)

    42800

    42800

    1/4 Hose Barb Valved Elbow Coupling Insert (APCD23004 NSF)

    42900

    42900

    3/8 Hose Barb Valved Elbow Coupling Insert (APCD23006 NSF)

    43100

    43100

    3/8 PTF Valved Elbow Coupling Insert (APCD21006 NSF)

    44700

    44700

    3/8 Hose Barb Non-Valved Elbow Coupling Insert (APC23006 NSF)

    46200

    46200

    1/4 Hose Barb Non-Valved Elbow Coupling Insert (APC23004NSF)

    48600

    48600

    3/8 NPT Valved Coupling Insert (APCD24006 NSF)

    9203400

    9203400

    1/4 Tube Stub Non-Valved Coupling Insert (APC NSF)