Série PMC NSF

    See Série PMC NSF Products

    Le coupleur PMC avec un diameter de passage de 1/8" couvre une large variété d'applications générales, des applications d'alimentation et de distribution de condiments. Le fait que sa connexion et sa déconnexion puissent se faire d'une seule main, fait du PMC le choix incontournable en ce qui concerne la facilité d'utilisation et la qualité de fabrication.

    Ces coupleurs offrent de la flexibilité avec de multiples configurations et terminaisons. La connexion est possible avec des coupleurs de la série MC en métal et la série PMC12 en polypropylène.

    Produits et leur téléchargement

    Caractéristiques Avantages
    Joints Buna-N (pour des applications alimentaires) Appropriés pour des conduites de boissons
    Verrouillage Colder

    Connecter et déconnecter avec une seule main

    Terminaisons intégrées Moins de points de fuite, assemblages plus courts, installations plus rapides

     

     

     

    Spécifications de produit & Valeur CV

    Conditions opérationelles (Transfer de fluides)

    Pression de service: Du vide jusqu’à 8,3 bar (120 psi)
    Température de service: -40°C à 82°C / -40°F à 180°F

    Matériau:

    Eléments principaux et clapets: Acétal
    clapet d’obturation: Acier inoxydable
    Ressort du clapet: Acier inoxydable 316
    Ressort du clapet d’obturation et broche: Acier inoxydable
    Joints toriques: Buna-N

    Autres

    Couleur: Blanc naturel, autres disponibles
    Raccordement de tubes: De 1,6mm jusqu’à 6,4 mm DI (de 1/16" jusqu’à 1/4" DI)
    *REMARQUE: Concernant les tubes avec un diamètre intérieur de 1,6mm, le diamètre extérieur maximal est de 3,8mm.

    Cv Value

    Kv ~ 7,35 max. (Cv ~0.51 max.)
    Kv ~ 3,75 max. (Cv ~ 0.26 max.)
    Kv ~ 3,46 max. (Cv ~ 0.24 max.)
    Les valeurs Kv sont exprimées en litre/min et bar, les valeurs Cv entre parenthèse sont exprimées en gallon/min et psi
    AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné. Utilisez les graphiques comme référence indicative.

    Products

    Filters

    10700

    10700

    1/4 NPT Non-Valved Coupling Body (PMC1004 NSF)

    10900

    10900

    1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body (PMC1704 NSF)

    11400

    11400

    1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body (PMCD1704 NSF)

    11700

    11700

    1/8 NPT Non-Valved Coupling Body (PMC1002 NSF)

    12000

    12000

    1/8 BSPT Valved Coupling Body (PMCD1002BSPT NSF)

    12100

    12100

    1/4 NPT Valved Coupling Body (PMCD1004 NSF)

    12500

    12500

    1/4 PTF Valved Panel Mount Coupling Body (PMCD1204 NSF)

    12600

    12600

    1/8 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body (PMC1602 NSF)

    12700

    12700

    1/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body (PMCD1602 NSF)

    12900

    12900

    1/4 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body (PMCD1604 NSF)

    13200

    13200

    1/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body (PMC1702 NSF)

    13300

    13300

    1/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body (PMCD1702 NSF)

    16000

    16000

    3/16 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body (PMCD1703 NSF)

    9001800

    9001800

    3/16 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body (PMCD1603 NSF)

    10800

    10800

    1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert (PMCD2204 NSF)

    13400

    13400

    1/8 NPT Non-Valved Coupling Insert (PMC2402 NSF)

    14100

    14100

    1/4 PTF Valved Panel Mount Coupling Insert (PMCD4004NSF)

    14200

    14200

    1/8 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Insert (PMC4202 NSF)

    14300

    14300

    1/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Insert (PMCD4202 NSF)

    14500

    14500

    1/4 PTF Non-Valved Coupling Insert (PMC2004 NSF)

    14700

    14700

    1/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert (PMC2202 NSF)

    15000

    15000

    1/8 Hose Barb Valved Elbow Coupling Insert (PMCD2302 NSF)

    9000100

    9000100

    1/4 Hose Barb Non-Valved Elbow Insert (PMC2304 NSF)

    9000200

    9000200

    1/4 Hose Barb Valved Elbow Insert (PMCD2304 NSF)