• Trouvez distributeur

Outils en Ligne

Configurateur de produit Déterminez les types de couplage à utiliser dans votre projet
Téléchargement de CAD Téléchargez les dessins CAD de couplages spécifiques à utiliser directement dans votre logiciel de conception
    Catalogues Produits Utilisation de nos catalogues produits pour consulter notre liste complète de produits
    Catalogues Produits

    Everis BLQ4

    See Everis BLQ4 Products

    Everis® BLQ4 系列快速断开接头提供超可靠、无滴漏的连接和断开,保护宝贵的电子设备。Everis BLQ4 盲插式接头专为机架式液冷应用而设计,采用正在申请专利的阀门技术,可消除滴漏,并适合长期连接使用。

    Produits et leur téléchargement

    PDF Spec Sheet

    Connecteurs Everis série BLQ4

    Coupleurs à débranchement rapide et connexion en aveugle Everis® série BLQ4 pour refroidissement liquide -- spécifications du produit

    Features Benefits

    Non-spill design

    Disconnect under pressure with no drips

    Redundant seals

    Extra protection from leaks

    Friction-free valve

    Enables extended periods in connected state

    Rugged construction

    Able to withstand long-term, repeated use

    Axial engagement tolerance

    Allows full flow even when not engaged

    Single-piece options for body & insert

    Space saving

    Spécifications de produit & Valeur CV

    Operating Conditions (Fluid Transfer)

    Pressure: Vacuum to 120 psi, 8.3 bar
    Temperature: 0°F to 240°F (-17°C to 115°C)

    Materials

    Materials: Brass
    Material Finish: Chrome
    Seals: EPDM
    Color: Metallic
    Mounting Options: Thread
    Valve: High-performance polymer
    Valve Spring: Stainless Steel
    Spillage and Air Inclusion: <0.025 cc per disconnect at 0 psi
    <0.055 cc per disconnect at 120 psi
    RoHS and REACH compliant

    Cv Value

    Cv ~ 1.3 max
    Cv values are based on gpm and psi, and Ipm and bar (shown in parentheses).
    WARNING: Pressure, temperature, chemicals and operating environment can affect the performance of couplings. It is the customer’s responsibility to test the suitability of Colder products in their own application conditions.

    Products

    Filters

    BLQ4D30004

    BLQ4D30004

    1/4″ Blind Mate SAE-04 Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Body

    BLQ4D30006

    BLQ4D30006

    1/4″ Blind Mate SAE-06 Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Body

    BLQ4D30008

    BLQ4D30008

    1/4" Flow Everis BLQ4 with 1/2" SAE thread, Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Body

    BLQ4D31004

    BLQ4D31004

    1/4″ Blind Mate G 1/4 (BSPP) Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Body

    BLQ4D31006

    BLQ4D31006

    1/4″ Blind Mate G 3/8 (BSPP) Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Body

    BLQ4D46004

    BLQ4D46004

    1/4″ Blind Mate SAE-04 Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Insert

    BLQ4D46006

    BLQ4D46006

    1/4" Flow Everis BLQ4 with 3/8" SAE thread, Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Insert

    BLQ4D47004

    BLQ4D47004

    1/4″ Blind Mate G 1/4 (BSPP) Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Insert

    BLQ4D47006

    BLQ4D47006

    1/4″ Blind Mate G 3/8 (BSPP) Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Insert