• Trouvez distributeur

Outils en Ligne

Configurateur de produit Déterminez les types de couplage à utiliser dans votre projet
Téléchargement de CAD Téléchargez les dessins CAD de couplages spécifiques à utiliser directement dans votre logiciel de conception
    Catalogues Produits Utilisation de nos catalogues produits pour consulter notre liste complète de produits
    Catalogues Produits

    Informatique

    Use Our Product Specifier

    Le refroidissement liquide répond aux défis informatiques

    La quantité de données augmente considérablement avec l’augmentation du nombre d'appareils connectés/de l’internet des objets, des applications de géolocalisation et des analyses de données prises en charge par l’edge computing, le cloud computing et les services 5G. De plus, en raison de la pandémie de COVID-19, des engagements virtuels se produisent dans tous les secteurs, ce qui met au défi l’infrastructure informatique de suivre le rythme d’un fonctionnement 24 h/24, 7 j/7. Pendant ce temps, les professionnels de l’informatique du monde entier ont pour mission d’augmenter l’efficacité énergétique, de consolider les opérations et de réduire les coûts.

    Avec des contraintes budgétaires croissantes, l’industrie informatique se concentre sur la réduction de la consommation d’énergie en installant des applications de refroidissement liquide avancées. Le refroidissement liquide offre un outil puissant pour aider à relever les défis d’efficacité et de capacité informatiques. Il s’agit d’un facteur clé pour rapprocher l’efficacité énergétique (PUE) des centres informatiques de l’objectif de 1,0.

    Tout comme la gestion de la chaleur, l’alimentation énergétique est également un facteur essentiel.

    Les densités de traitement informatique compactes et puissantes génèrent de grandes quantités de chaleur et nécessitent une infrastructure de refroidissement puissante. Les liquides permettent de stocker et de transférer la chaleur jusqu’à 4 000 fois plus efficacement que l’air. Cette propriété offre des avantages immédiats et mesurables à un centre de données, quelle que soit l’échelle d’exploitation.

    Avantages de l’abaissement des températures du processeur grâce au refroidissement liquide

    • Réduction de 4 % des temps de solution
    • Latence réduite en maximisant la densité d’interconnexion du cluster
    • Réduction de la consommation d’énergie : réduction de la consommation de combustibles fossiles
    • Réduction des émissions de CO2 : un rôle essentiel dans la protection de la planète

    Coupleurs rapides CPC : Des décennies d’expérience, avant-garde de l’innovation

    Depuis des décennies, CPC fournit des coupleurs légers, fiables et anti-déversement. Depuis 2010, les ingénieurs CPC ont acquis une expérience en gestion thermique et ont appliqué leurs connaissances en systèmes de refroidissement liquide à l'innovation en matière de coupleurs rapides. Cela a directement conduit au développement des coupleurs rapides pour refroidissement liquide Everis® – connecteurs rapides conçus et fabriqués exclusivement pour résister aux rigueurs des applications de refroidissement liquide utilisées dans l’informatique. Les ingénieurs se concentrent exclusivement sur les coupleurs rapides pour refroidissement liquide, créant un solide portefeuille de coupleurs rapides Everis de CPC spécifiquement pour les véhicules électriques et les systèmes d’infrastructure associés.

    Cinq raisons pour lesquelles le refroidissement liquide remplace le refroidissement à l’air

    3500 à 4000 fois plus efficace pour transférer la chaleur

    Réduction de la consommation d’énergie nécessaire au refroidissement

    Un refroidissement plus efficace permet de réaliser des économies importantes

    Moins de bruit grâce à une vitesse de ventilation plus lente

    Réduction de 85 % de l’empreinte carbone


    Avec un large portefeuille d’options Everis,CPC répond aux exigences d’une variété de cas d’utilisation dans les applications informatiques. CPC propose les options de coupleurs à débranchement rapide et de raccords de conduite de liquide de refroidissement dont vous avez besoin, avec des caractéristiques telles que des clapets d’obturation sans déversement et des terminaisons cannelées verrouillables. La conception spécifique aux applications, les tests robustes et les pratiques de fabrication strictes Everis permettent d’atteindre une disponibilité de 100 % ainsi que les objectifs de performance et de durabilité et de se préparer au développement technologique de pointe.

    Ressources du centre de connaissances de CPC

    Découvrir les connecteurs de refroidissement liquide CPC