Big Change Starts Small with MicroCNX Nano Sterile Connectors

Introducing the world's smallest sterile connector for cell and gene therapy applications. The MicroCNX Nano has the smallest flow path to move cells efficiently, with minimal turbulence and helps reduce holdup volume.

Learn more

of

Big Change Starts Small with MicroCNX Nano Sterile Connectors
  • Trouvez distributeur

Outils en Ligne

Configurateur de produit Déterminez les types de couplage à utiliser dans votre projet
Téléchargement de CAD Téléchargez les dessins CAD de couplages spécifiques à utiliser directement dans votre logiciel de conception
    Catalogues Produits Utilisation de nos catalogues produits pour consulter notre liste complète de produits
    Catalogues Produits

    Connecteur AseptiQuik

    See Connecteur AseptiQuik Products

    Les connecteurs AseptiQuik® assurent une connexion stérile rapide et simple, même dans les environnements non stériles. Le design intuitif du raccord "CONNECTER-TIRER-TOURNER" réduit la complexité et le risque d'erreur humaine. La conception robuste des raccords aseptiques permettent aux utilisateurs de créer des connexions stériles simples et fiables sans nécessiter de brides, de dispositifs de serrage ou de soudage supplémentaires. Les fabricants peuvent protéger leurs précieux produits avec une technologie de connexion stérile; les raccords AseptiQuik offrent toute la qualité qui peut être exigée du premier fournisseur de raccords à usage unique.

    Produits et leur téléchargement

    Caractéristiques Avantages
    Conception CONNECTER-TIRER-TOURNER Processus intuitif de connexion en trois étapes réduit le risque d’erreur humaine

    Languettes à TIRER

    Permettent le retrait simultané et sécuritaire des membranes
    Construction robuste Performance fiable et répétable sans équipement supplémentaire
    Bague de fermeture intégrée Assure une connexion finale et prévient un désassemblage
    Click Colder Confirmation audible des étapes de connexion effectuées
    Disponibilité sur le marché

    Accés libre par l’intermédaire de multiples partenaires de distribution

    Spécifications de produit & Valeur CV

    Conditions opérationelles (Transfer de fluides)

    Pression de service: Jusqu’à 4,1 bar (60 psi)
    Température de service: 4°C jusqu’à 40°C / 39°F jusqu’à 104°F
    Valeur Kv: Kv~207,46 max.

    Matériau

    Connecteur: Polycarbonate (blanc), USP Class VI, ADCF
    Bague de fermeture: Polycarbonate (bleu), USP Classe VI, ADCF
    Languettes à tirer: Polycarbonate (bleu, version standard), USP Classe VI, ADCF
    Polycarbonate (blanc, version HT), USP Classe VI, ADCF
    Bouchon de protection: Polypropylene (transparent), USP Classe VI, ADCF
    Joints toriques: Silicone (transparent), durci au platine, USP Classe VI, ADCF
    Membranes: Polyethylène (version standard), USP Classe VI, ADCF
    Polyéthersulfone hydrophobe (version HT), USP Classe VI

    Méthodes de stérilisation

    Rayons gamma: Jusqu‘à 50 kGy irradiation
    Autoclave: Version haute température (HT): Jusqu’à 130°C (266°F) pour 30 minutes

    Autres

    Raccordements: 12,7mm et 9,5mm DI / 1/2" et 3/8" DI (cannelé),  et 3/4" sanitaire

    Cv Value

    Kv ~ 207,46 max. (Cv ~ 14.4 max)
    Les valeurs Kv sont exprimées en litre/min et bar, les valeurs Cv entre parenthèse sont exprimées en gallon/min et psi
    AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits CPC avec un usage donné.

    Rapports de validation

    CPC utilise les informations que vous fournissez ici pour répondre à votre demande. Nous utilisons également ces informations pour créer de futures communications concernant nos produits et les actualités de notre société. Vous pouvez à tout moment choisir de redéfinir vos préférences ou de vous désabonner (« désinscription »).

    Etudes des extractibles

    CPC utilise les informations que vous fournissez ici pour répondre à votre demande. Nous utilisons également ces informations pour créer de futures communications concernant nos produits et les actualités de notre société. Vous pouvez à tout moment choisir de redéfinir vos préférences ou de vous désabonner (« désinscription »).

    Products

    Filters

    AQC17006HT

    AQC17006HT

    3/8 Hose Barb AseptiQuik Body - High Temperature

    AQC17008HT

    AQC17008HT

    1/2 Hose Barb AseptiQuik Body - High Temperature

    AQC33012HT

    AQC33012HT

    3/4 Sanitary AseptiQuik Body - High Temperature

    AQC22006HT

    AQC22006HT

    3/8 Hose Barb AseptiQuik Insert - High Temperature

    AQC22008HT

    AQC22008HT

    1/2 Hose Barb AseptiQuik Insert - High Temperature

    AQC44012HT

    AQC44012HT

    3/4 Sanitary AseptiQuik Insert - High Temperature