Catalogue CPC Le catalogue CPC est un apercu de l'ensemble des produits pour manipulation des fluides, allant de connecteurs à débranchement simples jusqu'aux coupleurs intelligents et tout autre produit qu'il vous faut.
10 conseils pour améliorer la manipulation des fluides dans les équipements de diagnostic in vitro (IVD, in vitro diagnostic) Le choix des bons connecteurs pour fluides est un facteur important pour améliorer la productivité et la fiabilité des tests.
10 raisons d’envisager une distribution de liquide en circuit fermé Lorsque les contenus liquides sont dangereux (et même lorsqu’ils ne le sont pas) la distribution par système fermé apporte des avantages économiques, sécuritaires et environnementaux importants pour les personnes et les processus.
4 étapes pour sélectionner des connecteurs de fluides pour les applications impliquant des dispositifs et des équipements médicaux Le choix des bons connecteurs pour fluides peut améliorer la sécurité des patients et le confort des utilisateurs tout en optimisant les performances d’étanchéité et de débit.
6 caractéristiques des coupleurs à débranchement rapide anti-déversement Autrefois réservées à l’hydraulique haute pression, les performances anti-déversements sont désormais disponibles dans les solutions à coupleurs rapides pour la manipulation de fluides basse pression.
How to Choose the Right Connectors Selecting the ideal tubing connector can enhance product performance, ease of use and functionality in your designs.
L’identification par radiofréquence contrôle, rationalise et protège les données Le rôle des connecteurs pour fluides intelligents est de conjuguer le transfert de fluides et de données pour contrôler, protéger et rationaliser les processus
Les coupleurs pour fluides intelligents communiquent des données critiques relatives aux appareils et aux processus Dotés d’une unité de contrôle et de la technologie RFID, les systèmes intelligents de coupleurs à débranchement rapide transmettent des informations qui peuvent protéger les équipements, améliorer les processus et même sauver des vies.
MedTech Fluid Management Optimization: The Design Engineer's Guide While connectors seem like a simple low-pressure fluid handling component, they play a crucial role in product reliability, performance and ease of use. Discover the three considerations design engineers should make when selecting a connector.
Non-Spill Quick Disconnect Technology Recent design innovations in valve design, optimized flow area calculations and isolation of the valve actuation springs from the fluid flow path have led to new low pressure, thermoplastic quick disconnect couplings incorporating flush face non-spill valve technology.
Pipe Threads: Types and Designations Different types of screw threads have evolved for fastening and hydraulic systems. In this paper, you’ll learn about the different types of threads and how they are used.
Réagissez ! Une introduction aux raccords cannelés Il est facile de considérer l'humble raccord cannelé comme acquis. Après avoir passé des heures à évaluer la compatibilité chimique, la pression de pointe et le débit, vous devez non seulement choisir le bon tube ou tuyau, mais aussi la manière de les raccorder.
Utilisation de coupleurs pour fluides « dotés de la technologie RFID » pour vérifier et suivre des fluides consommables IVD critiques Découvrez comment communiquer des données avec des connecteurs pour fluides intelligents pour garantir l’utilisation de consommables appropriés et protéger l’image de la marque avec des connecteurs pour fluides intelligents.
Cancer Detection System L’utilisation de raccords rapides CPC dans le système de dépistage du cancer d’Astro and Immunicon Corporation, lui a permis de concevoir un système de fluides en vrac à la fois fiable, précis et facile à utiliser.
Closed System Chemical Dispensing Après avoir évalué le système DrumQuik® PRO, Container Technology a constaté qu’il répondait à tous ses critères de performance, de coût et de sécurité.
Deep Vein Thrombosis (DVT Application) La technologie d’identification sans fil de CPC et ses connecteurs uniques ont amélioré la flexibilité et la facilité d’utilisation d’un système de compression pour la prophylaxie de la thrombose veineuse profonde.
Rapid Deploy Decontamination Systems TVI Corporation (TVI) s’est dotée de critères de sélection élevés pour tous les composants de ses produits afin de fabriquer les meilleurs équipements du marché.
PDF 10 conseils pour améliorer la manipulation des fluides dans les équipements de diagnostic in vitro (IVD, in vitro diagnostic) Le choix des bons connecteurs pour fluides est un facteur important pour améliorer la productivité et la fiabilité des tests.
6 caractéristiques des coupleurs à débranchement rapide anti-déversement Autrefois réservées à l’hydraulique haute pression, les performances anti-déversements sont désormais disponibles dans les solutions à coupleurs rapides pour la manipulation de fluides basse pression.
PDF How to Choose the Right Connectors Selecting the ideal tubing connector can enhance product performance, ease of use and functionality in your designs.
PDF MedTech Fluid Management Optimization: The Design Engineer's Guide While connectors seem like a simple low-pressure fluid handling component, they play a crucial role in product reliability, performance and ease of use. Discover the three considerations design engineers should make when selecting a connector.
4 étapes pour sélectionner des connecteurs de fluides pour les applications impliquant des dispositifs et des équipements médicaux Le choix des bons connecteurs pour fluides peut améliorer la sécurité des patients et le confort des utilisateurs tout en optimisant les performances d’étanchéité et de débit.
PDF 10 conseils pour améliorer la manipulation des fluides dans les équipements de diagnostic in vitro (IVD, in vitro diagnostic) Le choix des bons connecteurs pour fluides est un facteur important pour améliorer la productivité et la fiabilité des tests.
6 caractéristiques des coupleurs à débranchement rapide anti-déversement Autrefois réservées à l’hydraulique haute pression, les performances anti-déversements sont désormais disponibles dans les solutions à coupleurs rapides pour la manipulation de fluides basse pression.
PDF How to Choose the Right Connectors Selecting the ideal tubing connector can enhance product performance, ease of use and functionality in your designs.
PDF MedTech Fluid Management Optimization: The Design Engineer's Guide While connectors seem like a simple low-pressure fluid handling component, they play a crucial role in product reliability, performance and ease of use. Discover the three considerations design engineers should make when selecting a connector.
4 étapes pour sélectionner des connecteurs de fluides pour les applications impliquant des dispositifs et des équipements médicaux Le choix des bons connecteurs pour fluides peut améliorer la sécurité des patients et le confort des utilisateurs tout en optimisant les performances d’étanchéité et de débit.
PDF 10 conseils pour améliorer la manipulation des fluides dans les équipements de diagnostic in vitro (IVD, in vitro diagnostic) Le choix des bons connecteurs pour fluides est un facteur important pour améliorer la productivité et la fiabilité des tests.
6 caractéristiques des coupleurs à débranchement rapide anti-déversement Autrefois réservées à l’hydraulique haute pression, les performances anti-déversements sont désormais disponibles dans les solutions à coupleurs rapides pour la manipulation de fluides basse pression.
PDF How to Choose the Right Connectors Selecting the ideal tubing connector can enhance product performance, ease of use and functionality in your designs.