Connecteurs stériles aseptiques

    Préservez tous vos transferts de fluides stériles grâce aux technologies de connexion aseptique de CPC. Faites confiance aux connecteurs spécialement conçus par CPC pour des connexions stériles et fiables jour après jour.

    En savoir plus

    Séries de produits

    Connexions stériles rapides et faciles avec AseptiQuik®

    Grâce à des conceptions intuitives, robustes, fiables et faciles à utiliser, la Série AseptiQuik offre la plus large gamme de connecteurs stériles de l’industrie allant de 1/8" à 1", offrant aux ingénieurs de procédés et de production une plus grande flexibilité dans la conception et la mise en œuvre. Simplifiez l’intégration des systèmes hybrides avec des technologies à usage unique avec des connexions Steam-Thru®. Ces connecteurs stériles intégrés permettent de réduire les étapes de stérilisation nécessaires pour renvoyer un système ouvert à un système fonctionnellement fermé.

    Avantages des connecteurs stériles AseptiQuik de CPC

    • Large gamme de formats et de tailles
    • Assemblage « Retourner-Cliquer-Tirer » facile à utiliser pour réduire le risque d’erreur de la part de l’opérateur
    • Clic audible pour confirmer l’assemblage
    • Compatibilité avec une large gamme de produits chimiques
    • Performance de débit supérieure au rapport de taille pour un débit optimal à la sélection de taille
    • Des connexions sans genre stipulent moins d’inventaire, de configuration du système et de formation de l’opérateur
    • Transferts de fluides stériles entre les tubes et les assemblages de sacs, même dans des environnements non stériles
    • Conception robuste garantissant des performances fiables 
    • Aucun équipement supplémentaire―pinces, fixations ou soudures de tubes ―nécessaire
    • Possibilité d’être connecté sans l’aide d’une hotte à flux laminaire ou d’une armoire de sécurité biologique
    • Réduction des risques de contamination croisée 

    Lorsque la réponse est minime, choisissez les connecteurs stériles MicroCNX® de CPC

    Dans les marchés biopharmaceutiques et de thérapie cellulaire et génique de pointe, vous êtes mis au défi de concevoir et faire fonctionner des procédés robustes, fiables et reproductibles. MicroCNX® est un micro-connecteur aseptique de CPC qui peut vous aider à être plus efficace, à économiser en temps et en argent et à atténuer les risques en remplaçant la pratique fastidieuse et obsolète du soudage de tubes. Profil léger et de petite taille, les connecteurs MicroCNX permettent aux installations de gagner de l’espace, en particulier dans les environnements comme les suites où l’espace de salle blanche est de qualité supérieure.

    Avantages des connecteurs stériles MicroCNX de CPC

    • Une alternative de soudage des tubes de 1/8 ” de diamètre intérieur x 1/4 ” de diamètre extérieur
    • Une large gamme d’options de terminaison, y compris des tailles de barbes de 1/8 ”, de 3/32 ” et de 1/16 ” 
    • Une stérilisation avec autoclave ou avec gamma ou une préstérilisation avec assemblage, en cas de nécessité
    • Aucun équipement ou électricité supplémentaire n’est nécessaire pour faire fonctionner les connexions
    • La conception intuitive en 3 étapes réduit l’erreur de l’opérateur
    • La conception innovante de la valve élimine le risque de substances extractibles
    • Une réduction du temps par connexion stérile―en secondes ou en minutes
    • Une élimination de l’investissement en capital, un entretien interne et une validation
    • Des connexions sans genre stipulent moins d’inventaire, de configuration du système et de formation de l’opérateur 

    Informations fournies par les experts en traitement des médias de Biopharma de CPC

    Du Centre de connaissances

    Trouvez votre chemin vers nos produits

    Téléchargement des rapports de validation produits

    Connectez-vous avec nous