AseptiQuik C DC

    See AseptiQuik C DC Products

    AseptiQuk DC-Verbinder - erste All-In-One Single-Use Technologie, die sowohl ein steriles Verbinden als auch ein aseptisches Trennen ermöglicht. Mit dem neuen AseptiQuik DC-Verbinder können Hersteller von Biopharmazeutika schnelle und einfache sterile Verbindungen machen, selbst in einem nicht sterilen Umfeld.

    Das intuitive Design des Verbinders mit "KLICKEN-ZIEHEN-DREHEN" erleichtert Anwendern den Transfer ihrer Medien und mindert Risiken von Bedienungsfehlern. Nach dem Transfer erhält ein einfaches Trennen die Mediensterilität, indem externe Organismen daran gehindert werden in den Durchgangspfad einzudringen.

    Das robuste Design und die automatischen Absperrventile ermöglichen zuverlässige Performance ohne Klemmen, Armaturen oder Schlauchschweißmaschinen.

    Eigenschaften Vorteile
    KLICKEN-ZIEHEN-DREHEN Intuitiver 3-Schritt-Verbindungsprozess minimiert Risiken von Bedienungsfehlern
    Trennen in einem Schritt Erhält Mediensterilität
    Ziehschlaufen Gewährleisten ein gleichzeitiges und sicheres Entfernen beider Schutzmembranen
    Automatische Absperrventile Keine zusätzlichen Klemmen oder Schlauchschweißmaschinen
    Robuste Konstruktion Integrierter Verschluss-Ring und innovative Dichtungstechnologie bieten zuverlässige Performance
    Produktverfügbarkeit

    Kauf über mehrere Vertriebspartner möglich


    Spezifikationen und CV-Wert

    Betriebsbedingungen (Flüssigkeitstransfer)

    Betriebsdruck: Bis zu 4,1 bar (60 psi) 
    Betriebstemperatur: 4°C  bis 40°C / 39°F bis 104°F
    Durchfluss-Koeffizient: Kv~11,09 bis 27,28

    Materialien

    Verbinder: Polycarbonat (weiß), USP Klasse VI, ADCF
    Verschluss-Ring und Daumentaste: Polycarbonat (blau), USP Klasse VI, ADCF
    Ziehschlaufen: Polycarbonat (blau, Standardversion), USP Klasse VI, ADCF
    Polycarbonat (weiss, Hochtemperaturausführung), USP Klasse VI, ADCF
    Kappen: Polypropylen (transparent), USP Klasse VI, ADCF
    O-Ringe: Silikon (transparent), platinvernetzt, USP Klasse VI, ADCF
    Membran: Polyethylen (Standardversion) USP Klasse VI, ADCF
    Hydrophobes Polyethersulfon (Hochtemperaturausführung), USP Klasse VI
    Feder: Edelstahl 316 LVM

    Sterilisationsmethoden

    Gammastrahlen: Bis zu 50 kGy
    AutoClave: Hochtemperaturausführung (HT): Bis zu 130°C (266°F) für 30 Minuten

    Other

    Schlauch-Anschluss: 6,4mm, 9,5mm und 12,7mm ID (1/4", 3/8" und 1/2" ID)

    Kv-Werte (Cv-Werte)

    Kv ~ 11,09 max. (Cv ~ 0.77 max.) 6,4mm Schlauchtülle
    Kv~ 15,84max. (Cv ~1.1 max.) 9,5mm Schlauchtülle
    Kv~ 17,28 max. (Cv ~1.2 max.)12,7mm Schlauchtülle
    Kv Werte basieren auf lpm und bar. Cv Werte in Klammern auf gpm und psi.
    ACHTUNG: Betriebsdruck und -temperatur, Chemikalien und Umweltbedingungen können die Funktionalität von Kupplungen beeinflussen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der CPC- Kupplungen im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.

    Validierungsberichte

    CPC verwendet die ausgewerteten Informationen, um besser auf Ihre Wünsche eingehen zu können. Wir verwenden diese Informationen auch für künftige CPC Produkt- und Firmen-News. Sie können Ihre Präferenzen jederzeit modifizieren oder sich abmelden („opt out“).

    Extrahierbare Berichte

    CPC verwendet die ausgewerteten Informationen, um besser auf Ihre Wünsche eingehen zu können. Wir verwenden diese Informationen auch für künftige CPC Produkt- und Firmen-News. Sie können Ihre Präferenzen jederzeit modifizieren oder sich abmelden („opt out“).

    Products

    Filters

    Back to Top