AseptiQuik S-Verbinder

    See AseptiQuik S-Verbinder Products

    AseptiQuik® S-Konnektoren ermöglichen schnelle und einfache sterile Verbindungen bei Anwendungen mit kleinem Durchfluss - selbst in einem nicht sterilen Umfeld. Das "DREHEN-KLICKEN-ZIEHEN" des AseptiQuik-S Verbinders, der kleinen AseptiQuik-Ausführung, ermöglicht Anwendern einen Medientransfer kleinerer Mengen und mindert Schwierigkeiten und Risiken von Bedienungsfehlern. Die robuste Konstruktion erlaubt eine einfache und zuverlässige Verbindung ohne zusätzliche Klemmen, Armaturen oder Schlauchschweißmaschinen. Die AseptiQuik S bietet Biopharmazeutika-Herstellern die Sicherheit und Zuverlässigkeit, wie sie vom Marktführer von Single-Use Verbindern erwartet werden.

    Produkte & Downloads

    Eigenschaften Vorteile
    Baugleiche Teile für beide Verbinderhälften Einfache Single-Use Systeme: gleiche Artikelnummer für beide Verbinderhälften
    DREHEN-KLICKEN-ZIEHEN Intuitiver 3-Schritt-Verbindungsprozess minimiert Risiken von Bedienungsfehlern
    Integrierte Ziehschlaufen Ziehschlaufen als Schutzabdeckung, gleichzeitiges Entfernen beider Membranen
    Robuste Konstruktion Zuverlässige Performance ohne zusätzliches Werkzeug
    Colder Klick Hörbare Bestätigung der einzelnen Montageschritte
    1/4" Sanitary termination with straight boreMinimizes transitional flow disruptions through upstream processing

    Spezifikationen und CV-Wert

    Betriebsbedingungen (Flüssigkeitstransfer)

    Betriebstemperatur: Von 4°C bis 40°C (von 39°F bis 104°F)
    Betriebsdruck: Vakuum bis 4,1 bar (bis zu 60 psi)
    Typischer Durchfluss-Koeffizient: Cv 1,74 bei 1/4“ auf 1/4“ und 0,19 bei 1/8“ auf 1/8“

    Material

    Hauptkomponenten: Polycarbonat (weiss), USP Klasse VI, ADCF
    Zuglaschen/Kappen: Polycarbonat (blau, Standardversion) USP Klasse VI, ADCF
    Polycarbonat (weiss, Hochtemperaturausführung), USP Klasse VI, ADCF
    O-Ringe: Silikon (transparent), platinvernetzt, USP Klasse VI, ADCF
    Membrane: Polyethylen (Standardversion), USP Klasse VI, ADCF
    Hydrophobes Polyethersulfon (Hochtemperaturausführung), USP Klasse VI

    Anschlussgrößen

    Größen: 1/8“, 1/4“ und 3/8“ (3,2mm, 6,4mm und 9,5mm) Schlauchtüllen-Anschluss, 3/4“ Sanitäranschluss und MPC-Steckeranschluss

    Sterilisationsmethoden

    Gamma: Bis zu 50 kGy Bestrahlung
    Autoklav: Hochtemperaturausführung (HT): Bis zu 130°C (266°F) für 60 Minuten

    Kv-Werte (Cv-Werte)

    Kv 25,05 (Cv 1.74)6,4mm ID Schlauch-Anschluss (beidseitig)
    Kv 2,74 (Cv 0.19) 3,2mm ID Schlauch-Anschluss (beidseitig)
    Kv Werte basieren auf lpm und bar. Cv Werte in Klammern auf gpm und psi.
    ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.

    Validierungsberichte

    CPC verwendet die ausgewerteten Informationen, um besser auf Ihre Wünsche eingehen zu können. Wir verwenden diese Informationen auch für künftige CPC Produkt- und Firmen-News. Sie können Ihre Präferenzen jederzeit modifizieren oder sich abmelden („opt out“).

    Extrahierbare Berichte

    CPC verwendet die ausgewerteten Informationen, um besser auf Ihre Wünsche eingehen zu können. Wir verwenden diese Informationen auch für künftige CPC Produkt- und Firmen-News. Sie können Ihre Präferenzen jederzeit modifizieren oder sich abmelden („opt out“).

    Products

    Filters

    AQS17002

    AQS17002

    1/8" Hose Barb Genderless AseptiQuik S Connector

    AQS17002HT

    AQS17002HT

    1/8" Hose Barb Genderless AseptiQuik S Connector, High Temperature

    AQS17004

    AQS17004

    1/4" Hose Barb Genderless AseptiQuik S Connector

    AQS17004HT

    AQS17004HT

    1/4" Hose Barb Genderless AseptiQuik S Connector, High Temperature

    AQS17006

    AQS17006

    3/8" Hose Barb Genderless AseptiQuik S Connector

    AQS17006HT

    AQS17006HT

    3/8" Hose Barb Genderless AseptiQuik S Connector, High Temperature

    AQS17MPC

    AQS17MPC

    Genderless AseptiQuik S Connector with MPC Insert

    AQS17MPCHT

    AQS17MPCHT

    Genderless AseptiQuik S Connector with MPC Insert, High Temperature

    AQS33004

    AQS33004

    1/4" Sanitary Genderless AseptiQuik S Connector (Straight Bore Flow Path)

    AQS33004HT

    AQS33004HT

    1/4" Sanitary Genderless AseptiQuik S Connector, High Temperature (Straight Bore Flow Path)

    AQS33012

    AQS33012

    3/4" Sanitary Genderless AseptiQuik S Connector

    AQS33012HT

    AQS33012HT

    3/4" Sanitary Genderless AseptiQuik S Connector, High Temperature

    Back to Top