Mit CPC Steam-Thru® Verbindern (STC) eine sterile Verbindung zwischen vorsterilisierten Beutel-Systemen, Schlauchsets und Edelstahl-Anlagen schaffen. Steam-Thru SIP-Konnektoren bieten ein innovatives 3-Port-Design; dieses maximiert die Sterilität, indem “Toträume” eliminiert werden und ein direktes Eindringen des Dampfes (“steam on”) in die Edelstahl-Anlage ermöglicht wird.
Dank einer “Dampf ein”- und “Dampf aus”-Funktion ermöglichen die STC II Steam-in-Place-Konnektoren (SIP) ein steriles Verbinden und Trennen, ohne dass ein Laminar-Flow-Hood erforderlich wird. Steam-Thru II-Konnektoren senken das Risiko einer möglichen mikrobiellen Verunreinigung des Durchgangspfades und auch einer Umgebungskontamination innerhalb der Produktionsanlage.