10 Gründe für die Wahl eines geschlossenen Abfüll- und Entnahmesystems Wenn Flüssigkeiten gefährlich sind - und auch im umgekehrten Fall - bieten geschlossene Abfüll- und Entnahmesysteme bedeutende wirtschaftliche Sicherheits- und Umweltvorteile für Anwender und Prozesse.
10 Tips für ein besseres Fluidhandling bei IVD-Geräten Die Wahl des richtigen Fluid-Konnektors ist ein wesentlicher Faktor, um eine höhere Test-Durchlaufrate und Zuverlässigkeit voranzutreiben.
4 Aspekte bei der Wahl von Fluid-Konnektoren für die Medizintechnik und die Geräteausstattung Die Wahl des richtigen Fluid-Konnektors kann sowohl die Sicherheit des Patienten als auch den Anwenderkomfort erhöhen. Gleichzeitig können Abdichtung und Durchflussleistung erhöht werden.
6 Eigenschaften von Non-Spill Kupplungen Ursprünglich waren Non-Spill Verbinder für Hochdruckanwendungen in der Hydraulik vorgesehen; heute ist eine tropffreies Verbinden mit Schnellkupplungen auch im Niedrigdruck-Fluidhandling möglich.
Einführung in Schlauchtüllen Man kann eine Schlauchtülle einfach als gegeben hinnehmen. Nach langwieriger Bestimmung der chemischen Kompatibilität, des maximalen Drucks und der Durchflussrate muss man jedoch nicht nur den richtigen Schlauch bestimmen, sondern auch entscheiden, wie er verbunden wird.
Einsatz der RFID-gestützten Fluidkupplungen zur Überprüfung und Kontrolle kritischer Verbrauchsmaterialien in der In-Vitro-Diagnostik Sehen Sie, wie Daten mittels intelligenter Fluidkonnektoren übertragen werden, um den richtigen Gebrauch von Verbrauchsmaterialien zu gewährleisten. Ebenso schützen interligente Fluidkonnektoren Ihren Markenwert.
How to Choose the Right Connectors Selecting the ideal tubing connector can enhance product performance, ease of use and functionality in your designs.
Intelligente Fluidkupplungen kommunzieren kritische Geräte- und Prozessdaten Ausgestattet mit einer Kontrolleinheit und integrierter Identifikations-Technologie (RFID) können Intelligente Schnellverschluss-Kupplungssysteme Daten übermitteln. Somit können die Anwender ihre Geräte schützen, Prozesse verbessern und sogar Leben retten.
MedTech Fluid Management Optimization: The Design Engineer's Guide While connectors seem like a simple low-pressure fluid handling component, they play a crucial role in product reliability, performance and ease of use. Discover the three considerations design engineers should make when selecting a connector.
Non-Spill Quick Disconnect Technology Recent design innovations in valve design, optimized flow area calculations and isolation of the valve actuation springs from the fluid flow path have led to new low pressure, thermoplastic quick disconnect couplings incorporating flush face non-spill valve technology.
Pipe Threads: Types and Designations Different types of screw threads have evolved for fastening and hydraulic systems. In this paper, you’ll learn about the different types of threads and how they are used.
RFID kontrolliert, optimiert und schützt Daten Die Rolle intelligenter Fluidkonnektoren: Kombination der Flüssigkeits- und Datenübertragung zur Kontrolle, zum Schutz und zur Optimierung von Prozessen
Cancer Detection System Astro und Immunicon Corporation konnten in ihrem Krebserkennungs-System durch die Verwendung von CPC Schnellverschluss-Kupplungen ein großes Fluidsystem entwickeln, das zuverlässig, akkurat und einfach zu bedienen ist.
Closed System Chemical Dispensing Nach eingehender Prüfung fand Container Technology, dass das DrumQuik® PRO-System allen Anforderungskriterien im Hinblick auf Leistung, Kosten und Sicherheit entsprach.
Deep Vein Thrombosis (DVT Application) Die drahtlose Identifikations-Technologie mit ihren einzigartigen Konnektoren ermöglicht die Flexibilität und einfache Bedienung in einem Kompressionssystem, das der Prophylaxe der tiefen Beinvenenthrombose dienen soll.
Rapid Deploy Decontamination Systems TVI Corporation (TVI) hat anspruchsvolle Selektionskriterien für alle seine Produktkomponenten, um die besten Geräte auf dem Markt herstellen zu können.
PDF 10 Tips für ein besseres Fluidhandling bei IVD-Geräten Die Wahl des richtigen Fluid-Konnektors ist ein wesentlicher Faktor, um eine höhere Test-Durchlaufrate und Zuverlässigkeit voranzutreiben.
6 Eigenschaften von Non-Spill Kupplungen Ursprünglich waren Non-Spill Verbinder für Hochdruckanwendungen in der Hydraulik vorgesehen; heute ist eine tropffreies Verbinden mit Schnellkupplungen auch im Niedrigdruck-Fluidhandling möglich.
PDF How to Choose the Right Connectors Selecting the ideal tubing connector can enhance product performance, ease of use and functionality in your designs.
PDF MedTech Fluid Management Optimization: The Design Engineer's Guide While connectors seem like a simple low-pressure fluid handling component, they play a crucial role in product reliability, performance and ease of use. Discover the three considerations design engineers should make when selecting a connector.
4 Aspekte bei der Wahl von Fluid-Konnektoren für die Medizintechnik und die Geräteausstattung Die Wahl des richtigen Fluid-Konnektors kann sowohl die Sicherheit des Patienten als auch den Anwenderkomfort erhöhen. Gleichzeitig können Abdichtung und Durchflussleistung erhöht werden.
PDF 10 Tips für ein besseres Fluidhandling bei IVD-Geräten Die Wahl des richtigen Fluid-Konnektors ist ein wesentlicher Faktor, um eine höhere Test-Durchlaufrate und Zuverlässigkeit voranzutreiben.
6 Eigenschaften von Non-Spill Kupplungen Ursprünglich waren Non-Spill Verbinder für Hochdruckanwendungen in der Hydraulik vorgesehen; heute ist eine tropffreies Verbinden mit Schnellkupplungen auch im Niedrigdruck-Fluidhandling möglich.
PDF How to Choose the Right Connectors Selecting the ideal tubing connector can enhance product performance, ease of use and functionality in your designs.
PDF MedTech Fluid Management Optimization: The Design Engineer's Guide While connectors seem like a simple low-pressure fluid handling component, they play a crucial role in product reliability, performance and ease of use. Discover the three considerations design engineers should make when selecting a connector.
4 Aspekte bei der Wahl von Fluid-Konnektoren für die Medizintechnik und die Geräteausstattung Die Wahl des richtigen Fluid-Konnektors kann sowohl die Sicherheit des Patienten als auch den Anwenderkomfort erhöhen. Gleichzeitig können Abdichtung und Durchflussleistung erhöht werden.
PDF 10 Tips für ein besseres Fluidhandling bei IVD-Geräten Die Wahl des richtigen Fluid-Konnektors ist ein wesentlicher Faktor, um eine höhere Test-Durchlaufrate und Zuverlässigkeit voranzutreiben.
6 Eigenschaften von Non-Spill Kupplungen Ursprünglich waren Non-Spill Verbinder für Hochdruckanwendungen in der Hydraulik vorgesehen; heute ist eine tropffreies Verbinden mit Schnellkupplungen auch im Niedrigdruck-Fluidhandling möglich.
PDF How to Choose the Right Connectors Selecting the ideal tubing connector can enhance product performance, ease of use and functionality in your designs.