Ihre Produktpalette für die Flüssigkeitskühlung | CPC
  • Händlersuche

Online-Hilfe

Produktspezifizierung Legen Sie die passende Kupplungsart für Ihr Projekt fest
CAD-Download Hier können Sie CAD-Zeichnungen von spezifischen Kupplungen zur direkten Verwendung in Ihrer Design-Software herunterladen
    Kataloge & Produktblätter Verwenden Sie unsere Produktkataloge, um unsere vollständige Produktliste zu sehen
    Kataloge & Produktblätter

    Ihre Produktlinien für die Flüssigkeitskühlung

    Use Our Product Specifier

    Viele Anwendungsfälle in der Flüssigkeitskühlung erfordern ein umfangreiches Produktsortiment, um auch speziellen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden. CPCs speziell entwickelten Everis®-Schnellkupplungen für Flüssigkeitskühlsysteme sind da keine Ausnahme, da sie maßgeblich für den Schutz der Elektronik in unmittelbarer Nähe der Kühlung sorgen. Innovatives Design und qualitativ hochwertige Fertigung verstehen sich bei all unseren Produktlinien von selbst.


    Durch die Zusammenarbeit mit Wärmetechnikern auf der ganzen Welt kennt CPC die Fluidmanagement-Anforderungen in Flüssigkeitskühlsystemen. Die Everis-Produkte wurden speziell für die hohen Anforderungen der Flüssigkeitskühlung entwickelt und gebaut:

    • Optimales Verhältnis zwischen Größe und Durchfluss; Absperrventile minmieren Durchflussbeschränkungen
    • Auslaufsicheres Trennen; das Austreten von Flüssigkeit wird auf nahezu Null reduziert
    • Elastische Mehrfachdichtungen
    • Mit Kühlmitteln kompatible Werkstoffoptionen
    • Benutzerfreundliches Designs, wie z.B. integrierte Daumentasten

    Wie funktionieren die CPC-Kupplungen für Flüssigkeitskühlsysteme?

    Eine CPC-Schnellkupplung besteht aus zwei Teilen, einer Buchse und einem Stecker, die gekuppelt den Flüssigkeitsdurchfluss ermöglichen. Jede der Schnellverschlusskupplungen von CPC hat ein Absperrventil mit Mehrfachdichtungen, die über längere Zeiträume einen redundanten Schutz gegen Leckagen bieten. Die Ventile der Kupplungen für Flüssigkeitskühlsysteme sind in gekuppeltem Zustand frei von Dichtungsreibung, sodass sie beim Trennen der Kupplung schnell und zuverlässig schließen. Beim Trennen stoppen die integrierten Non-Spill Absperrventile den Durchfluss automatisch und verhindern so ein Auslaufen oder einen Druckverlust beim Trennen. Das Non-Spill Design der Everis-Konnektoren von CPC ermöglicht tropffreies Trennen unter Druck. Sobald die Schnellverschlusskupplung verbunden ist, kann die Kühlflüssigkeit fließen.

    CAD-Download

    Sobald Sie sich auf der CPC-Website registriert haben, können Sie zur Spezifizierung der für Sie passenden CPC-Schnellverschlusskupplung CAD-Dateien in unterschiedlichen Dateiformaten herunterladen. Sprechen Sie uns an, wenn Sie ein Muster für Testzwecke oder einen Prototyp benötigen.

    Downlaod der 2D/3D-Modelle

    Wir sind für Sie da